หัวจับดอกกัดแบบจาน DIN 69871_69871-FMH4

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับดอกกัดแบบจานจาก Pramet สำหรับติดตั้งดอกกัดแบบจาน มีก้านจับเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 form A ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว เจียระไนอย่างแม่นยำ ผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และมาพร้อมเพลาขับ สกรู และประแจหกเหลี่ยม
- มาตรฐาน: เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักรตาม DIN 69871 form A
- การใช้งาน: สำหรับติดตั้งดอกกัดแบบจาน
- การถ่วงสมดุล: หัวจับ DIN 69871 ของ Pramet ผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และสามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G 2.5 ได้ตามคำขอ
- อุปกรณ์ที่ให้มา: เพลาขับ สกรู และประแจหกเหลี่ยม ไม่รวมพูลสตัดในรายการจัดส่ง โดย Pramet มีพูลสตัดจำหน่ายแยกเป็นอุปกรณ์เสริม
- เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet จาก Dormer Pramet
Pramet 69871-FMH4 เป็นหัวจับดอกกัดแบบจานสำหรับติดตั้งดอกกัดแบบจานบนเครื่องจักรที่มีสปินเดิลแบบเทเปอร์ DIN 69871 ก้านจับผลิตตามมาตรฐาน DIN 69871 form A และส่วนปลายด้านหน้าออกแบบเป็นแกนอาร์เบอร์สำหรับรองรับดอกกัดแบบจาน
หัวจับผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ผ่านการชุบแข็ง ผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ และผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าจากโรงงาน มาพร้อมเพลาขับ สกรู และประแจหกเหลี่ยมสำหรับติดตั้งดอกกัด
คุณสมบัติเด่น
- จุดต่อฝั่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871 form A
- เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางอย่างน้อย 1200 N/mm²
- ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
- ความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm
การใช้งาน
สำหรับติดตั้งดอกกัดแบบจานเข้ากับสปินเดิลเครื่องจักรที่ใช้เทเปอร์ DIN 69871
| ประเภทสินค้า | หัวจับดอกกัดแบบจาน (FMH4) |
|---|---|
| มาตรฐานฝั่งเครื่องจักร | DIN 69871 form A |
| ขนาดเทเปอร์ | SK 40 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางแกนอาร์เบอร์ d1 | 16 mm |
| ระยะยื่น A | 125 mm |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางอย่างน้อย 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิว | ผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ |
| ความร่วมศูนย์ | ≤ 0.005 mm |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm |
| อุปกรณ์ที่ให้มา | เพลาขับ สกรู ประแจหกเหลี่ยม |
| รหัสสินค้า | ขนาดเทเปอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางแกนอาร์เบอร์ d1 (mm) | ระยะยื่น A (mm) |
|---|---|---|---|
| 69871.40A-FMH4.16.125 | SK 40 | 16 | 125 |
หัวจับประกอบด้วยก้านจับเทเปอร์ SK 40 ตามมาตรฐาน DIN 69871 form A พร้อมหน้าแปลนทางฝั่งเครื่องจักร ต่อด้วยตัวหัวจับ และแกนอาร์เบอร์ที่ปลายด้านหน้าสำหรับติดตั้งดอกกัดแบบจาน
- d1 (เส้นผ่านศูนย์กลางแกนอาร์เบอร์): 16 mm
- A (ระยะยื่น): 125 mm
การเลือกประเภทหัวจับอาร์เบอร์ Pramet ให้เหมาะสม
- 69871-FMH4: สำหรับดอกกัดแบบจาน (ซีรีส์นี้)
- 69871-FMH1: หัวจับเชลล์มิลสำหรับดอกกัดที่มีร่องขวาง
- 69871-FMH2: หัวจับเชลล์มิลแบบคอมบิสำหรับดอกกัดที่มีร่องขวางหรือร่องตามยาว
เลือกหัวจับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางแกนอาร์เบอร์ d1 ตรงกับรูของดอกกัดแบบจานที่ใช้งาน (รุ่นนี้: d1 = 16 mm) นอกจากนี้ Pramet ยังมีหัวจับดอกกัดแบบจานสำหรับสปินเดิล MAS 403 BT (BT-FMH4) และสปินเดิล HSK-A (HSK-A-FMH4)