DIN 69871 - หัวจับเชลล์มิลล์แบบยื่นยาว_69871-EMHA

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับเชลล์มิลล์แบบยื่นยาว 69871-EMHA จาก Dormer Pramet ใช้การต่อฝั่งเครื่องจักรแบบเทเปอร์ชันตามมาตรฐาน DIN 69871 ตัวด้ามที่ยาวขึ้นช่วยให้เชลล์มิลล์เอื้อมถึงผิวหน้าและโพรงลึกที่หัวจับความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง

    มาตรฐาน

    เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871

    ค่าที่ควรตรวจสอบสำหรับแต่ละรหัสสินค้า

    Dormer Pramet ระบุข้อมูลหัวจับ DIN 69871 ด้วยค่าต่างๆ เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม (BD) เส้นผ่านศูนย์กลางการต่อฝั่งชิ้นงาน (DCON WS) ระยะยื่น (LPR) และการต่อฝั่งเครื่องจักร (CTMS เช่น SK 40) กรุณายืนยันค่าเหล่านี้ตามรหัสสินค้าที่ต้องการก่อนสั่งซื้อ

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เลือกระยะยื่นที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงบริเวณที่ต้องกัดได้ เพราะระยะยื่นที่ยาวขึ้นทำให้ความแข็งแกร่งลดลง
    • เมื่อทำงานด้วยระยะยื่นยาว ให้เริ่มจากความลึกในการกัดและอัตราป้อนที่ลดลง แล้วจึงค่อยๆ เพิ่มขึ้นพร้อมสังเกตการสั่นสะเทือน
    • ทำความสะอาดเทเปอร์ หน้าแปลน และสปินเดิลก่อนติดตั้ง สิ่งสกปรกบนผิวสัมผัสส่งผลต่อค่าการหนีศูนย์
    • ใช้พูลสตัดตามชนิดที่สปินเดิลของเครื่องจักรกำหนด
    • การจับยึดที่ถูกต้องช่วยให้ได้ขนาดชิ้นงานที่แม่นยำ ผิวงานที่ดี อายุเครื่องมือที่ยาวขึ้น และลดเวลาในการตั้งเครื่อง

     

    69871-EMHA ของ Dormer Pramet คือกลุ่มหัวจับเชลล์มิลล์แบบยื่นยาวสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิลเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet ซึ่งครอบคลุมหัวจับสำหรับงานกัด งานกลึง งานเจาะ และงานต๊าปเกลียว รองรับเครื่องจักรตั้งแต่รุ่นทั่วไปจนถึงเครื่อง CNC รุ่นล่าสุด

    ตัวด้ามที่ยาววางเชลล์มิลล์ให้ห่างจากสปินเดิลมากขึ้น หัวกัดจึงเข้าถึงผิวหน้า ขั้นบ่า และโพรงที่หัวจับความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึงได้

    คุณสมบัติเด่น

    • การต่อฝั่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871 (เทเปอร์ชันแบบ SK)
    • ตัวด้ามแบบยื่นยาวเพื่อเพิ่มระยะเอื้อม
    • ออกแบบมาสำหรับจับยึดหัวกัดแบบเชลล์มิลล์
    • อยู่ในตระกูลระบบจับยึด DIN 69871 ของ Dormer Pramet ร่วมกับหัวจับเชลล์มิลล์ความยาวมาตรฐานและหัวจับแบบยื่นยาวสำหรับหัวกัดแบบขันเกลียว

    งานที่เหมาะสม

    • งานกัดปาดหน้าและกัดบ่าด้วยเชลล์มิลล์ในบริเวณลึกของชิ้นงาน
    • งานกัดชิดกับฟิกซ์เจอร์ แคลมป์ หรือผนังสูงที่ต้องการระยะหลบเพิ่มขึ้น

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ตระกูลสินค้า69871-EMHA
    ประเภทสินค้าหัวจับเชลล์มิลล์แบบยื่นยาว
    การต่อฝั่งเครื่องจักรDIN 69871 (เทเปอร์ชันแบบ SK)
    การต่อฝั่งเครื่องมือเชลล์มิลล์ (หัวกัดแบบรูเสียบ)
    กลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet – DIN 69871

     

    การเลือกหัวจับ DIN 69871 ให้เหมาะกับหัวกัด

    • 69871-EMHA – หัวจับเชลล์มิลล์แบบยื่นยาว สำหรับเชลล์มิลล์ที่ต้องเอื้อมถึงผิวหน้าหรือโพรงที่อยู่ลึก
    • 69871-FMH2 – หัวจับเชลล์มิลล์แบบคอมบิ สำหรับงานกัดด้วยเชลล์มิลล์ทั่วไป
    • 69871-FMH1 – หัวจับเชลล์มิลล์แบบมีร่องขับ (แบบ B)
    • 69871-IHA-A – หัวจับแบบยื่นยาวสำหรับหัวกัดแบบขันเกลียว สำหรับหัวกัดที่ต่อด้วยเกลียวแทนรูเสียบ

    เลือกหัวจับโดยพิจารณาสามประการ ได้แก่ ขนาดเทเปอร์สปินเดิลของเครื่องจักร ขนาดรูของเชลล์มิลล์ และระยะเอื้อม (ระยะยื่น) ที่ชิ้นงานต้องการ