หัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูง - ER_69871-CCP-ER

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูงระบบ ER จาก Dormer Pramet ก้านเทเปอร์ DIN 69871 ขนาด SK 40 (ฟอร์ม AD) พร้อมรูรับคอลเล็ต ER 32 สำหรับจับทูลก้านตรงขนาด 2 – 20 mm และระยะยื่น 70 mm เหมาะสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ที่ต้องการการจับยึดทูลอย่างแม่นยำ
มาตรฐาน
- เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักร: DIN 69871 (เทเปอร์ชัน SK, ISO 7388-1) ขนาด 40 ฟอร์ม AD
- ฝั่งทูล: คอลเล็ตระบบ ER (คอลเล็ต ER ตาม ISO 15488 / DIN 6499) ขนาด ER 32
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้กับเครื่องที่สปินเดิลรองรับหัวจับ DIN 69871 ขนาด SK 40 เท่านั้น และใช้พูลสตัดตามที่ผู้ผลิตเครื่องกำหนด
- เลือกคอลเล็ต ER 32 ที่ช่วงขนาดซึ่งระบุบนคอลเล็ตครอบคลุมขนาดก้านทูล ห้ามจับก้านที่อยู่นอกช่วงดังกล่าว
- เช็ดทำความสะอาดเทเปอร์ คอลเล็ต รูรับคอลเล็ต และน็อตล็อกคอลเล็ตก่อนประกอบ เศษโลหะหรือสิ่งสกปรกบนผิวเหล่านี้จะลดความแม่นยำในการจับยึด
- กดคอลเล็ตเข้ากับน็อตล็อกคอลเล็ตให้ล็อกก่อน จากนั้นขันน็อตเข้ากับหัวจับและขันแน่นด้วยประแจที่เหมาะสม โดยวางหัวจับไว้บนแท่นจับประกอบทูล ไม่ใช่ขณะติดอยู่ในสปินเดิลของเครื่อง
- เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากหัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูง ควรใช้คู่กับคอลเล็ต ER เกรดความแม่นยำสูง
หัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูงซีรีส์ 69871-CCP-ER ของ Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับคอลเล็ตระบบ ER โดยใช้ก้านเทเปอร์มาตรฐาน DIN 69871 รุ่น 69871.40AD-CCP.ER32.070 มาพร้อมเทเปอร์ SK 40 ฟอร์ม AD รูรับคอลเล็ต ER 32 และระยะยื่น 70 mm
เมื่อใช้คู่กับคอลเล็ต ER 32 ที่มีขนาดตรงกัน หัวจับนี้สามารถจับทูลตัดก้านตรง เช่น ดอกสว่าน เอ็นมิล และรีมเมอร์ รองรับขนาดก้านตั้งแต่ 2 mm ถึง 20 mm บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกัดที่ใช้สปินเดิล DIN 69871 ขนาด SK 40
คุณสมบัติเด่น
- หัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูงสำหรับระบบ ER ในกลุ่มระบบจับยึดทูล DIN 69871 ของ Dormer Pramet
- ก้านเทเปอร์ SK 40 ตามมาตรฐาน DIN 69871 ฟอร์ม AD (จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านกลางพูลสตัด)
- รูรับคอลเล็ต ER 32 หัวจับเพียงตัวเดียวรองรับก้านทูลขนาด 2 mm ถึง 20 mm เพียงเปลี่ยนคอลเล็ต
- ระยะยื่น 70 mm
การใช้งานทั่วไป
- จับยึดดอกสว่าน เอ็นมิล รีมเมอร์ และทูลก้านตรงอื่น ๆ บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC
- งานที่ต้องควบคุมค่ารันเอาต์ของทูลให้ต่ำ เช่น งานกัดเก็บผิวละเอียด และงานที่ใช้ทูลขนาดเล็ก
| ซีรีส์ | 69871-CCP-ER หัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูง - ER |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| อินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร | เทเปอร์ชัน DIN 69871 ขนาด SK 40 |
| ฟอร์มเทเปอร์ | AD (จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านกลางพูลสตัด) |
| ระบบคอลเล็ต | ER 32 |
| ช่วงการจับ | 2 – 20 mm (เมื่อใช้คอลเล็ต ER 32 ขนาดที่ตรงกัน) |
| ระยะยื่น (LPR) | 70 mm |
| ทูลที่ใช้ได้ | ทูลก้านตรง: ดอกสว่าน เอ็นมิล รีมเมอร์ |
| เลขที่สั่งซื้อ | เทเปอร์ | ฟอร์ม | คอลเล็ต | ช่วงการจับ (mm) | ระยะยื่น LPR (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69871.40AD-CCP.ER32.070 | SK 40 | AD | ER 32 | 2 – 20 | 70 |
รูปทรงและขนาด (อธิบายเป็นข้อความ):
- ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์ SK 40 ตามมาตรฐาน DIN 69871 พร้อมหน้าแปลนมาตรฐาน (ร่องจับสำหรับระบบเปลี่ยนทูลและร่องขับ) และเกลียวในสำหรับพูลสตัด ฟอร์ม AD จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านกลางพูลสตัด
- ตัวหัวจับ: ลำตัวทรงกลมยื่นจากหน้าแปลนไปจนถึงปลายหัวจับ
- ฝั่งทูล: รูรับคอลเล็ต ER 32 อยู่ที่ด้านหน้า คอลเล็ตถูกรัดด้วยน็อตล็อกคอลเล็ต ER ที่ขันเข้ากับปลายหัวจับ
- ระยะยื่น (LPR): 70 mm
การเลือกหัวจับระบบ ER มาตรฐาน DIN 69871 ของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับงาน
- 69871-CCP-ER (ซีรีส์นี้): หัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูงระบบ ER สำหรับงานที่ต้องการค่ารันเอาต์ของทูลต่ำ
- 69871-CC-ER: หัวจับคอลเล็ตระบบ ER รุ่นมาตรฐาน สำหรับงานทั่วไป
- B69871-CCP-ER: หัวจับคอลเล็ตความแม่นยำสูงแบบสัมผัสสองตำแหน่ง (เทเปอร์และหน้าแปลน) สำหรับสปินเดิลที่รองรับการสัมผัสสองตำแหน่ง
- 69871-CCM-ER: หัวจับคอลเล็ตระบบ ER ขนาดมินิ ปลายเรียว สำหรับคอลเล็ตขนาดเล็ก
การเลือกคอลเล็ต
คอลเล็ต ER 32 แต่ละตัวรองรับขนาดก้านได้เพียงช่วงแคบ และคอลเล็ต ER-C ของ Dormer Pramet ระบุขนาดก้านต่ำสุดและสูงสุดไว้ ให้เลือกคอลเล็ตที่ช่วงขนาดครอบคลุมก้านทูลของคุณ เมื่อพิจารณาคอลเล็ต ER 32 ทุกขนาด หัวจับนี้จะจับก้านได้ตั้งแต่ 2 mm ถึง 20 mm