DIN 69871 - หัวจับคอลเล็ต HKS_69871-CC-HKS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับคอลเล็ต HKS สมรรถนะสูงจาก Dormer Pramet ก้านเทเปอร์ชัน DIN 69871 แบบ AD/B มีขนาด SK 40 และ SK 50 สำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรงในช่วง 3–20 mm (HKS 20) และ 3–32 mm (HKS 32) ด้วยค่าความเบี่ยงเบนศูนย์กลาง ≤ 0.003 mm
มาตรฐาน
- ก้าน: DIN 69871 แบบ AD/B
- ก้านเครื่องมือ: DIN 1835 แบบ A, B, E และ DIN 6535 แบบ HA, HB, HE
ข้อแนะนำการใช้งาน
- เครื่องมือที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 20 mm (HKS 20) หรือ 32 mm (HKS 32) จับยึดได้โดยตรง ส่วนก้านที่เล็กกว่าลงไปจนถึง 3 mm ต้องใช้ปลอกลดขนาด
- ส่งมอบเป็นแบบ AD โดยรูสารหล่อเย็นแบบ B ที่หน้าแปลนปิดไว้ด้วยสกรูไร้หัวที่ถอดออกได้
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และสามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G 2.5 ได้ตามต้องการ
- ใช้พูลสตัดเกลียว M16 (SK 40) หรือเกลียว M24 (SK 50) ที่เข้ากับระบบจับยึดของเครื่องจักร
DIN 69871 - หัวจับคอลเล็ต HKS (ซีรีส์ 69871-CC-HKS) จาก Dormer Pramet เป็นหัวจับคอลเล็ตสมรรถนะสูงสำหรับเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิลเทเปอร์ชัน DIN 69871 จับยึดเครื่องมือตัดก้านตรง เช่น เอ็นมิล และดอกสว่าน ได้โดยตรงในรูจับ HKS 20 หรือ HKS 32 ส่วนก้านขนาดเล็กกว่าจะจับยึดผ่านปลอกลดขนาด
คุณสมบัติเด่น
- ก้านเทเปอร์ชัน DIN 69871 แบบ AD/B มีขนาด SK 40 และ SK 50
- ขนาดการจับยึดสองขนาด: HKS 20 (3–20 mm) และ HKS 32 (3–32 mm)
- ค่าความเบี่ยงเบนศูนย์กลาง ≤ 0.003 mm ช่วยให้จับยึดเครื่องมือได้แม่นยำ
- ผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm
- ตัวหัวจับคอลเล็ตทำจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
- รองรับสารหล่อเย็นภายใน: ส่งมอบเป็นแบบ AD โดยรูสารหล่อเย็นแบบ B ที่หน้าแปลนปิดไว้ด้วยสกรูไร้หัวที่ถอดออกได้
การใช้งาน
ใช้จับยึดเครื่องมือก้านตรงตาม DIN 1835 แบบ A, B และ E และ DIN 6535 แบบ HA, HB และ HE บนเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิล DIN 69871 ก้านที่เล็กกว่า 20 mm (HKS 20) หรือ 32 mm (HKS 32) ต้องจับยึดผ่านปลอกลดขนาด
| มาตรฐานก้าน | DIN 69871 แบบ AD/B |
|---|---|
| ขนาดเทเปอร์ | SK 40, SK 50 |
| ระบบการจับยึด | HKS 20, HKS 32 |
| ช่วงการจับยึด | 3–20 mm (HKS 20) 3–32 mm (HKS 32) |
| ชนิดก้านเครื่องมือ | DIN 1835 แบบ A, B, E DIN 6535 แบบ HA, HB, HE |
| วัสดุตัวหัวจับคอลเล็ต | เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| การตกแต่งผิว | รมดำ เจียระไนละเอียด |
| ค่าความเบี่ยงเบนศูนย์กลาง | ≤ 0.003 mm |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm และสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G 2.5 ได้ตามต้องการ |
| สารหล่อเย็น | สารหล่อเย็นภายใน แบบ AD/B (ส่งมอบเป็นแบบ AD รูที่หน้าแปลนปิดด้วยสกรูไร้หัว) |
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | ขนาด HKS | ช่วงการจับยึด (mm) | A (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 69871.40ADB-CC.HKS20.090 | SK 40 | HKS 20 | 3–20 | 90 | 53 |
| 69871.40ADB-CC.HKS32.105 | SK 40 | HKS 32 | 3–32 | 105 | 68 |
| 69871.50ADB-CC.HKS20.090 | SK 50 | HKS 20 | 3–20 | 90 | 53 |
| 69871.50ADB-CC.HKS32.090 | SK 50 | HKS 32 | 3–32 | 90 | 68 |
A = ความยาว, D = เส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้า ทุกรุ่น: DIN 69871 แบบ AD/B ค่าความเบี่ยงเบนศูนย์กลาง ≤ 0.003 mm ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm
ทูลโฮลเดอร์แบบเทเปอร์ชันที่มีก้านเทเปอร์ DIN 69871 (SK 40 หรือ SK 50) อยู่ด้านเครื่องจักร และหัวจับ HKS ทรงกระบอกอยู่ด้านเครื่องมือ
- ด้านเครื่องจักร: เทเปอร์ DIN 69871 แบบ AD/B เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงเทเปอร์ d1 44.45 mm พร้อมเกลียวพูลสตัด M16 (SK 40) และ d1 69.85 mm พร้อมเกลียวพูลสตัด M24 (SK 50)
- สารหล่อเย็น: จ่ายผ่านแนวศูนย์กลาง (แบบ AD) และรูที่หน้าแปลน (แบบ B) ซึ่งปิดด้วยสกรูไร้หัวเมื่อส่งมอบ
- ด้านเครื่องมือ: หัว HKS 20 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้า D 53 mm หรือหัว HKS 32 เส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้า D 68 mm
- ความยาว A: 90 mm (HKS 20 บน SK 40 และ SK 50 และ HKS 32 บน SK 50) หรือ 105 mm (HKS 32 บน SK 40)
วิธีเลือกรุ่นที่เหมาะสม
- เทเปอร์: เลือก SK 40 หรือ SK 50 ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร (DIN 69871)
- ขนาดการจับยึด: HKS 20 สำหรับก้านเครื่องมือไม่เกิน 20 mm และ HKS 32 สำหรับก้านเครื่องมือไม่เกิน 32 mm
- เครื่องมือขนาดเล็ก: สำหรับก้านตั้งแต่ 3 mm ให้ใช้หัวจับคอลเล็ตร่วมกับปลอกลดขนาดที่มีรูตามขนาดที่ต้องการ
- ระยะยื่นและระยะเผื่อ: เปรียบเทียบความยาว A (90 mm หรือ 105 mm) และเส้นผ่านศูนย์กลางด้านหน้า D (53 mm หรือ 68 mm) กับชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
- รูปแบบก้าน: หัวจับคอลเล็ตรองรับก้านเรียบ (แบบ A / HA) ก้านที่มีผิวแบนสำหรับขันยึด (แบบ B / HB) และก้านที่มีผิวแบนเอียง (แบบ E / HE)