DIN 69871 - หัวจับทูลแบบไซด์ล็อก - WELDON_69871-W

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับทูลแบบไซด์ล็อก Dormer Pramet ซีรีส์ 69871-W ด้านเครื่องจักรเป็นเทเปอร์ DIN 69871 (SK) สำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรงที่มีผิวแบน Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 form B มีให้เลือกสำหรับสปินเดิล SK 30, SK 40 และ SK 50 ขนาดรูจับตั้งแต่ 6 ถึง 40 mm

    มาตรฐาน

    • ด้านเครื่องจักร: DIN 69871 ฟอร์ม AD หรือฟอร์ม AD/B
    • ด้านเครื่องมือ: ก้านตรงที่มีผิวแบนตาม DIN 1835 form B (Weldon)

    ฟอร์ม AD/B

    หัวจับทูลแบบไซด์ล็อกฟอร์ม AD/B รองรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านหน้าแปลน (form B) ด้วย โดยขณะจัดส่ง ช่องที่หน้าแปลนจะถูกปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอน

    วัสดุและคุณภาพ

    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    • ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm และสามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้ตามคำขอ

    การจัดส่ง

    จัดส่งพร้อมสกรูล็อก

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ใช้เครื่องมือที่มีขนาดก้านเท่ากับขนาดรูจับ d และมีผิวแบน Weldon ตาม DIN 1835 form B
    • จัดให้ผิวแบนของก้านตรงกับตำแหน่งสกรูล็อกก่อนขันแน่น และสำหรับ d = 25 mm ขึ้นไป ให้ขันสกรูล็อกทั้งสองตัว

     

    หัวจับทูลแบบไซด์ล็อก Dormer Pramet ซีรีส์ 69871-W (หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon) ด้านเครื่องจักรเป็นเทเปอร์ชัน DIN 69871 (SK) ใช้จับยึดเครื่องมือก้านตรงที่มีผิวแบนสำหรับล็อกตามมาตรฐาน DIN 1835 form B (Weldon) เช่น เอ็นมิลที่มีก้านแบบ Weldon

    คุณสมบัติเด่น

    • ด้านเครื่องจักรเป็นมาตรฐาน DIN 69871 มีขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50
    • รูจับขนาด d ผลิตด้วยพิกัดความเผื่อ H4
    • ล็อกเครื่องมือด้วยสกรูล็อกด้านข้างที่กดลงบนผิวแบนของก้าน ตั้งแต่ d = 25 mm ใช้สกรูล็อกสองตัว
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
    • จัดส่งพร้อมสกรูล็อก

    การใช้งาน

    สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องกัดที่มีสปินเดิลเทเปอร์ DIN 69871 (SK) เมื่อใช้งานกับเอ็นมิลและเครื่องมืออื่นที่มีก้านแบบ Weldon

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์69871-W (DIN 69871 - หัวจับทูลแบบไซด์ล็อก - Weldon)
    การต่อเข้ากับเครื่องจักรเทเปอร์ชัน DIN 69871: SK 30 / SK 40 / SK 50
    ฟอร์มAD หรือ AD/B (ระบุไว้ในรหัสสั่งซื้อ เช่น 30AD, 40ADB)
    ก้านเครื่องมือก้านตรงที่มีผิวแบน ตาม DIN 1835 form B (Weldon)
    ขนาดรูจับ d6 – 40 mm พิกัดความเผื่อ H4
    ระยะยื่น A35 – 200 mm
    การจับยึดเครื่องมือสกรูล็อกด้านข้างกดลงบนผิวแบนของก้าน (ใช้สกรูสองตัวตั้งแต่ d = 25 mm)
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จรมดำ เจียระไนละเอียด
    การถ่วงสมดุลถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm

     

    SK 30 (ฟอร์ม AD)

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์d H4 (mm)A (mm)D (mm)
    69871.30AD-W.06.050SK 3065025
    69871.30AD-W.08.050SK 3085028
    69871.30AD-W.10.050SK 30105035
    69871.30AD-W.12.050SK 30125042
    69871.30AD-W.14.063SK 30146344
    69871.30AD-W.16.063SK 30166348
    69871.30AD-W.18.063SK 30186350
    69871.30AD-W.20.070SK 30207052

    d = ขนาดรูจับ, A = ระยะยื่น, D = เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว ขนาด SK 40 และ SK 50 (ฟอร์ม AD/B) ก็อยู่ในซีรีส์ 69871-W เช่นกัน

     

    หัวจับทูลแบบไซด์ล็อก ด้านเครื่องจักรเป็นเทเปอร์ SK ตาม DIN 69871 พร้อมหน้าแปลน และด้านเครื่องมือเป็นลำตัวทรงกระบอก ลำตัวมีรูจับตรงกลางสำหรับก้านเครื่องมือ และมีสกรูล็อกด้านข้างที่กดลงบนผิวแบน Weldon ของก้าน (ใช้สกรูล็อกสองตัวตั้งแต่ d = 25 mm)

    • d: ขนาดรูจับสำหรับก้านเครื่องมือ พิกัดความเผื่อ H4
    • A: ระยะยื่น (ความยาวส่วนที่ยื่นออก)
    • D: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว

    ค่าของแต่ละขนาดดูได้ในตารางข้อมูลจำเพาะ

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    1. เทเปอร์สปินเดิล: เลือก SK 30, SK 40 หรือ SK 50 ให้ตรงกับเทเปอร์ DIN 69871 ของสปินเดิลเครื่องจักร
    2. ก้านเครื่องมือ: เลือกขนาดรูจับ d ให้เท่ากับขนาดก้านของเครื่องมือแบบ Weldon
    3. ระยะเอื้อม: เลือกระยะยื่น A ตามที่จำเป็นต่อการเข้าถึงบริเวณงานกัด ระยะยื่นที่สั้นกว่าช่วยลดระยะยื่นของเครื่องมือให้น้อยที่สุด

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: 69871.30AD-W.06.050
    69871 = DIN 69871 · 30 = SK 30 · AD = ฟอร์ม AD · W = Weldon · 06 = d 6 mm · 050 = A 50 mm