หัวจับแบบชริ้งค์ฟิต DIN 69871_69871-SC

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับแบบชริ้งค์ฟิตของ Dormer Pramet ใช้ก้านเทเปอร์มาตรฐาน DIN 69871 มีขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50 สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดก้านตรงด้วยวิธีสวมร้อน มีค่ารันเอาท์ ≤ 0.003 mm ผ่านการบาลานซ์ล่วงหน้าที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และใช้งานร่วมกับเครื่องชริ้งค์แบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส และแบบลมร้อนได้

    มาตรฐานและรูปแบบ

    ด้านที่ต่อกับเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 69871 หัวจับขนาด SK 30 จัดส่งเป็นแบบ AD ส่วนขนาด SK 40 และ SK 50 จัดส่งเป็นแบบ AD/B

    การจ่ายน้ำหล่อเย็น (แบบ AD/B)

    หัวจับแบบ AD/B รองรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นภายในผ่านส่วนปลอกคอ (หน้าแปลน) ได้ด้วย โดยจัดส่งในรูปแบบ AD และรูน้ำหล่อเย็นแบบ B ที่ปลอกคอถูกปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้

    การบาลานซ์

    หัวจับทุกรุ่นผ่านการบาลานซ์ล่วงหน้าที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และสั่งบาลานซ์ละเอียดระดับ G 2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • สำหรับขนาดรูจับ Ø 3, 4 และ 5 mm ต้องใช้ก้านเครื่องมือที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเท่านั้น
    • พิกัดความเผื่อของก้านเครื่องมือที่กำหนด: h4 สำหรับ Ø 3, 4, 5 mm และ h6 สำหรับ Ø 6 ถึง 32 mm
    • ใช้งานร่วมกับเครื่องชริ้งค์แบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส หรือแบบลมร้อน

     

    ซีรีส์ 69871-SC ของ Dormer Pramet คือหัวจับแบบชริ้งค์ฟิตที่มีก้านเทเปอร์มาตรฐาน DIN 69871 ใช้สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดก้านตรงบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ โดยให้ความร้อนกับรูของหัวจับในเครื่องชริ้งค์แล้วสอดก้านเครื่องมือเข้าไป เมื่อหัวจับเย็นตัวลง รูจะหดตัวและบีบจับก้านเครื่องมือไว้แน่น

    คุณสมบัติเด่น

    • เทเปอร์ DIN 69871 ขนาด SK 30 (แบบ AD), SK 40 และ SK 50 (แบบ AD/B)
    • ขนาดรูจับตั้งแต่ 3 mm ถึง 32 mm และระยะยื่นตั้งแต่ 80 mm ถึง 200 mm
    • ค่ารันเอาท์ ≤ 0.003 mm
    • บาลานซ์ล่วงหน้าที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และสั่งบาลานซ์ละเอียดระดับ G 2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2 ผิวรมดำ และเจียระไนอย่างแม่นยำ
    • ใช้งานได้กับเครื่องชริ้งค์แบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส และแบบลมร้อน

    การใช้งาน

    ใช้จับยึดเครื่องมือตัดก้านตรง เช่น เอ็นมิล ดอกสว่าน และรีมเมอร์ บนเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล DIN 69871 สำหรับขนาด Ø 3, 4 และ 5 mm ต้องใช้ก้านเครื่องมือที่ทำจากทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นเท่านั้น

     

    มาตรฐานDIN 69871
    ขนาดเทเปอร์SK 30, SK 40, SK 50
    รูปแบบSK 30: แบบ AD
    SK 40 และ SK 50: แบบ AD/B
    ขนาดรูจับ dSK 30: 3 ถึง 20 mm
    SK 40 และ SK 50: 3 ถึง 32 mm
    ระยะยื่น ASK 30: 80, 100, 160 mm
    SK 40: 80, 100, 120, 160 mm
    SK 50: 80, 100, 160, 200 mm
    พิกัดความเผื่อก้านเครื่องมือØ 3, 4, 5 mm: h4
    Ø 6 ถึง 32 mm: h6
    ค่ารันเอาท์≤ 0.003 mm
    การบาลานซ์บาลานซ์ล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จผิวรมดำ เจียระไนละเอียด
    วิธีจับยึดสวมร้อนแบบชริ้งค์ฟิต (ใช้กับเครื่องชริ้งค์แบบเหนี่ยวนำ แบบสัมผัส หรือแบบลมร้อน)

     

    DIN 69871 SK 30 (แบบ AD)

    รหัสสั่งซื้อขนาดรูจับ d (mm)ระยะยื่น A (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัว D (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัว D1 (mm)
    69871.30AD-SC.03.0803801115
    69871.30AD-SC.04.0804801422
    69871.30AD-SC.05.0805801622
    69871.30AD-SC.06.0806802127
    69871.30AD-SC.08.0808802127
    69871.30AD-SC.10.08010802432
    69871.30AD-SC.12.100121002432
    69871.30AD-SC.14.100141002734
    69871.30AD-SC.16.100161002734
    69871.30AD-SC.18.100181003342
    69871.30AD-SC.20.100201003342
    69871.30AD-SC.03.16031601115
    69871.30AD-SC.04.16041601422
    69871.30AD-SC.05.16051601622
    69871.30AD-SC.06.16061602127
    69871.30AD-SC.08.16081602127
    69871.30AD-SC.10.160101602432
    69871.30AD-SC.12.160121602432
    69871.30AD-SC.14.160141602734
    69871.30AD-SC.16.160161602734
    69871.30AD-SC.18.160181603342
    69871.30AD-SC.20.160201603342

    DIN 69871 SK 40 (แบบ AD/B)

    รหัสสั่งซื้อขนาดรูจับ d (mm)ระยะยื่น A (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัว D (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัว D1 (mm)
    69871.40ADB-SC.03.0803801115
    69871.40ADB-SC.04.0804801422
    69871.40ADB-SC.05.0805801622
    69871.40ADB-SC.06.0806802127
    69871.40ADB-SC.08.0808802127
    69871.40ADB-SC.10.08010802432
    69871.40ADB-SC.12.08012802432
    69871.40ADB-SC.14.08014802734
    69871.40ADB-SC.16.08016802734
    69871.40ADB-SC.18.08018803342
    69871.40ADB-SC.20.08020803342
    69871.40ADB-SC.25.100251004453
    69871.40ADB-SC.32.100321004453
    69871.40ADB-SC.03.12031201115
    69871.40ADB-SC.04.12041201422
    69871.40ADB-SC.05.12051201622
    69871.40ADB-SC.06.12061202127
    69871.40ADB-SC.08.12081202127
    69871.40ADB-SC.10.120101202432
    69871.40ADB-SC.12.120121202432
    69871.40ADB-SC.14.120141202734
    69871.40ADB-SC.16.120161202734
    69871.40ADB-SC.18.120181203342
    69871.40ADB-SC.20.120201203342
    69871.40ADB-SC.25.120251204453
    69871.40ADB-SC.32.120321204453
    69871.40ADB-SC.03.16031601115
    69871.40ADB-SC.04.16041601422
    69871.40ADB-SC.05.16051601622
    69871.40ADB-SC.06.16061602127
    69871.40ADB-SC.08.16081602127
    69871.40ADB-SC.10.160101602432
    69871.40ADB-SC.12.160121602432
    69871.40ADB-SC.14.160141602734
    69871.40ADB-SC.16.160161602734
    69871.40ADB-SC.18.160181603342
    69871.40ADB-SC.20.160201603342
    69871.40ADB-SC.25.160251604453
    69871.40ADB-SC.32.160321604453

    DIN 69871 SK 50 (แบบ AD/B)

    รหัสสั่งซื้อขนาดรูจับ d (mm)ระยะยื่น A (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัว D (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัว D1 (mm)
    69871.50ADB-SC.03.0803801115
    69871.50ADB-SC.04.0804801422
    69871.50ADB-SC.05.0805801622
    69871.50ADB-SC.06.0806802127
    69871.50ADB-SC.08.0808802127
    69871.50ADB-SC.10.08010802432
    69871.50ADB-SC.12.08012802432
    69871.50ADB-SC.14.08014802734
    69871.50ADB-SC.16.08016802734
    69871.50ADB-SC.18.08018803342
    69871.50ADB-SC.20.08020803342
    69871.50ADB-SC.25.100251004453
    69871.50ADB-SC.32.100321004453
    69871.50ADB-SC.06.16061602127
    69871.50ADB-SC.08.16081602127
    69871.50ADB-SC.10.160101602432
    69871.50ADB-SC.12.160121602432
    69871.50ADB-SC.14.160141602734
    69871.50ADB-SC.16.160161602734
    69871.50ADB-SC.18.160181603342
    69871.50ADB-SC.20.160201603342
    69871.50ADB-SC.25.160251604453
    69871.50ADB-SC.32.160321604453
    69871.50ADB-SC.06.20062002127
    69871.50ADB-SC.08.20082002127
    69871.50ADB-SC.10.200102002432
    69871.50ADB-SC.12.200122002432
    69871.50ADB-SC.14.200142002734
    69871.50ADB-SC.16.200162002734
    69871.50ADB-SC.18.200182003342
    69871.50ADB-SC.20.200202003342
    69871.50ADB-SC.25.200252004453
    69871.50ADB-SC.32.200322004453

     

    หัวจับมีก้านเทเปอร์ DIN 69871 อยู่ด้านที่ต่อกับเครื่องจักร ส่วนด้านจับเครื่องมือเป็นส่วนหัวทรงเรียวแบบชริ้งค์ฟิตที่มีรูทรงกระบอก และสอดก้านเครื่องมือเข้าไปในรูนี้จากหน้าปลายของหัวจับ

    สัญลักษณ์ขนาด

    • d: ขนาดรูจับ (เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ)
    • A: ระยะยื่นของหัวจับ
    • D: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้านเล็กของส่วนหัวทรงเรียว
    • D1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้านใหญ่ของส่วนหัวทรงเรียว

    ข้อมูลเทเปอร์

    เทเปอร์เส้นผ่านศูนย์กลางเทเปอร์ d1 (mm)เกลียวพูลสตัด G
    SK 3031.75M12
    SK 4044.45M16
    SK 5069.85M24

    ค่า d, A, D และ D1 ของแต่ละขนาดดูได้ในตารางสเปก

     

    วิธีเลือกหัวจับแบบชริ้งค์ฟิตให้เหมาะสม

    1. เลือกขนาดเทเปอร์ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร: SK 30, SK 40 หรือ SK 50
    2. เลือกขนาดรูจับ d ให้เท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ สำหรับ Ø 3, 4 และ 5 mm เครื่องมือต้องมีก้านทังสเตนคาร์ไบด์ทั้งชิ้นที่มีพิกัดความเผื่อ h4 ส่วนตั้งแต่ Ø 6 mm ขึ้นไปต้องใช้ก้านพิกัด h6
    3. เลือกระยะยื่น A ตามระยะเอื้อมที่งานต้องการ และตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางตัว D และ D1 ว่าไม่ชนกับชิ้นงานและจิ๊กจับยึด
    4. หากต้องการหัวจับแบบชริ้งค์ฟิตที่มีร่องน้ำหล่อเย็น ให้ดูซีรีส์ 69871-SC-C (Ø 6 ถึง 32 mm มีขนาด SK 40 และ SK 50)
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
    หัวจับแบบชริ้งค์ฟิต DIN 69871_69871-SC | DORMER | MISUMI ประเทศไทย