DIN 69871 หัวจับต๊าปเปลี่ยนเร็วแบบไม่มีระบบชดเชย_69871-QTCW

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับต๊าปเปลี่ยนเร็วแบบไม่มีระบบชดเชยความยาว มาตรฐาน DIN 69871 จาก Dormer Pramet ใช้จับอะแดปเตอร์ต๊าปเปลี่ยนเร็วบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส มีให้เลือกทั้งเทเปอร์ SK 30, SK 40 และ SK 50 รองรับดอกต๊าปขนาด M3 – M14, M5 – M22 และ M14 – M36

    มาตรฐาน

    • เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักร: DIN 69871 ฟอร์ม AD

    วัสดุและการชุบแข็ง (หัวจับเครื่องมือ DIN 69871 ของ Dormer Pramet)

    • เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    • ผิวรมดำและเจียระไนความละเอียดสูง
    • ผ่านการบาลานซ์มาแล้วที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส สำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส Dormer Pramet มีหัวจับต๊าปเปลี่ยนเร็วแบบมีระบบชดเชย รุ่น 69871-QTCC ให้เลือกใช้
    • หัวจับนี้ใช้จับอะแดปเตอร์ต๊าปเปลี่ยนเร็ว ควรเลือกขนาดอะแดปเตอร์ให้ตรงกับขนาดของหัวจับ (ขนาด 1, 2 หรือ 3)
    • Dormer Pramet แยกอะแดปเตอร์ต๊าปเปลี่ยนเร็วเป็นสินค้าอีกรายการหนึ่ง

     

    Dormer Pramet 69871-QTCW คือหัวจับต๊าปเปลี่ยนเร็วที่มีก้านเทเปอร์มาตรฐาน DIN 69871 (ฟอร์ม AD) ใช้สำหรับจับอะแดปเตอร์ต๊าปเปลี่ยนเร็ว หัวจับนี้ไม่มีระบบชดเชยความยาวในแนวแกน จึงเหมาะกับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเทเปอร์ DIN 69871 มีให้เลือกขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50
    • ไม่มีระบบชดเชยความยาว – ออกแบบสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส
    • ระบบเปลี่ยนเร็ว: ประกอบดอกต๊าปเข้ากับอะแดปเตอร์ต๊าปเปลี่ยนเร็ว แล้วจึงสวมอะแดปเตอร์เข้ากับหัวจับ
    • อะแดปเตอร์สามขนาด: ขนาด 1 (M3 – M14), ขนาด 2 (M5 – M22) และขนาด 3 (M14 – M36)
    • ผ่านการบาลานซ์มาแล้วที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ผิวรมดำและเจียระไนความละเอียดสูง

    การใช้งาน

    งานต๊าปเกลียวบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ที่ใช้สปินเดิล DIN 69871 และมีการควบคุมสปินเดิลแบบซิงโครนัส สามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วด้วยการสลับอะแดปเตอร์ต๊าป

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    กลุ่มผลิตภัณฑ์69871-QTCW
    ประเภทสินค้าหัวจับต๊าปเปลี่ยนเร็วแบบไม่มีระบบชดเชย
    อินเทอร์เฟซฝั่งเครื่องจักรDIN 69871, ฟอร์ม AD
    ขนาดเทเปอร์SK 30, SK 40, SK 50
    ช่วงขนาดดอกต๊าปM3 – M14 (ขนาด 1), M5 – M22 (ขนาด 2), M14 – M36 (ขนาด 3)
    ระบบชดเชยความยาวไม่มี
    เครื่องจักรที่เหมาะสมเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส
    การบาลานซ์บาลานซ์มาแล้ว ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จผิวรมดำ เจียระไนความละเอียดสูง

     

    รหัสสินค้าเทเปอร์ช่วงขนาดดอกต๊าปขนาดอะแดปเตอร์A (mm)D (mm)d (mm)
    69871.30AD-QTCW.M3.M14SK 30M3 – M141583819
    69871.30AD-QTCW.M5.M22SK 30M5 – M2221035431
    69871.40AD-QTCW.M3.M14SK 40M3 – M141623819
    69871.40AD-QTCW.M5.M22SK 40M5 – M222955431
    69871.40AD-QTCW.M14.M36SK 40M14 – M3631307848
    69871.50AD-QTCW.M3.M14SK 50M3 – M141603819
    69871.50AD-QTCW.M5.M22SK 50M5 – M222855431
    69871.50AD-QTCW.M14.M36SK 50M14 – M3631177848

     

    หัวจับประกอบด้วยก้านเทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม AD (SK 30, SK 40 หรือ SK 50) พร้อมหน้าแปลนทางฝั่งเครื่องจักร และตัวเรือนทรงกระบอกทางด้านหน้า ปลายด้านหน้ามีรูสำหรับสวมอะแดปเตอร์ต๊าปเปลี่ยนเร็ว

    • A: ระยะยื่นของหัวจับ
    • D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวเรือนหัวจับ
    • d: เส้นผ่านศูนย์กลางรูสำหรับอะแดปเตอร์เปลี่ยนเร็ว (19 mm สำหรับขนาด 1, 31 mm สำหรับขนาด 2, 48 mm สำหรับขนาด 3)

    ค่ามิติของแต่ละรุ่นแสดงอยู่ในตารางสเปก

     

    วิธีเลือกหัวจับให้เหมาะสม

    1. เทเปอร์ของเครื่องจักร: เลือก SK 30, SK 40 หรือ SK 50 ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 69871 ของเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์
    2. ขนาดเกลียว: เลือกขนาดอะแดปเตอร์ที่ครอบคลุมดอกต๊าปที่ใช้ – ขนาด 1 สำหรับ M3 – M14, ขนาด 2 สำหรับ M5 – M22, ขนาด 3 สำหรับ M14 – M36 (ขนาด 3 มีเฉพาะ SK 40 และ SK 50)
    3. ความสามารถของเครื่องจักร: เลือก 69871-QTCW (แบบไม่มีระบบชดเชย) สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส และเลือก 69871-QTCC (แบบมีระบบชดเชย) สำหรับเครื่องจักรที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส