หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว DIN 69871 พร้อมระบบชดเชยความยาว_69871-QTCC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วจาก Dormer Pramet ก้านเทเปอร์มาตรฐาน DIN 69871 พร้อมระบบชดเชยความยาวในแนวแกนทั้งด้านดึงและด้านกด ใช้จับอะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วสำหรับดอกต๊าปขนาด M3 ถึง M36 และออกแบบมาสำหรับแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส
มาตรฐานและโครงสร้าง
- อินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร: เทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม A
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm และมีตัวเลือกการถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5
- วัสดุของหัวจับเครื่องมือ DIN 69871: เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงของเนื้อในขั้นต่ำ 1200 N/mm² ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้หัวจับรุ่นนี้กับแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส สำหรับเครื่องที่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส Dormer Pramet มีหัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วรุ่น 69871-QTCW แบบไม่มีระบบชดเชยความยาว
- หัวจับนี้ใช้สำหรับจับอะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว ควรใช้อะแดปเตอร์ขนาดเดียวกับหัวจับ (ขนาด 1, 2 หรือ 3)
- อะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วและพูลสตัดอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์เสริมของระบบหัวจับเครื่องมือ Dormer Pramet
DORMER PRAMET 69871-QTCC – หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว DIN 69871 พร้อมระบบชดเชยความยาว
69871-QTCC คือหัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วในกลุ่มระบบหัวจับเครื่องมือ Pramet ของ Dormer Pramet เทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม A ใช้ประกอบเข้ากับสปินเดิลของเครื่องจักร ส่วนด้านหน้าของหัวจับใช้รับอะแดปเตอร์แบบเปลี่ยนเร็วที่จับดอกต๊าปไว้ การเปลี่ยนดอกต๊าปทำได้โดยเปลี่ยนอะแดปเตอร์ แทนการคลายและจับดอกต๊าปในหัวจับใหม่
หัวจับมีระบบชดเชยความยาวในแนวแกนในตัว ทั้งด้านดึงและด้านกด Dormer Pramet กำหนดให้รุ่นนี้ใช้กับแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส โดยระยะลอยตัวช่วยให้ดอกต๊าปเดินตามระยะพิตช์เกลียวของตัวเองระหว่างการต๊าป
คุณสมบัติเด่น
- เทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม A ขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50
- ขนาดอะแดปเตอร์: ขนาด 1 สำหรับ M3 – M14, ขนาด 2 สำหรับ M5 – M22, ขนาด 3 สำหรับ M14 – M36
- ระยะชดเชยความยาวทั้งด้านดึงและด้านกด: 7 mm สำหรับขนาด 1, 12 mm สำหรับขนาด 2, 17.5 mm สำหรับขนาด 3
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
- ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
การใช้งาน
งานต๊าปเกลียวด้วยดอกต๊าปขนาด M3 ถึง M36 บนแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ที่มีสปินเดิล DIN 69871 ซึ่งไม่รองรับการต๊าปแบบซิงโครนัส
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | 69871-QTCC |
| ประเภทสินค้า | หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชยความยาว |
| อินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องจักร | เทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม A: SK 30, SK 40, SK 50 |
| อินเตอร์เฟซฝั่งเครื่องมือ | อะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว ขนาด 1, 2 หรือ 3 |
| ช่วงขนาดต๊าป | M3 – M14 (ขนาด 1) M5 – M22 (ขนาด 2) M14 – M36 (ขนาด 3) |
| ระยะชดเชยความยาว (ด้านดึง / ด้านกด) | 7 mm (ขนาด 1) 12 mm (ขนาด 2) 17.5 mm (ขนาด 3) |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงของเนื้อในขั้นต่ำ 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิวสำเร็จ | ผิวรมดำ เจียระไนละเอียด |
| การใช้งานที่เหมาะสม | แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส |
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | ช่วงขนาดต๊าป | ขนาดอะแดปเตอร์ | ความยาวยื่น A (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางช่องรับอะแดปเตอร์ d (mm) | ด้านดึง T (mm) | ด้านกด C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69871.30A-QTCC.M3.M14 | SK 30 | M3 – M14 | 1 | 65 | 38 | 19 | 7 | 7 |
| 69871.30A-QTCC.M5.M22 | SK 30 | M5 – M22 | 2 | 99 | 54 | 31 | 12 | 12 |
| 69871.40A-QTCC.M3.M14 | SK 40 | M3 – M14 | 1 | 59 | 38 | 19 | 7 | 7 |
| 69871.40A-QTCC.M5.M22 | SK 40 | M5 – M22 | 2 | 97 | 54 | 31 | 12 | 12 |
| 69871.40A-QTCC.M14.M36 | SK 40 | M14 – M36 | 3 | 156 | 78 | 48 | 17.5 | 17.5 |
| 69871.50A-QTCC.M3.M14 | SK 50 | M3 – M14 | 1 | 63 | 38 | 19 | 7 | 7 |
| 69871.50A-QTCC.M5.M22 | SK 50 | M5 – M22 | 2 | 97 | 54 | 31 | 12 | 12 |
| 69871.50A-QTCC.M14.M36 | SK 50 | M14 – M36 | 3 | 140 | 78 | 48 | 17.5 | 17.5 |
รูปทรง: ด้านเครื่องจักรเป็นเทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม A ต่อด้วยลำตัวทรงกระบอก ด้านหน้าของลำตัวมีช่องรับอะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว ซึ่งติดตั้งแบบลอยตัวในแนวแกนเพื่อชดเชยความยาวทั้งด้านดึงและด้านกด
- A: ความยาวยื่นของหัวจับ
- D: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
- d: เส้นผ่านศูนย์กลางช่องรับอะแดปเตอร์แบบเปลี่ยนเร็ว
- T: ระยะชดเชยความยาวด้านดึง
- C: ระยะชดเชยความยาวด้านกด
เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงของเทเปอร์ d1: 31.75 mm (SK 30), 44.45 mm (SK 40), 69.85 mm (SK 50) เกลียวสำหรับพูลสตัด: M12 (SK 30), M16 (SK 40), M24 (SK 50)
ตัวอย่าง – 69871.30A-QTCC.M3.M14: SK 30, A = 65 mm, D = 38 mm, d = 19 mm, T = 7 mm, C = 7 mm
วิธีเลือกหัวจับ 69871-QTCC ให้เหมาะกับงาน
- เทเปอร์ของสปินเดิล: เลือก SK 30, SK 40 หรือ SK 50 ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 69871 ของเครื่องจักร
- ขนาดดอกต๊าป: ขนาด 1 รองรับ M3 – M14, ขนาด 2 รองรับ M5 – M22 และขนาด 3 รองรับ M14 – M36 โดยขนาด 3 มีเฉพาะ SK 40 และ SK 50
- ประเภทสปินเดิล: หัวจับรุ่นที่มีระบบชดเชยความยาวนี้ใช้กับแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส หากเป็นสปินเดิลแบบซิงโครนัส ให้เลือกรุ่น 69871-QTCW แบบไม่มีระบบชดเชยความยาว
- ระยะชดเชย: 7 mm สำหรับขนาด 1, 12 mm สำหรับขนาด 2 และ 17.5 mm สำหรับขนาด 3 ทั้งด้านดึงและด้านกด