หัวจับไฮดรอลิก DIN 69871_69871-HC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับไฮดรอลิก 69871-HC จาก Dormer Pramet ก้าน DIN 69871 สำหรับสปินเดิล SK 30, SK 40 และ SK 50 ใช้จับเครื่องมือตัดก้านตรงขนาด 6 ถึง 40 mm ค่ารันเอาต์ ≤ 0.003 mm ผ่านการถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และมาพร้อมประแจ
มาตรฐาน
- ก้านทูลโฮลเดอร์: DIN 69871 (SK 30, SK 40, SK 50)
- ก้านเครื่องมือ: DIN 1835 ฟอร์ม A, B และ E; DIN 6535 ฟอร์ม HA, HB และ HE
ความแม่นยำและการถ่วงสมดุล
- ค่ารันเอาต์: ≤ 0.003 mm
- ถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm
- สั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G 2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
วัสดุ
เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงแกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² ชุบแข็งผิวได้ความแข็ง HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชั้นชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm จากนั้นรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
น้ำหล่อเย็น
ทูลโฮลเดอร์ฟอร์ม AD/B จัดส่งในสภาพฟอร์ม AD ช่องน้ำหล่อเย็นฟอร์ม B ที่ส่วนคอปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนแบบถอดได้ ซึ่งถอดออกได้เมื่อต้องการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านส่วนคอ
การจัดส่งและข้อแนะนำการใช้งาน
- มาพร้อมประแจ
- รูจับขนาด 20 mm และ 32 mm สามารถใช้ปลอกลดขนาดเพื่อจับก้านเครื่องมือที่เล็กกว่าได้
หัวจับไฮดรอลิกซีรีส์ 69871-HC จาก Dormer Pramet มีก้านเทเปอร์ชัน DIN 69871 สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล SK 30, SK 40 หรือ SK 50 ก้านเครื่องมือแบบตรงถูกจับยึดด้วยระบบไฮดรอลิกโดยใช้ประแจที่ให้มา ทำให้ได้ความร่วมศูนย์สูง ค่ารันเอาต์ ≤ 0.003 mm
คุณสมบัติเด่น
- ก้าน DIN 69871 ขนาดเทเปอร์ SK 30, SK 40 และ SK 50
- ความแม่นยำค่ารันเอาต์ ≤ 0.003 mm
- ถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm และสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G 2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
- ขนาดรูจับ 6 ถึง 40 mm และความยาวเกจ 60 ถึง 150 mm
- รุ่น SK 40 และ SK 50 ใช้ระบบน้ำหล่อเย็นแบบฟอร์ม AD/B
การใช้งาน
สำหรับจับเครื่องมือตัดก้านตรงตามมาตรฐาน DIN 1835 ฟอร์ม A, B และ E และ DIN 6535 ฟอร์ม HA, HB และ HE รูจับขนาด 20 mm และ 32 mm สามารถใช้ปลอกลดขนาดเพื่อจับก้านที่เล็กกว่าได้
| ซีรีส์ | 69871-HC |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| ประเภทสินค้า | หัวจับไฮดรอลิก |
| มาตรฐานก้าน | DIN 69871 |
| ขนาดเทเปอร์ | SK 30 / SK 40 / SK 50 |
| ฟอร์ม | SK 30: AD SK 40, SK 50: AD/B |
| ขนาดรูจับ d | SK 30: 6 – 20 mm SK 40: 6 – 32 mm SK 50: 6 – 40 mm |
| ความยาวเกจ A | SK 30: 60 – 90 mm SK 40: 68 – 117 mm SK 50: 68 – 150 mm |
| ค่ารันเอาต์ | ≤ 0.003 mm |
| การถ่วงสมดุล | G 6.3 ที่ 15,000 rpm (ถ่วงสมดุลเบื้องต้น) ถ่วงสมดุลละเอียด G 2.5 มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงแกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชั้นชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิวสำเร็จ | ผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ |
| ก้านเครื่องมือที่รองรับ | DIN 1835 ฟอร์ม A, B, E DIN 6535 ฟอร์ม HA, HB, HE |
| อุปกรณ์ที่ให้มา | ประแจ |
ขนาดทั้งหมดอ้างอิงจากแคตตาล็อกของผู้ผลิต หน่วยเป็น mm
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | d (mm) | A (mm) | D (mm) | D1 (mm) | l3 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69871.30AD-HC.06.060 | SK 30 | 6 | 60 | 26 | 45 | 25 |
| 69871.30AD-HC.08.064 | SK 30 | 8 | 64 | 28 | 45 | 29 |
| 69871.30AD-HC.10.064 | SK 30 | 10 | 64 | 30 | 45 | 35 |
| 69871.30AD-HC.12.072 | SK 30 | 12 | 72 | 32 | 45 | 43 |
| 69871.30AD-HC.14.072 | SK 30 | 14 | 72 | 34 | 45 | 42 |
| 69871.30AD-HC.16.072 | SK 30 | 16 | 72 | 38 | 45 | 43 |
| 69871.30AD-HC.18.072 | SK 30 | 18 | 72 | 40 | 45 | 43 |
| 69871.30AD-HC.20.090 | SK 30 | 20 | 90 | 42 | 42 | 71 |
| 69871.40ADB-HC.06.068 | SK 40 | 6 | 68 | 26 | 50 | 33 |
| 69871.40ADB-HC.08.068 | SK 40 | 8 | 68 | 28 | 50 | 33 |
| 69871.40ADB-HC.10.072 | SK 40 | 10 | 72 | 30 | 50 | 37 |
| 69871.40ADB-HC.12.077 | SK 40 | 12 | 77 | 32 | 50 | 42 |
| 69871.40ADB-HC.14.077 | SK 40 | 14 | 77 | 34 | 50 | 42 |
| 69871.40ADB-HC.16.080 | SK 40 | 16 | 80 | 38 | 50 | 43 |
| 69871.40ADB-HC.18.080 | SK 40 | 18 | 80 | 40 | 50 | 43 |
| 69871.40ADB-HC.20.082 | SK 40 | 20 | 82 | 42 | 50 | 47 |
| 69871.40ADB-HC.25.117 | SK 40 | 25 | 117 | 50 | 63 | 51 |
| 69871.40ADB-HC.32.117 | SK 40 | 32 | 117 | 60 | 63 | 56 |
| 69871.40ADB-HC.06.110 | SK 40 | 6 | 110 | 26 | 50 | 33 |
| 69871.40ADB-HC.08.110 | SK 40 | 8 | 110 | 28 | 50 | 33 |
| 69871.40ADB-HC.10.110 | SK 40 | 10 | 110 | 30 | 50 | 37 |
| 69871.40ADB-HC.12.110 | SK 40 | 12 | 110 | 32 | 50 | 42 |
| 69871.40ADB-HC.14.110 | SK 40 | 14 | 110 | 34 | 50 | 42 |
| 69871.40ADB-HC.16.110 | SK 40 | 16 | 110 | 38 | 50 | 42 |
| 69871.40ADB-HC.18.110 | SK 40 | 18 | 110 | 40 | 50 | 47 |
| 69871.40ADB-HC.20.110 | SK 40 | 20 | 110 | 42 | 50 | 47 |
| 69871.50ADB-HC.06.068 | SK 50 | 6 | 68 | 26 | 80 | 33 |
| 69871.50ADB-HC.08.068 | SK 50 | 8 | 68 | 28 | 80 | 33 |
| 69871.50ADB-HC.10.072 | SK 50 | 10 | 72 | 30 | 80 | 37 |
| 69871.50ADB-HC.12.077 | SK 50 | 12 | 77 | 32 | 80 | 42 |
| 69871.50ADB-HC.14.077 | SK 50 | 14 | 77 | 34 | 80 | 42 |
| 69871.50ADB-HC.16.080 | SK 50 | 16 | 80 | 38 | 80 | 45 |
| 69871.50ADB-HC.18.080 | SK 50 | 18 | 80 | 40 | 80 | 45 |
| 69871.50ADB-HC.20.082 | SK 50 | 20 | 82 | 42 | 80 | 47 |
| 69871.50ADB-HC.25.087 | SK 50 | 25 | 87 | 50 | 80 | 52 |
| 69871.50ADB-HC.32.091 | SK 50 | 32 | 91 | 60 | 80 | 56 |
| 69871.50ADB-HC.06.110 | SK 50 | 6 | 110 | 26 | 50 | 33 |
| 69871.50ADB-HC.08.110 | SK 50 | 8 | 110 | 28 | 50 | 33 |
| 69871.50ADB-HC.10.110 | SK 50 | 10 | 110 | 30 | 50 | 37 |
| 69871.50ADB-HC.12.110 | SK 50 | 12 | 110 | 32 | 50 | 42 |
| 69871.50ADB-HC.14.110 | SK 50 | 14 | 110 | 34 | 50 | 42 |
| 69871.50ADB-HC.16.110 | SK 50 | 16 | 110 | 38 | 50 | 42 |
| 69871.50ADB-HC.18.110 | SK 50 | 18 | 110 | 40 | 50 | 47 |
| 69871.50ADB-HC.20.110 | SK 50 | 20 | 110 | 42 | 50 | 47 |
| 69871.50ADB-HC.25.110 | SK 50 | 25 | 110 | 50 | 80 | 47 |
| 69871.50ADB-HC.32.110 | SK 50 | 32 | 110 | 60 | 80 | 75 |
| 69871.50ADB-HC.06.150 | SK 50 | 6 | 150 | 26 | 50 | 115 |
| 69871.50ADB-HC.08.150 | SK 50 | 8 | 150 | 28 | 50 | 115 |
| 69871.50ADB-HC.10.150 | SK 50 | 10 | 150 | 30 | 50 | 115 |
| 69871.50ADB-HC.12.150 | SK 50 | 12 | 150 | 32 | 50 | 115 |
| 69871.50ADB-HC.14.150 | SK 50 | 14 | 150 | 34 | 50 | 115 |
| 69871.50ADB-HC.16.150 | SK 50 | 16 | 150 | 38 | 50 | 115 |
| 69871.50ADB-HC.18.150 | SK 50 | 18 | 150 | 40 | 50 | 115 |
| 69871.50ADB-HC.20.150 | SK 50 | 20 | 150 | 42 | 50 | 115 |
| 69871.50ADB-HC.25.150 | SK 50 | 25 | 150 | 50 | 50 | 131 |
| 69871.50ADB-HC.32.150 | SK 50 | 32 | 150 | 60 | 60 | 131 |
| 69871.50ADB-HC.40.150 | SK 50 | 40 | 150 | 70 | 70 | 131 |
หัวจับมีก้านเทเปอร์ชัน DIN 69871 พร้อมหน้าแปลนที่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นส่วนหัวจับไฮดรอลิกทรงกระบอกที่มีรูสำหรับสอดก้านเครื่องมือแบบตรง
- d: ขนาดรูจับ (ขนาดก้านเครื่องมือ)
- A: ความยาวเกจ
- D: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของส่วนหัวจับ
- D1: ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของลำตัวส่วนหลัง
ขนาดอ้างอิงของเทเปอร์ DIN 69871 (mm):
| เทเปอร์ | d1 (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกจ) | G (เกลียวพูลสตัด) |
|---|---|---|
| SK 30 | 31.75 | M12 |
| SK 40 | 44.45 | M16 |
| SK 50 | 69.85 | M24 |
วิธีเลือกหัวจับให้เหมาะสม
- ขนาดเทเปอร์: เลือก SK 30, SK 40 หรือ SK 50 ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 69871 ของเครื่องจักร
- ขนาดรูจับ d: เลือกรูจับที่เท่ากับขนาดก้านของเครื่องมือ (6 – 20 mm สำหรับ SK 30, 6 – 32 mm สำหรับ SK 40, 6 – 40 mm สำหรับ SK 50)
- ความยาวเกจ A: เลือกความยาวให้ได้ระยะเอื้อมที่ต้องการ รุ่นที่มี A 110 mm (SK 40, SK 50) และ A 150 mm (SK 50) ให้ระยะเอื้อมที่ยาวขึ้น
- ก้านขนาดเล็กกว่า: รูจับขนาด 20 mm และ 32 mm สามารถใช้ปลอกลดขนาดได้
วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ
ตัวอย่าง: 69871.30AD-HC.06.060
69871 = ก้าน DIN 69871
30 = ขนาดเทเปอร์ SK 30
AD = ฟอร์ม
HC = หัวจับไฮดรอลิก
06 = ขนาดรูจับ d 6 mm
060 = ความยาวเกจ A 60 mm