DIN 69871 โฮลเดอร์จับเชลล์มิลล์แบบคอมบิ_69871-FMH2

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โฮลเดอร์จับเชลล์มิลล์แบบคอมบิ DIN 69871 จาก Dormer Pramet สำหรับจับยึดหัวกัดมิลลิ่งที่มีร่องขับตามขวางหรือร่องลิ่มตามยาว มาพร้อมสกรูยึด แหวนขับ และลิ่มขับ ปรับสมดุลมาจากโรงงานที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm และมีความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm

    มาตรฐาน

    ก้านเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 โฮลเดอร์ขนาด SK 30 เป็นแบบ AD ส่วนขนาด SK 40 และ SK 50 เป็นแบบ AD/B

    วัสดุและการชุบแข็ง

    เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว มีความแข็งแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² ชุบแข็งผิวได้ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm จากนั้นทำผิวรมดำและเจียระไนละเอียด

    การถ่วงสมดุลและความเที่ยงตรง

    ปรับสมดุลมาจากโรงงานที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm และสามารถสั่งปรับสมดุลละเอียดระดับ G2.5 เพิ่มเติมได้ ความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm

    การจ่ายสารหล่อเย็น (แบบ AD/B)

    โฮลเดอร์แบบ AD/B รองรับการจ่ายสารหล่อเย็นภายในผ่านหน้าแปลน โดยจัดส่งในรูปแบบ AD และปิดรูสารหล่อเย็นแบบ B ไว้ด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้

    อุปกรณ์ที่ให้มา

    สกรูยึด แหวนขับ และลิ่มขับ

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ทำความสะอาดก้านเทเปอร์ สปินเดิลของเครื่องจักร และรูของหัวกัดก่อนประกอบ
    • ใช้หัวกัดที่มีขนาดรูตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางแกน d
    • ขันสกรูยึดให้แน่นก่อนเริ่มตัดเฉือน

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet ซีรีส์ 69871-FMH2 คือโฮลเดอร์จับเชลล์มิลล์แบบคอมบิที่มีก้านเทเปอร์ชัน DIN 69871 (SK) โฮลเดอร์ตัวเดียวสามารถจับได้ทั้งหัวกัดปาดหน้าที่มีร่องขับตามขวางและเชลล์เอ็นมิลที่มีร่องลิ่มตามยาว จึงใช้อาร์เบอร์ตัวเดียวกับหัวกัดได้หลายแบบบนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิลเทเปอร์ SK

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเทเปอร์ DIN 69871: ขนาด SK 30 เป็นแบบ AD ส่วนขนาด SK 40 และ SK 50 เป็นแบบ AD/B
    • เส้นผ่านศูนย์กลางแกน d พิกัดความเผื่อ h6 มีตั้งแต่ 16 mm ถึง 40 mm ทั้งซีรีส์
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ปรับสมดุลมาจากโรงงานระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm ความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm
    • มาพร้อมสกรูยึด แหวนขับ และลิ่มขับ

    การใช้งาน

    สำหรับจับยึดหัวกัดมิลลิ่งที่มีร่องตามขวางหรือร่องตามยาว เช่น หัวกัดปาดหน้าและเชลล์เอ็นมิล บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC ที่ใช้สปินเดิล DIN 69871

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์69871-FMH2
    ประเภทสินค้าโฮลเดอร์จับเชลล์มิลล์แบบคอมบิ
    การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักรเทเปอร์ DIN 69871: SK 30 (แบบ AD); SK 40, SK 50 (แบบ AD/B)
    เส้นผ่านศูนย์กลางแกน d (h6)16, 22, 27, 32, 40 mm
    ความยาวใช้งาน A50 – 160 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัว D32 – 70 mm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จผิวรมดำ เจียระไนละเอียด
    การถ่วงสมดุลปรับสมดุลจากโรงงาน G6.3 ที่ 15,000 rpm
    ความร่วมศูนย์≤ 0.005 mm
    อุปกรณ์ที่ให้มาสกรูยึด แหวนขับ ลิ่มขับ

     

    รหัสสินค้าเทเปอร์เส้นผ่านศูนย์กลางแกน d (h6) [mm]ความยาวใช้งาน A [mm]ความยาวแกนสวม l1 [mm]เส้นผ่านศูนย์กลางตัว D [mm]
    69871.30AD-FMH2.16.050SK 3016501732
    69871.30AD-FMH2.22.050SK 3022501940
    69871.30AD-FMH2.27.055SK 3027552148
    69871.30AD-FMH2.32.060SK 3032602458
    69871.40ADB-FMH2.16.055SK 4016551732
    69871.40ADB-FMH2.22.055SK 4022551940
    69871.40ADB-FMH2.27.055SK 4027552148
    69871.40ADB-FMH2.32.060SK 4032602458
    69871.40ADB-FMH2.40.060SK 4040602770
    69871.40ADB-FMH2.16.100SK 40161001732
    69871.40ADB-FMH2.22.100SK 40221001940
    69871.40ADB-FMH2.27.100SK 40271002148
    69871.40ADB-FMH2.32.100SK 40321002458
    69871.40ADB-FMH2.40.100SK 40401002770
    69871.40ADB-FMH2.16.160SK 40161601732
    69871.40ADB-FMH2.22.160SK 40221601940
    69871.40ADB-FMH2.27.160SK 40271602148
    69871.40ADB-FMH2.32.160SK 40321602458
    69871.40ADB-FMH2.40.160SK 40401602770
    69871.50ADB-FMH2.16.055SK 5016551732
    69871.50ADB-FMH2.22.055SK 5022551940
    69871.50ADB-FMH2.27.055SK 5027552148
    69871.50ADB-FMH2.32.055SK 5032552458
    69871.50ADB-FMH2.40.055SK 5040552770
    69871.50ADB-FMH2.16.100SK 50161001732
    69871.50ADB-FMH2.22.100SK 50221001940
    69871.50ADB-FMH2.27.100SK 50271002148
    69871.50ADB-FMH2.32.100SK 50321002458
    69871.50ADB-FMH2.40.100SK 50401002770
    69871.50ADB-FMH2.16.160SK 50161601732
    69871.50ADB-FMH2.22.160SK 50221601940
    69871.50ADB-FMH2.27.160SK 50271602148
    69871.50ADB-FMH2.32.160SK 50321602458
    69871.50ADB-FMH2.40.160SK 50401602770

     

    โฮลเดอร์มีก้านเทเปอร์ชัน DIN 69871 (SK) พร้อมหน้าแปลน ตัวโฮลเดอร์ทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง D และแกนสวมด้านหน้าเส้นผ่านศูนย์กลาง d ที่เจียระไนละเอียด หัวกัดจะถูกจัดศูนย์บนแกนสวม ขับหมุนด้วยแหวนขับหรือลิ่มขับ และยึดในแนวแกนด้วยสกรูยึด

    • d: เส้นผ่านศูนย์กลางแกนที่สวมเข้ากับรูของหัวกัด พิกัดความเผื่อ h6
    • A: ความยาวใช้งานของโฮลเดอร์
    • l1: ความยาวของแกนสวม
    • D: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวโฮลเดอร์

    ตัวอย่างรุ่น 69871.30AD-FMH2.16.050: SK 30, d = 16 mm, A = 50 mm, l1 = 17 mm, D = 32 mm

    ขนาดอ้างอิงของเทเปอร์ SK 30: เส้นผ่านศูนย์กลางเกจของเทเปอร์ d1 = 31.75 mm เกลียวสำหรับพูลสตัด G = M12

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    1. ขนาดเทเปอร์: เลือกให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร (SK 30, SK 40 หรือ SK 50)
    2. เส้นผ่านศูนย์กลางแกน d: เลือกให้ตรงกับรูของหัวกัดปาดหน้าหรือเชลล์เอ็นมิล ขนาด d ที่มีให้เลือก: 16, 22, 27, 32 และ 40 mm (SK 30: 16 ถึง 32 mm)
    3. ความยาวใช้งาน A: เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงตำแหน่งตัดได้ตามต้องการ สำหรับ SK 40 และ SK 50 มีรุ่นความยาว 100 mm และ 160 mm ให้เลือกด้วย
    4. การขับหัวกัด: ใช้แหวนขับสำหรับหัวกัดที่มีร่องขับตามขวาง หรือใช้ลิ่มขับสำหรับหัวกัดที่มีร่องลิ่มตามยาว

    วิธีอ่านรหัสสินค้า

    69871.30AD-FMH2.16.050 = DIN 69871, SK 30, แบบ AD, ซีรีส์ FMH2, d = 16 mm, A = 50 mm