DIN 69871 - ด้ามจับเชลล์มิลแบบร่องขับ (ชนิด B)_69871-FMH1

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามจับเชลล์มิล Dormer Pramet 69871-FMH1 ก้านเตเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 (SK 30, SK 40, SK 50) สำหรับจับยึดหัวกัดมิลลิ่งที่มีร่องขวาง (ร่องขับ) ผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm และมีขนาดรูหัวกัดให้เลือกตั้งแต่ 16 ถึง 60 mm

    มาตรฐานและคุณภาพ

    • ก้านตามมาตรฐาน DIN 69871
    • วัสดุ: เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิวได้ความแข็ง HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm และสั่งถ่วงสมดุลละเอียด G2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
    • ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm

    รูปแบบก้าน AD/B

    ด้ามจับรูปแบบ AD/B (รหัสสินค้า SK 40 และ SK 50) จัดส่งในรูปแบบ AD โดยช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านบ่าแบบ B จะถูกปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดได้ ส่วนรหัสสินค้า SK 30 กำหนดเป็นรูปแบบ AD

    อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมสินค้า

    • ลิ่มขับ สกรูยึดหัวแฉก และสกรูยึดหัวทรงกระบอกสำหรับหัวกัดที่มีน้ำหล่อเย็นผ่านศูนย์กลาง
    • รุ่น d = 60 mm: ให้มาเฉพาะสกรูยึดสี่ตัวตามมาตรฐาน DIN 912

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เลือกขนาดเตเปอร์ (SK 30, SK 40 หรือ SK 50) ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร และใช้พูลสตัดที่มีเกลียวถูกต้อง (M12, M16 หรือ M24)
    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางแกนสวม d ให้ตรงกับรูของหัวกัดมิลลิ่ง
    • ใช้สกรูยึดหัวทรงกระบอกเมื่อติดตั้งหัวกัดที่มีน้ำหล่อเย็นผ่านศูนย์กลาง
    • หัวกัดปาดหน้าขนาดใหญ่ที่ต้องยึดด้วยรูปแบบรูตามมาตรฐาน DIN 2079 ควรติดตั้งบนด้ามจับรุ่น d = 40 mm หรือ d = 60 mm

     

    DIN 69871 ด้ามจับเชลล์มิลแบบร่องขับ (ชนิด B) – 69871-FMH1

    Dormer Pramet 69871-FMH1 คือด้ามจับเชลล์มิล (อาร์เบอร์หัวปาด) ก้านเตเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 สำหรับเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิล SK 30, SK 40 หรือ SK 50 หัวกัดมิลลิ่งจะถูกสวมบนแกนสวมทรงกระบอกที่มีพิกัดความเผื่อ h6 ถูกขับด้วยลิ่มขับที่สวมเข้ากับร่องขวาง (ร่องขับ) ของหัวกัด และล็อกให้แน่นด้วยสกรูยึดที่ให้มาพร้อมสินค้า

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านตามมาตรฐาน DIN 69871 มีขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm และสามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
    • ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ขนาดรูหัวกัด d = 16, 22, 27, 32 และ 40 mm และเพิ่มขนาด 60 mm สำหรับ SK 50
    • รุ่น d = 40 mm และ d = 60 mm มีรูเกลียวเพิ่มอีกสี่รูตามมาตรฐาน DIN 2079 สำหรับหัวกัดปาดหน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
    • ให้มาพร้อมลิ่มขับ สกรูยึดหัวแฉก และสกรูยึดหัวทรงกระบอกสำหรับหัวกัดที่มีน้ำหล่อเย็นผ่านศูนย์กลาง

    การใช้งาน

    ใช้จับยึดหัวกัดปาดหน้าและหัวกัดมิลลิ่งอื่น ๆ ที่มีร่องขวาง บนแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์และเครื่องกัดที่ใช้สปินเดิลเตเปอร์ DIN 69871

     

    ซีรีส์69871-FMH1
    แบรนด์Dormer Pramet
    มาตรฐานDIN 69871
    ขนาดเตเปอร์SK 30 / SK 40 / SK 50
    รูปแบบก้าน (ตามรหัสสินค้า)AD (SK 30), AD/B (SK 40, SK 50)
    ขนาดรูหัวกัด d (h6)16 / 22 / 27 / 32 / 40 mm (SK 50 มีขนาด 60 mm เพิ่มเติม)
    ความยาวใช้งาน A35 – 200 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม D38 – 129 mm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จผิวรมดำ เจียระไนละเอียด
    การถ่วงสมดุลถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm (สั่งถ่วงสมดุลละเอียด G2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
    ความร่วมศูนย์≤ 0.005 mm
    ชนิดหัวกัดที่ใช้หัวกัดมิลลิ่งที่มีร่องขวาง (ร่องขับ)

     

    ขนาดอ้างอิงจากแคตตาล็อกระบบด้ามจับเครื่องมือของ Dormer Pramet หน่วยของขนาดทั้งหมดเป็น mm

    รหัสสินค้าขนาดเตเปอร์ขนาดรูหัวกัด d h6 (mm)ความยาวใช้งาน A (mm)l1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม D (mm)
    69871.30AD-FMH1.16.040SK 3016401738
    69871.30AD-FMH1.22.040SK 3022401948
    69871.30AD-FMH1.27.050SK 3027502158
    69871.30AD-FMH1.32.050SK 3032502478
    69871.40ADB-FMH1.16.035SK 4016351738
    69871.40ADB-FMH1.22.035SK 4022351948
    69871.40ADB-FMH1.27.040SK 4027402158
    69871.40ADB-FMH1.32.050SK 4032502478
    69871.40ADB-FMH1.40.050SK 4040502788
    69871.40ADB-FMH1.16.100SK 40161001738
    69871.40ADB-FMH1.22.100SK 40221001948
    69871.40ADB-FMH1.27.100SK 40271002158
    69871.40ADB-FMH1.32.100SK 40321002478
    69871.40ADB-FMH1.40.100SK 40401002788
    69871.40ADB-FMH1.16.160SK 40161601738
    69871.40ADB-FMH1.22.160SK 40221601948
    69871.40ADB-FMH1.27.160SK 40271602158
    69871.40ADB-FMH1.32.160SK 40321602478
    69871.40ADB-FMH1.40.160SK 40401602788
    69871.50ADB-FMH1.16.045SK 5016451738
    69871.50ADB-FMH1.22.035SK 5022351948
    69871.50ADB-FMH1.27.040SK 5027402158
    69871.50ADB-FMH1.32.050SK 5032502478
    69871.50ADB-FMH1.40.050SK 5040502788
    69871.50ADB-FMH1.60.070SK 50607040129
    69871.50ADB-FMH1.16.100SK 50161001738
    69871.50ADB-FMH1.22.100SK 50221001948
    69871.50ADB-FMH1.27.100SK 50271002158
    69871.50ADB-FMH1.32.100SK 50321002478
    69871.50ADB-FMH1.40.100SK 50401002788
    69871.50ADB-FMH1.16.160SK 50161601738
    69871.50ADB-FMH1.22.160SK 50221601948
    69871.50ADB-FMH1.27.160SK 50271602158
    69871.50ADB-FMH1.32.160SK 50321602478
    69871.50ADB-FMH1.40.160SK 50401602788
    69871.50ADB-FMH1.16.200SK 50162001738
    69871.50ADB-FMH1.22.200SK 50222001948
    69871.50ADB-FMH1.27.200SK 50272002158
    69871.50ADB-FMH1.32.200SK 50322002478
    69871.50ADB-FMH1.40.200SK 50402002788

     

    ด้ามจับประกอบด้วยก้านเตเปอร์ DIN 69871 พร้อมบ่า ตัวด้ามทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง D และแกนสวมทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d (พิกัดความเผื่อ h6) ซึ่งใช้กำหนดตำแหน่งรูของหัวกัดมิลลิ่ง ลิ่มขับที่ด้านหน้าของด้ามจับจะสวมเข้ากับร่องขวาง (ร่องขับ) ของหัวกัด และสกรูยึดตรงกลางจะล็อกหัวกัดไว้บนแกนสวม

    • d (h6): เส้นผ่านศูนย์กลางแกนสวม = เส้นผ่านศูนย์กลางรูหัวกัด
    • A: ความยาวใช้งาน
    • D: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม
    • เส้นผ่านศูนย์กลางระบุของเตเปอร์ d1: 31.75 mm (SK 30), 44.45 mm (SK 40), 69.85 mm (SK 50)
    • เกลียวสำหรับพูลสตัด G: M12 (SK 30), M16 (SK 40), M24 (SK 50)
    • d = 40 mm และ d = 60 mm: มีรูเกลียวเพิ่มอีกสี่รูตามมาตรฐาน DIN 2079 สำหรับหัวกัดปาดหน้าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่

    ตัวอย่าง: 69871.30AD-FMH1.16.040 มีเตเปอร์ SK 30, d = 16 mm, A = 40 mm, l1 = 17 mm และ D = 38 mm

     

    วิธีเลือกด้ามจับให้เหมาะสม

    1. เตเปอร์สปินเดิล – เลือก SK 30, SK 40 หรือ SK 50 ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร
    2. รูหัวกัด – เลือก d ให้ตรงกับรูของหัวกัด: 16, 22, 27, 32 หรือ 40 mm (60 mm สำหรับ SK 50)
    3. ระยะยื่น – เลือกความยาวใช้งาน A ที่สั้นที่สุดที่ยังให้ระยะหลบเพียงพอ ความยาว A ที่มีให้เลือก: SK 30: 40 – 50 mm; SK 40: 35 – 160 mm; SK 50: 35 – 200 mm
    4. หัวกัดปาดหน้าขนาดใหญ่ – สำหรับหัวกัดที่ใช้รูปแบบรูยึดตามมาตรฐาน DIN 2079 ให้เลือก d = 40 mm หรือ d = 60 mm

    เลือก 69871-FMH1 หรือ 69871-FMH2?

    69871-FMH1 ใช้จับยึดหัวกัดมิลลิ่งที่มีร่องขวาง (ร่องขับ) หากหัวกัดมีร่องขวางหรือร่องตามยาว Dormer Pramet มีด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิ 69871-FMH2 ซึ่งให้มาพร้อมสกรูยึด แหวนขับ และลิ่มขนาน
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
    DIN 69871 - ด้ามจับเชลล์มิลแบบร่องขับ (ชนิด B)_69871-FMH1 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย