DIN 69871 หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง_69871-DC

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง DIN 69871 จาก Dormer Pramet สำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรงบนสปินเดิลเครื่องจักรที่ใช้เทเปอร์ SK 30, SK 40 หรือ SK 50 มีช่วงการจับให้เลือก 0.5–8 mm, 1–13 mm และ 2.5–16 mm ให้ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.03 mm และแรงจับยึดไม่คลายตัวทั้งขณะหมุนตามเข็มนาฬิกาและทวนเข็มนาฬิกา
มาตรฐาน
- เทเปอร์ด้านเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871 ฟอร์ม AD
วัสดุและการตกแต่งผิว (ทูลโฮลเดอร์ DIN 69871)
- เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางอย่างน้อย 1200 N/mm²
- ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
- ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
การถ่วงสมดุล
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
- เลือกถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 เป็นตัวเลือกเพิ่มเติมได้
อุปกรณ์ที่ให้มา
- ให้มาพร้อมประแจ
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ขันจับและคลายเครื่องมือด้วยประแจหกเหลี่ยม
- เลือกรุ่นที่มีช่วงการจับครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของเครื่องมือ
- ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้งานจาก Dormer Pramet
หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง DIN 69871 – 69871-DC
ซีรีส์ 69871-DC ของ Dormer Pramet คือหัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงที่มีเทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม AD ที่ด้านต่อเข้าเครื่องจักร ใช้สำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรง และมีให้เลือกสำหรับสปินเดิล SK 30, SK 40 และ SK 50
คุณสมบัติเด่น
- ความแม่นยำสูง ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.03 mm
- จับยึดเครื่องมือได้มั่นคงด้วยกลไกขยายแรงจับยึด
- แรงจับยึดไม่คลายตัวเองขณะหมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา รวมถึงเมื่อสปินเดิลหยุดหมุน
- ขันจับและคลายเครื่องมือด้วยประแจหกเหลี่ยมซึ่งให้มาพร้อมสินค้า
- ช่วงการจับให้เลือกสามขนาด: 0.5–8 mm, 1–13 mm และ 2.5–16 mm
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
การใช้งาน
สำหรับจับยึดดอกสว่านและเครื่องมือก้านตรงอื่น ๆ บนเครื่องจักรที่มีสปินเดิลแบบ DIN 69871
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | 69871-DC |
| ประเภทสินค้า | หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง |
| เทเปอร์ด้านเครื่องจักร | DIN 69871 ฟอร์ม AD: SK 30, SK 40, SK 50 |
| ก้านเครื่องมือ | ก้านตรง |
| ช่วงการจับ | 0.5–8 mm / 1–13 mm / 2.5–16 mm |
| ความร่วมศูนย์ | ≤ 0.03 mm |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm |
| การจับ / คลาย | ประแจหกเหลี่ยม (ให้มาพร้อมสินค้า) |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 |
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | ช่วงการจับ (mm) | ระยะยื่น A (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 69871.30AD-DC.08.070 | SK 30 | 0.5–8 | 70 | 36 |
| 69871.30AD-DC.13.111 | SK 30 | 1–13 | 111 | 50 |
| 69871.30AD-DC.16.116 | SK 30 | 2.5–16 | 116 | 50 |
| 69871.40AD-DC.08.070 | SK 40 | 0.5–8 | 70 | 36 |
| 69871.40AD-DC.13.090 | SK 40 | 1–13 | 90 | 50 |
| 69871.40AD-DC.16.095 | SK 40 | 2.5–16 | 95 | 50 |
| 69871.50AD-DC.13.090 | SK 50 | 1–13 | 90 | 50 |
| 69871.50AD-DC.16.095 | SK 50 | 2.5–16 | 95 | 50 |
รูปทรง: ด้านต่อเข้าเครื่องจักรเป็นก้านเทเปอร์ DIN 69871 ฟอร์ม AD พร้อมหน้าแปลน ส่วนด้านเครื่องมือเป็นส่วนหัวจับสำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรง
- A – ระยะยื่น: 70 mm ถึง 116 mm ขึ้นอยู่กับรุ่น
- D – เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวหัวจับ: 36 mm (ช่วงการจับ 0.5–8 mm) หรือ 50 mm (ช่วงการจับ 1–13 mm และ 2.5–16 mm)
- เส้นผ่านศูนย์กลางเกจของเทเปอร์: 31.75 mm (SK 30), 44.45 mm (SK 40), 69.85 mm (SK 50)
- เกลียวพูลสตัด: M12 (SK 30), M16 (SK 40), M24 (SK 50)
ตัวอย่าง – 69871.30AD-DC.08.070: เทเปอร์ SK 30 ช่วงการจับ 0.5–8 mm, A = 70 mm, D = 36 mm
วิธีเลือกรุ่นให้เหมาะสม
- เทเปอร์: เลือกขนาด SK ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร — SK 30, SK 40 หรือ SK 50 (DIN 69871)
- ช่วงการจับ: เลือก 0.5–8 mm สำหรับเครื่องมือขนาดเล็ก หรือ 1–13 mm / 2.5–16 mm สำหรับก้านขนาดใหญ่ขึ้น
- ระยะยื่น: ตรวจสอบมิติ A (70 mm ถึง 116 mm) ให้เหมาะกับระยะเอื้อมที่ต้องการและพื้นที่ว่างรอบชิ้นงาน
อินเทอร์เฟซสปินเดิลแบบอื่น: Dormer Pramet ยังมีรุ่นสำหรับ MAS 403 BT (BT-DC), DIN 2080 (2080-DC) และ HSK-A (HSK-A-DC)