DIN 69871 หัวจับคอลเล็ตมินิ - ER_69871-CCM-ER

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับคอลเล็ตมินิ DIN 69871 จาก Dormer Pramet ก้านเตเปอร์ SK 30 พร้อมรูรับคอลเล็ต ER 11 สำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรงขนาด 1 ถึง 7 mm ระยะยื่น 70 mm จัดส่งพร้อมน็อตล็อกคอลเล็ต

    มาตรฐานและการเชื่อมต่อ

    • ฝั่งเครื่องจักร: เตเปอร์ DIN 69871 ขนาด SK 30 (ISO 30) ฟอร์ม AD
    • ฝั่งเครื่องมือ: รูรับคอลเล็ต ER 11 สำหรับเครื่องมือก้านตรง

    ข้อกำหนดด้ามจับ DIN 69871 ของ Dormer Pramet

    • วัสดุ: เหล็กกล้าผสมสำหรับชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    • ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm สามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G 2.5 เพิ่มเติมได้ตามคำขอ
    • ค่าความเยื้องศูนย์ ≤ 0.003 mm

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เลือกคอลเล็ต ER 11 ให้ตรงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเครื่องมือ ภายในช่วงการจับยึด 1 – 7 mm
    • ตัวด้ามจับจัดส่งพร้อมน็อตล็อกคอลเล็ต ส่วนคอลเล็ต ER 11 เป็นอุปกรณ์เสริมที่สั่งแยก

     

    DIN 69871 หัวจับคอลเล็ตมินิ - ER (69871-CCM-ER)

    ซีรีส์ 69871-CCM-ER ของ Dormer Pramet คือหัวจับคอลเล็ตมินิแบบ ER สำหรับสปินเดิลที่ใช้เตเปอร์มาตรฐาน DIN 69871 ใช้สำหรับจับยึดเครื่องมือก้านตรงด้วยคอลเล็ต ER

    รุ่น 69871.30AD-CCM.ER11.070 ประกอบด้วยก้านเตเปอร์ SK 30 (ISO 30) แบบฟอร์ม AD และรูรับคอลเล็ต ER 11 รองรับช่วงการจับยึด 1 – 7 mm ที่ระยะยื่น 70 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเตเปอร์ DIN 69871 ขนาด SK 30
    • ระบบคอลเล็ตมินิ ER 11 ช่วงการจับยึด 1 – 7 mm
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมสำหรับชุบแข็งผิว ชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm ค่าความเยื้องศูนย์ ≤ 0.003 mm
    • จัดส่งพร้อมน็อตล็อกคอลเล็ต

    การใช้งาน

    ใช้จับยึดเครื่องมือก้านตรงด้วยคอลเล็ต ER 11 บนเครื่องจักรที่มีสปินเดิลเตเปอร์ DIN 69871 SK 30

     

    ซีรีส์69871-CCM-ER
    การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักรDIN 69871, SK 30, ฟอร์ม AD
    รูรับคอลเล็ตER 11
    ช่วงการจับยึด1 – 7 mm
    ระยะยื่น (A)70 mm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมสำหรับชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จผิวรมดำ เจียระไนละเอียด
    การถ่วงสมดุลถ่วงสมดุลล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm
    ค่าความเยื้องศูนย์≤ 0.003 mm
    อุปกรณ์ที่จัดส่งตัวด้ามจับพร้อมน็อตล็อกคอลเล็ต

     

    รหัสสั่งซื้อเตเปอร์ฟอร์มคอลเล็ตช่วงการจับยึด (mm)A: ระยะยื่น (mm)
    69871.30AD-CCM.ER11.070SK 30ADER 111 – 770

     

    ตัวด้ามจับประกอบด้วยก้านเตเปอร์ DIN 69871 SK 30 พร้อมหน้าแปลนทางฝั่งเครื่องจักร และรูรับคอลเล็ตมินิสำหรับคอลเล็ต ER 11 ทางฝั่งเครื่องมือ ปิดล็อกด้วยน็อตล็อกคอลเล็ต

    • A (ระยะยื่น): 70 mm
    • รูรับคอลเล็ต: ER 11 ช่วงการจับยึด 1 – 7 mm
    • ฟอร์มฝั่งเครื่องจักร: AD

     

    วิธีเลือกรุ่นในซีรีส์ 69871-CCM-ER

    • สปินเดิล SK 30: รุ่น 69871.30AD-CCM.ER11.070 รูรับคอลเล็ต ER 11 (1 – 7 mm) ระยะยื่น 70 mm
    • สปินเดิล SK 40: แคตตาล็อกระบบด้ามจับเครื่องมือของ Dormer Pramet ระบุหัวจับคอลเล็ตมินิฟอร์ม AD/B ที่มีรูรับคอลเล็ต ER 11 (1 – 7 mm) หรือ ER 16 (1 – 10 mm) และระยะยื่น 55, 100 และ 160 mm
    • ฟอร์ม AD/B: จัดส่งในรูปแบบฟอร์ม AD โดยรูส่งน้ำหล่อเย็นผ่านหน้าแปลนแบบ B ปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้
    • ก้านเครื่องมือขนาดใหญ่ขึ้น: ซีรีส์หัวจับคอลเล็ต 69871-CC-ER รองรับรูรับคอลเล็ต ER 16 ถึง ER 40 ช่วงการจับยึดสูงสุดถึง 3 – 26 mm