หัวจับคอลเล็ต DIN 69871 - OZ_69871-CC-OZ

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับคอลเล็ต Dormer Pramet ก้านเทเปอร์ DIN 69871 สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดก้านตรงด้วยคอลเล็ต OZ บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ มาพร้อมนัทล็อกแบบมีตลับลูกปืน มีค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.003 mm และผ่านการถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm

    มาตรฐานและการออกแบบ

    • ก้านเทเปอร์ตาม DIN 69871: SK 30 เป็นแบบ AD ส่วน SK 40 และ SK 50 เป็นแบบ AD/B
    • ระบบคอลเล็ต: OZ (OZ 16, OZ 25, OZ 32)
    • วัสดุ: เหล็กกล้าผสมชนิดชุบผิวแข็ง ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบผิวแข็ง HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชั้นชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนอย่างเที่ยงตรง

    การจ่ายสารหล่อเย็น (แบบ AD/B)

    หัวจับแบบ AD/B จัดส่งในสภาพแบบ AD ช่องสารหล่อเย็นแบบ B ที่ผ่านหน้าแปลนถูกปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้ ให้ถอดสกรูเหล่านี้ออกเมื่อต้องการจ่ายสารหล่อเย็นผ่านหน้าแปลน

    ความเที่ยงตรงและการถ่วงสมดุล

    • ค่าความร่วมศูนย์: ≤ 0.003 mm
    • ถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
    • เลือกถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 เพิ่มเติมได้

    การจัดส่ง

    หัวจับแต่ละตัวจัดส่งพร้อมนัทล็อกแบบมีตลับลูกปืน คอลเล็ต OZ และพูลสตั๊ดเป็นอุปกรณ์เสริมที่แยกจำหน่าย ควรเลือกพูลสตั๊ดให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ทำความสะอาดก้านเทเปอร์ บ่ารับคอลเล็ต และคอลเล็ตก่อนประกอบ
    • ใช้คอลเล็ตที่ตรงกับขนาดก้านของเครื่องมือตัด และขันนัทล็อกด้วยประแจที่เหมาะสม

     

    ซีรีส์ 69871-CC-OZ ของ Dormer Pramet เป็นหัวจับคอลเล็ตก้านเทเปอร์ DIN 69871 สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดก้านตรงด้วยคอลเล็ต OZ มีให้เลือกทั้งเทเปอร์ SK 30, SK 40 และ SK 50 คอลเล็ตขนาด OZ 16, OZ 25 และ OZ 32 และระยะยื่นตั้งแต่ 60 mm ถึง 100 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเทเปอร์ DIN 69871 ขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50
    • บ่ารับคอลเล็ต OZ มีช่วงจับยึด 2 – 32 mm ขึ้นอยู่กับขนาดคอลเล็ต
    • จัดส่งพร้อมนัทล็อกแบบมีตลับลูกปืน
    • ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.003 mm
    • ถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm และเลือกถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 เพิ่มเติมได้
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบผิวแข็ง ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างเที่ยงตรง
    • รุ่น SK 40 และ SK 50 เป็นแบบ AD/B ซึ่งจ่ายสารหล่อเย็นผ่านหน้าแปลนได้

    การใช้งาน

    ใช้จับยึดเครื่องมือตัดก้านตรง เช่น เอ็นมิล ดอกสว่าน และรีมเมอร์ ด้วยคอลเล็ต OZ บนเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC และเครื่องกัดที่ใช้สปินเดิล DIN 69871

     

    ซีรีส์69871-CC-OZ
    แบรนด์Dormer Pramet
    มาตรฐานก้านDIN 69871
    ขนาดเทเปอร์SK 30 / SK 40 / SK 50
    รูปแบบก้านSK 30: แบบ AD; SK 40 และ SK 50: แบบ AD/B
    ระบบคอลเล็ตOZ (OZ 16 / OZ 25 / OZ 32)
    ช่วงจับยึด2 – 16 mm (OZ 16) / 2 – 25 mm (OZ 25) / 3 – 32 mm (OZ 32)
    ระยะยื่น (A)60 – 100 mm
    ค่าความร่วมศูนย์≤ 0.003 mm
    การถ่วงสมดุลG6.3 ที่ 15,000 rpm (ถ่วงสมดุลเบื้องต้น); เลือกถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชนิดชุบผิวแข็ง ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชั้นชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จผิวรมดำ เจียระไนอย่างเที่ยงตรง
    การจัดส่งพร้อมนัทล็อกแบบมีตลับลูกปืน

     

    รหัสสินค้าเทเปอร์รูปแบบคอลเล็ตช่วงจับยึด (mm)ระยะ A (mm)ขนาด D (mm)
    69871.30AD-CC.OZ16.060SK 30ADOZ 162 – 166043
    69871.30AD-CC.OZ25.080SK 30ADOZ 252 – 258060
    69871.40ADB-CC.OZ16.070SK 40AD/BOZ 162 – 167043
    69871.40ADB-CC.OZ25.070SK 40AD/BOZ 252 – 257060
    69871.40ADB-CC.OZ32.090SK 40AD/BOZ 323 – 329072
    69871.40ADB-CC.OZ16.100SK 40AD/BOZ 162 – 1610043
    69871.40ADB-CC.OZ25.100SK 40AD/BOZ 252 – 2510060
    69871.50ADB-CC.OZ25.070SK 50AD/BOZ 252 – 257060
    69871.50ADB-CC.OZ32.080SK 50AD/BOZ 323 – 328072
    69871.50ADB-CC.OZ32.100SK 50AD/BOZ 323 – 3210072

    A = ระยะยื่น; D = เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ส่วนหน้าของหัวจับ

     

    ด้านท้ายของหัวจับเป็นก้านเทเปอร์ DIN 69871 พร้อมหน้าแปลนและรูเกลียวสำหรับพูลสตั๊ด ส่วนด้านหน้าเป็นบ่ารับคอลเล็ต OZ และนัทล็อกแบบมีตลับลูกปืน

    • A: ระยะยื่นของหัวจับ (60 – 100 mm ขึ้นอยู่กับรุ่น)
    • D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกที่ส่วนหน้า (43 mm สำหรับ OZ 16, 60 mm สำหรับ OZ 25, 72 mm สำหรับ OZ 32)

    ขนาดก้านเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871:

    ขนาดเทเปอร์เส้นผ่านศูนย์กลางเกจ (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน (mm)ความยาวเทเปอร์ (mm)เกลียวพูลสตั๊ด
    SK 3031.7550.0047.80M12
    SK 4044.4563.5568.40M16
    SK 5069.8597.50101.75M24

     

    วิธีเลือกหัวจับคอลเล็ตให้เหมาะสม

    1. สปินเดิลของเครื่องจักร: เลือกขนาดเทเปอร์ (SK 30, SK 40 หรือ SK 50) ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 69871 ของเครื่อง หากเป็นสปินเดิล MAS 403 BT ทาง Dormer Pramet มีรุ่น BT แยกต่างหาก (BT-CC-OZ)
    2. ขนาดก้านเครื่องมือตัด: OZ 16 ใช้ได้กับ 2 – 16 mm, OZ 25 ใช้ได้กับ 2 – 25 mm และ OZ 32 ใช้ได้กับ 3 – 32 mm
    3. ระยะยื่น (A): เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงชิ้นงานได้ รุ่น 100 mm ให้ระยะเว้นเพิ่มสำหรับงานที่ลึก
    4. สารหล่อเย็น: หากเครื่องจ่ายสารหล่อเย็นผ่านหน้าแปลน ให้เลือกรุ่น SK 40 หรือ SK 50 แบบ AD/B
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
    หัวจับคอลเล็ต DIN 69871 - OZ_69871-CC-OZ | DORMER | MISUMI ประเทศไทย