DIN 69871 - หัวจับคอลเล็ต ER_69871-CC-ER

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับคอลเล็ต 69871-CC-ER จาก Dormer Pramet ใช้จับเครื่องมือตัดก้านตรงด้วยคอลเล็ต ER บนเครื่องจักรที่มีสปินเดิลเทเปอร์ตาม DIN 69871 (SK 30, SK 40, SK 50) ผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm มีค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.003 mm และจัดส่งพร้อมนัทล็อกที่ถ่วงสมดุลแล้ว

    มาตรฐาน

    • ส่วนต่อกับเครื่องจักร: DIN 69871 แบบ AD หรือแบบ AD/B
    • คอลเล็ต: คอลเล็ต ER ตาม DIN 6499

    ความเที่ยงตรงและการถ่วงสมดุล

    • ความร่วมศูนย์: ≤ 0.003 mm
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
    • สั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

    วัสดุและการอบชุบ

    • เหล็กกล้าผสมสำหรับชุบแข็งผิว มีความแข็งแรงดึงที่แกนในขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    • ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ

    สารหล่อเย็น

    • แบบ AD/B: สามารถจ่ายสารหล่อเย็นภายในผ่านหน้าแปลนได้ หัวจับคอลเล็ตกลุ่มนี้จัดส่งในสภาพแบบ AD โดยช่องแบบ B ถูกปิดไว้ด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้

    การจัดส่งและการใช้งาน

    • จัดส่งพร้อมนัทล็อกที่ถ่วงสมดุลแล้ว ให้เลือกคอลเล็ต ER ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของเครื่องมือตัด
    • ติดตั้งคอลเล็ต ER ตามคำแนะนำการติดตั้งคอลเล็ต ER ตาม DIN 6499 ในแคตตาล็อก Tooling Systems ของ Dormer Pramet

     

    ซีรีส์ 69871-CC-ER คือกลุ่มหัวจับคอลเล็ต ER ของ Dormer Pramet ที่มีก้านเทเปอร์ตาม DIN 69871 ใช้จับเครื่องมือตัดก้านตรงด้วยคอลเล็ต ER และจัดส่งพร้อมนัทล็อกที่ถ่วงสมดุลแล้ว ครอบคลุมคอลเล็ต ER 16, ER 25, ER 32 และ ER 40 บนเทเปอร์ SK 30, SK 40 และ SK 50 โดยมีขนาด A ตั้งแต่ 60 mm ถึง 200 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ส่วนต่อกับเครื่องจักรตาม DIN 69871: แบบ AD (SK 30, SK 40) และแบบ AD/B (SK 40, SK 50)
    • ช่วงการจับตั้งแต่ 1 mm ถึง 26 mm ขึ้นอยู่กับขนาดคอลเล็ต
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm และสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
    • ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.003 mm
    • ตัวหัวจับผลิตจากเหล็กกล้าผสมสำหรับชุบแข็งผิว ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
    • หัวจับคอลเล็ตแบบ AD/B รองรับการจ่ายสารหล่อเย็นภายในผ่านหน้าแปลน

    การใช้งาน

    สำหรับจับเครื่องมือตัดก้านตรงด้วยคอลเล็ต ER บนเครื่องจักรที่มีส่วนต่อสปินเดิลแบบ DIN 69871

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์69871-CC-ER
    ประเภทสินค้าหัวจับคอลเล็ตสำหรับคอลเล็ต ER
    ส่วนต่อกับเครื่องจักรเทเปอร์ DIN 69871: SK 30, SK 40, SK 50
    รูปแบบก้านAD (SK 30, SK 40); AD/B (SK 40, SK 50)
    ขนาดคอลเล็ตER 16, ER 25, ER 32, ER 40
    ช่วงการจับ1 – 26 mm (ขึ้นอยู่กับขนาดคอลเล็ต)
    ขนาด A60 – 200 mm
    ความร่วมศูนย์≤ 0.003 mm
    การถ่วงสมดุลG6.3 ที่ 15,000 rpm (ถ่วงสมดุลล่วงหน้า); G2.5 มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
    วัสดุเหล็กกล้าผสมสำหรับชุบแข็งผิว ความแข็งแรงดึงที่แกนในขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ
    การจัดส่งพร้อมนัทล็อกที่ถ่วงสมดุลแล้ว

     

    ขนาด A ตรงกับกลุ่มตัวเลขท้ายของรหัสสั่งซื้อ (เช่น .070 = 70 mm) ส่วนขนาด A และ D เป็นไปตามนิยามในแบบแสดงขนาดของผู้ผลิต

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์รูปแบบคอลเล็ตช่วงการจับ (mm)A (mm)D (mm)
    69871.30AD-CC.ER16.070SK 30ADER 161 – 107032
    69871.30AD-CC.ER25.070SK 30ADER 252 – 167042
    69871.30AD-CC.ER32.070SK 30ADER 322 – 207050
    69871.30AD-CC.ER40.070SK 30ADER 403 – 267063
    69871.30AD-CC.ER16.100SK 30ADER 161 – 1010032
    69871.30AD-CC.ER25.100SK 30ADER 252 – 1610042
    69871.30AD-CC.ER32.100SK 30ADER 322 – 2010050
    69871.40AD-CC.ER16.063SK 40ADER 161 – 106332
    69871.40AD-CC.ER25.060SK 40ADER 252 – 166042
    69871.40AD-CC.ER32.070SK 40ADER 322 – 207050
    69871.40AD-CC.ER40.080SK 40ADER 403 – 268063
    69871.40AD-CC.ER16.100SK 40ADER 161 – 1010032
    69871.40AD-CC.ER25.100SK 40ADER 252 – 1610042
    69871.40AD-CC.ER32.100SK 40ADER 322 – 2010050
    69871.40AD-CC.ER40.100SK 40ADER 403 – 2610063
    69871.40ADB-CC.ER16.063SK 40AD/BER 161 – 106332
    69871.40ADB-CC.ER25.060SK 40AD/BER 252 – 166042
    69871.40ADB-CC.ER32.070SK 40AD/BER 322 – 207050
    69871.40ADB-CC.ER40.080SK 40AD/BER 403 – 268063
    69871.40ADB-CC.ER16.100SK 40AD/BER 161 – 1010032
    69871.40ADB-CC.ER25.100SK 40AD/BER 252 – 1610042
    69871.40ADB-CC.ER32.100SK 40AD/BER 322 – 2010050
    69871.40ADB-CC.ER40.100SK 40AD/BER 403 – 2610063
    69871.40ADB-CC.ER16.160SK 40AD/BER 161 – 1016032
    69871.40ADB-CC.ER25.160SK 40AD/BER 252 – 1616042
    69871.40ADB-CC.ER32.160SK 40AD/BER 322 – 2016050
    69871.40ADB-CC.ER40.160SK 40AD/BER 403 – 2616063
    69871.40ADB-CC.ER16.200SK 40AD/BER 161 – 1020032
    69871.40ADB-CC.ER25.200SK 40AD/BER 252 – 1620042
    69871.40ADB-CC.ER32.200SK 40AD/BER 322 – 2020050
    69871.40ADB-CC.ER40.200SK 40AD/BER 403 – 2620063
    69871.50ADB-CC.ER16.070SK 50AD/BER 161 – 107032
    69871.50ADB-CC.ER25.060SK 50AD/BER 252 – 166042
    69871.50ADB-CC.ER32.070SK 50AD/BER 322 – 207050
    69871.50ADB-CC.ER40.080SK 50AD/BER 403 – 268063
    69871.50ADB-CC.ER16.100SK 50AD/BER 161 – 1010032
    69871.50ADB-CC.ER25.100SK 50AD/BER 252 – 1610042
    69871.50ADB-CC.ER32.100SK 50AD/BER 322 – 2010050
    69871.50ADB-CC.ER40.100SK 50AD/BER 403 – 2610063
    69871.50ADB-CC.ER16.160SK 50AD/BER 161 – 1016032
    69871.50ADB-CC.ER25.160SK 50AD/BER 252 – 1616042
    69871.50ADB-CC.ER32.160SK 50AD/BER 322 – 2016050
    69871.50ADB-CC.ER40.160SK 50AD/BER 403 – 2616063
    69871.50ADB-CC.ER16.200SK 50AD/BER 161 – 1020032
    69871.50ADB-CC.ER25.200SK 50AD/BER 252 – 1620042
    69871.50ADB-CC.ER32.200SK 50AD/BER 322 – 2020050
    69871.50ADB-CC.ER40.200SK 50AD/BER 403 – 2620063

     

    ด้านเครื่องจักรเป็นก้านเทเปอร์ตาม DIN 69871 ต่อด้วยหน้าแปลนและตัวหัวจับ ด้านเครื่องมือตัดเป็นบ่ารองรับคอลเล็ต ER ซึ่งล็อกด้วยนัทล็อกที่ถ่วงสมดุลแล้ว หัวจับคอลเล็ตแบบ AD/B มีช่องสารหล่อเย็นเพิ่มที่หน้าแปลน ซึ่งจัดส่งในสภาพปิดด้วยสกรูตัวหนอนที่ถอดออกได้

    ขนาด A และ D ของแต่ละขนาดแสดงอยู่ในตารางสเปก ขนาดอ้างอิงของเทเปอร์มีหน่วยเป็น mm (สัญลักษณ์ตามแบบแสดงขนาดของผู้ผลิต):

    SKd1Gd5d2d3l1l2l3l4l5l6d6e
    3031.75M12134550.0047.8016.419.015.05.524M421
    4044.45M16175063.5568.4022.825.018.58.232M427
    5069.85M24258097.50101.7535.537.730.011.547M642

     

    วิธีเลือก

    1. ขนาดเทเปอร์: เลือกให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร – SK 30, SK 40 หรือ SK 50 ตาม DIN 69871
    2. รูปแบบก้าน: รหัสที่มี AD เป็นแบบ AD ส่วนรหัสที่มี ADB เป็นแบบ AD/B ซึ่งรองรับสารหล่อเย็นผ่านหน้าแปลน
    3. ขนาดคอลเล็ต: เลือกตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของเครื่องมือตัด – ER 16: 1 – 10 mm, ER 25: 2 – 16 mm, ER 32: 2 – 20 mm, ER 40: 3 – 26 mm
    4. ความยาว A: 60 mm ถึง 200 mm เลือกความยาวที่เพียงพอต่อการเข้าถึงชิ้นงาน หัวจับคอลเล็ตที่สั้นกว่าจะทำให้เครื่องมือตัดอยู่ใกล้สปินเดิลมากกว่า

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง 69871.30AD-CC.ER16.070: 69871 = ก้านตาม DIN 69871, 30 = SK 30, AD = แบบ AD, CC.ER16 = หัวจับคอลเล็ตสำหรับคอลเล็ต ER 16, 070 = ขนาด A เท่ากับ 70 mm
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
    DIN 69871 - หัวจับคอลเล็ต ER_69871-CC-ER | DORMER | MISUMI ประเทศไทย