DIN 69871 แท่งเปล่าสำหรับทำทูลโฮลเดอร์พิเศษ_69871-BLANKS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แท่งเปล่าสำหรับทำทูลโฮลเดอร์พิเศษจาก Dormer Pramet ด้ามเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 มีให้เลือกขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50 ตัวแท่งมีไว้ให้ผู้ใช้นำไปแปรรูปเป็นทูลโฮลเดอร์พิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางตัวแท่ง 40.5 mm ถึง 97 mm และความยาวยื่น 160 mm ถึง 315 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
มาตรฐาน
เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักรตามมาตรฐาน DIN 69871 ขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50 ขนาดเป็นระบบเมตริก
สภาพขณะจัดส่ง
จัดส่งในสภาพแท่งเปล่า ตัวแท่งมีไว้ให้ผู้ใช้นำไปแปรรูปเป็นทูลโฮลเดอร์พิเศษตามแบบที่ต้องการ
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- ก่อนสั่งซื้อ ควรตรวจสอบว่าสปินเดิลของเครื่องจักรรองรับทูลโฮลเดอร์ DIN 69871 ในขนาดที่เลือก (SK 30, SK 40 หรือ SK 50)
- ระหว่างแปรรูปตัวแท่ง ควรป้องกันเทเปอร์และหน้าแปลนจากการกระแทกและเศษโลหะ เนื่องจากความเสียหายบนผิวเหล่านี้จะลดความแม่นยำในการจับยึด
- หลังแปรรูปเสร็จ ควรตรวจสอบการถ่วงสมดุลและค่ารันเอาต์ของทูลโฮลเดอร์ที่ได้ ให้เหมาะกับความเร็วรอบสปินเดิลที่จะใช้งาน
DIN 69871 แท่งเปล่าสำหรับทำทูลโฮลเดอร์พิเศษ (69871-BLANKS)
ซีรีส์ 69871-BLANKS จาก Dormer Pramet คือแท่งเปล่าสำหรับทำทูลโฮลเดอร์พิเศษ ที่มีด้ามเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 ใช้สำหรับการผลิตทูลโฮลเดอร์พิเศษ โดยผู้ใช้จะนำตัวแท่งไปแปรรูปเป็นทูลโฮลเดอร์พิเศษตามที่ต้องการ
ซีรีส์นี้มีให้เลือกขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50 เส้นผ่านศูนย์กลางตัวแท่งตั้งแต่ 40.5 mm ถึง 97 mm และความยาวยื่นตั้งแต่ 160 mm ถึง 315 mm
คุณสมบัติเด่น
- เทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 ขนาด SK 30, SK 40 และ SK 50
- ตัวแท่งมีไว้สำหรับแปรรูปเป็นทูลโฮลเดอร์พิเศษ
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัวแท่ง 40.5 mm, 63 mm หรือ 97 mm
- ความยาวยื่น 160 mm, 250 mm หรือ 315 mm
ตัวอย่างการใช้งาน
- ผลิตทูลโฮลเดอร์พิเศษและอะแดปเตอร์ใช้เองภายในโรงงาน สำหรับแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล SK 30, SK 40 หรือ SK 50
- ผลิตทูลโฮลเดอร์เฉพาะงานสำหรับเครื่องมือตัดพิเศษ
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | 69871-BLANKS |
| มาตรฐาน | DIN 69871 |
| ขนาดเทเปอร์ | SK 30, SK 40, SK 50 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวแท่ง (BD) | 40.5 mm, 63 mm, 97 mm |
| ความยาวยื่น (LPR) | 160 mm, 250 mm, 315 mm |
| ระบบการวัด | เมตริก |
| การใช้งาน | การผลิตทูลโฮลเดอร์พิเศษ |
| รหัสสินค้า | เทเปอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลางตัวแท่ง BD (mm) | ความยาวยื่น LPR (mm) |
|---|---|---|---|
| 69871.30A-BLA.40.160 | SK 30 | 40.5 | 160 |
| 69871.40A-BLA.63.250 | SK 40 | 63 | 250 |
| 69871.50A-BLA.97.315 | SK 50 | 97 | 315 |
รูปทรงและขนาดหลัก (อธิบายเป็นข้อความ อ้างอิงจากข้อมูลของผู้ผลิต):
- ฝั่งเครื่องจักร: ด้ามเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871 พร้อมหน้าแปลน ขนาด SK 30, SK 40 หรือ SK 50
- ตัวแท่ง: ส่วนทรงกระบอกสำหรับแปรรูป เส้นผ่านศูนย์กลางตัวแท่ง BD = 40.5 mm (SK 30), 63 mm (SK 40) หรือ 97 mm (SK 50)
- ความยาวยื่น LPR = 160 mm (SK 30), 250 mm (SK 40) หรือ 315 mm (SK 50)
วิธีเลือกแท่งเปล่าสำหรับทำทูลโฮลเดอร์พิเศษ
- ส่วนเชื่อมต่อกับเครื่องจักร: เลือกขนาดที่มีเทเปอร์ DIN 69871 ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร ได้แก่ SK 30, SK 40 หรือ SK 50
- ขนาด: ทูลโฮลเดอร์ที่แปรรูปเสร็จต้องอยู่ภายในขนาดของแท่งเปล่า เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดจึงต้องไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางตัวแท่ง BD และความยาวยื่นต้องไม่เกิน LPR ของแท่งเปล่าที่เลือก
- การวางแผนแปรรูป: ขึ้นรูปเฉพาะตัวแท่ง และไม่แตะต้องเทเปอร์และหน้าแปลน
การอ่านรหัสสินค้า
ตัวอย่าง 69871.30A-BLA.40.160: 69871 = มาตรฐานเทเปอร์ DIN 69871, 30 = ขนาดเทเปอร์ SK 30, BLA = แท่งเปล่าสำหรับทำทูลโฮลเดอร์พิเศษ, 40.160 = รหัสขนาด (BD 40.5 mm, LPR 160 mm)