หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon DIN 2080_2080-W

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon DIN 2080 แบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet ซีรีส์ 2080-W สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดก้านตรงที่มีด้านแบนตามมาตรฐาน DIN 1835 form B (Weldon) มีให้เลือกทั้งเทเปอร์ SK 40 และ SK 50 ขนาดรูจับ 6 ถึง 40 mm (H4) จัดส่งพร้อมสกรูล็อก
มาตรฐาน
- เทเปอร์ด้านเครื่องจักร: DIN 2080
- ก้านเครื่องมือ: DIN 1835 form B (ด้านแบน Weldon)
การจัดส่ง
จัดส่งพร้อมสกรูล็อก ระบบหัวจับเครื่องมือแบรนด์ Pramet จำหน่ายโดย Dormer Pramet
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ใช้กับเครื่องมือที่มีขนาดก้านเท่ากับขนาดรูจับ d ของหัวจับ และมีด้านแบนตามมาตรฐาน DIN 1835 form B
- ขันสกรูล็อกให้กดลงบนด้านแบนของก้านเครื่องมือ สำหรับขนาดตั้งแต่ d = 25 mm ซึ่งมีสกรูล็อกสองตัว ให้ขันให้ครบทั้งสองตัว
- ตรวจสอบว่าขนาดเทเปอร์ (SK 40 หรือ SK 50) ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักรก่อนสั่งซื้อ
ภาพรวม
หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon DIN 2080 แบรนด์ Pramet (ซีรีส์ 2080-W) เป็นหัวจับเครื่องมือตัดจาก Dormer Pramet ที่ด้านเครื่องจักรเป็นก้านเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080 ส่วนด้านเครื่องมือใช้จับยึดเครื่องมือตัดก้านตรงที่มีด้านแบนด้านข้างตามมาตรฐาน DIN 1835 form B (Weldon) เช่น เอ็นมิล โดยเครื่องมือจะถูกยึดด้วยสกรูล็อกที่กดลงบนด้านแบนของก้าน
คุณสมบัติเด่น
- การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักร: เทเปอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 หรือ SK 50
- ขนาดรูจับ d ตั้งแต่ 6 ถึง 40 mm ค่าพิกัดความเผื่อ H4
- ระยะยื่น A ตั้งแต่ 50 ถึง 90 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D ตั้งแต่ 25 ถึง 80 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
- ระดับการถ่วงสมดุล G6.3 ที่ 15,000 rpm
- จัดส่งพร้อมสกรูล็อก โดยขนาดที่มี d = 25 mm ขึ้นไปใช้สกรูล็อกสองตัว
การใช้งาน
ใช้สำหรับจับยึดเอ็นมิลและเครื่องมือตัดก้าน Weldon อื่น ๆ บนเครื่องจักรกลที่มีสปินเดิลเทเปอร์ DIN 2080 ตัวอย่างเช่น รุ่น 2080.40-W.06.050 มีเทเปอร์ SK 40 รูจับ 6 mm และระยะยื่น 50 mm
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 2080-W |
| ประเภทสินค้า | หัวจับเอ็นมิลแบบ Weldon |
| การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักร | เทเปอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 / SK 50 |
| ก้านเครื่องมือ | ก้านตรงที่มีด้านแบนตาม DIN 1835 form B (Weldon) |
| ขนาดรูจับ d | 6 ถึง 40 mm |
| ค่าพิกัดความเผื่อของรูจับ | H4 |
| ระยะยื่น A | 50 ถึง 90 mm (SK 40), 63 ถึง 90 mm (SK 50) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D | 25 ถึง 80 mm |
| การถ่วงสมดุล | G6.3 ที่ 15,000 rpm |
| การจับยึด | สกรูล็อก (สองตัวตั้งแต่ d = 25 mm) |
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | รูจับ d H4 (mm) | ระยะยื่น A (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2080.40-W.06.050 | SK 40 | 6 | 50 | 25 |
| 2080.40-W.08.050 | SK 40 | 8 | 50 | 28 |
| 2080.40-W.10.050 | SK 40 | 10 | 50 | 35 |
| 2080.40-W.12.050 | SK 40 | 12 | 50 | 42 |
| 2080.40-W.14.050 | SK 40 | 14 | 50 | 44 |
| 2080.40-W.16.063 | SK 40 | 16 | 63 | 48 |
| 2080.40-W.18.063 | SK 40 | 18 | 63 | 50 |
| 2080.40-W.20.063 | SK 40 | 20 | 63 | 52 |
| 2080.40-W.25.080 | SK 40 | 25 | 80 | 65 |
| 2080.40-W.32.080 | SK 40 | 32 | 80 | 72 |
| 2080.40-W.40.090 | SK 40 | 40 | 90 | 80 |
| 2080.50-W.06.063 | SK 50 | 6 | 63 | 25 |
| 2080.50-W.08.063 | SK 50 | 8 | 63 | 28 |
| 2080.50-W.10.063 | SK 50 | 10 | 63 | 35 |
| 2080.50-W.12.063 | SK 50 | 12 | 63 | 42 |
| 2080.50-W.14.063 | SK 50 | 14 | 63 | 44 |
| 2080.50-W.16.063 | SK 50 | 16 | 63 | 48 |
| 2080.50-W.18.063 | SK 50 | 18 | 63 | 50 |
| 2080.50-W.20.063 | SK 50 | 20 | 63 | 52 |
| 2080.50-W.25.080 | SK 50 | 25 | 80 | 65 |
| 2080.50-W.32.080 | SK 50 | 32 | 80 | 72 |
| 2080.50-W.40.090 | SK 50 | 40 | 90 | 80 |
ด้านเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080 (SK 40 หรือ SK 50) ด้านเครื่องมือ: ลำตัวทรงกระบอกที่มีรูสำหรับใส่ก้านเครื่องมือ และสกรูล็อกที่กดลงบนด้านแบน Weldon
- d: ขนาดรูจับสำหรับก้านเครื่องมือ ค่าพิกัดความเผื่อ H4
- A: ระยะยื่น
- D: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว
หัวจับที่มี d = 25 mm ขึ้นไปมีสกรูล็อกสองตัว ค่ามิติของแต่ละขนาดดูได้ในตารางสเปก
วิธีเลือกหัวจับให้เหมาะสม
- ขนาดเทเปอร์: เลือก SK 40 หรือ SK 50 ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 2080 ของเครื่องจักร
- ขนาดรูจับ d: เลือกรูจับที่เท่ากับขนาดก้านเครื่องมือ (6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 32 หรือ 40 mm)
- ระยะเอื้อมและระยะหลบ: เปรียบเทียบระยะยื่น A และเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D ในตารางสเปก ระยะ A ที่สั้นกว่าทำให้การติดตั้งกะทัดรัดกว่า ส่วนระยะ A ที่ยาวกว่าช่วยเพิ่มระยะหลบจากชิ้นงานหรือจิ๊กจับยึด
- ก้านเครื่องมือ: ตรวจสอบว่าเครื่องมือมีด้านแบน Weldon ตาม DIN 1835 form B หากก้านไม่มีด้านแบน ให้เลือกหัวจับประเภทอื่น