DIN 2080 - อะแดปเตอร์ลดขนาด ISO_2080-RED-ISO

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อะแดปเตอร์ลดขนาดสำหรับเทเปอร์ ISO ตามมาตรฐาน DIN 2080 จาก Dormer Pramet ใช้ติดตั้งกับสปินเดิลเครื่องจักรแบบ SK 40 หรือ SK 50 ตาม DIN 2080 และมีรูเทเปอร์ด้านในขนาด ISO 30, ISO 40 หรือ ISO 50 ตามแต่ละรุ่น ทำให้สามารถใช้หัวจับเครื่องมือเทเปอร์ ISO กับสปินเดิล DIN 2080 ได้ จัดส่งพร้อมสกรูสำหรับเครื่องมือ DIN 2080 ที่ติดตั้งมาในตัว และสกรูเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือ DIN 69871
มาตรฐาน
- ก้าน: DIN 2080 ขนาด SK 40 หรือ SK 50
- จับยึดเทเปอร์เครื่องมือตามมาตรฐาน DIN 69871, JIS B 6339 และ DIN 2080
- คุณภาพเทเปอร์ดีกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
อุปกรณ์ที่ให้มา
- สกรูสำหรับเครื่องมือ DIN 2080 ติดตั้งมาในตัว
- สกรูเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือ DIN 69871
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- เลือกใช้สกรูให้ตรงกับมาตรฐานของเครื่องมือที่จะจับยึด: สกรูที่ติดตั้งมาในตัวสำหรับเครื่องมือ DIN 2080 หรือสกรูเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือ DIN 69871
- อะแดปเตอร์รุ่นนี้ใช้ได้กับสปินเดิล DIN 2080 เท่านั้น สำหรับสปินเดิล DIN 69871 หรือ MAS 403 BT ทาง Dormer Pramet มีซีรีส์อะแดปเตอร์ลดขนาดแยกต่างหาก (69871-RED-ISO และ BT-RED-ISO)
- ค่าการถ่วงสมดุล G 6.3 กำหนดไว้ที่ 15,000 rpm ควรใช้งานภายในขีดจำกัดความเร็วรอบของเครื่องจักรและของเครื่องมือตัด
อะแดปเตอร์ลดขนาดซีรีส์ 2080-RED-ISO จาก Dormer Pramet ออกแบบมาสำหรับเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิลเทเปอร์ชัน (7:24) ตามมาตรฐาน DIN 2080 ตัวอะแดปเตอร์ติดตั้งเข้ากับสปินเดิลด้วยก้านแบบ DIN 2080 (SK 40 หรือ SK 50) และมีรูเทเปอร์ ISO ด้านใน (ISO 30, ISO 40 หรือ ISO 50) อยู่ด้านหน้า ช่วยให้จับยึดหัวจับเครื่องมือเทเปอร์ ISO ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนสปินเดิล รุ่นในซีรีส์นี้ ได้แก่ 2080.40-RED.ISO30.050 (SK 40 / ISO 30), 2080.40-RED.ISO40.100 (SK 40 / ISO 40), 2080.50-RED.ISO40.050 (SK 50 / ISO 40) และ 2080.50-RED.ISO50.125 (SK 50 / ISO 50)
คุณสมบัติเด่น
- ใช้จับยึดเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 69871, JIS B 6339 และ DIN 2080
- จัดส่งพร้อมสกรูสำหรับเครื่องมือ DIN 2080 ที่ติดตั้งมาในตัว และมีสกรูเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือ DIN 69871 ให้มาด้วย
- ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว มีความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางอย่างน้อย 1200 N/mm²
- ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 ผิวรมดำ และเจียระไนอย่างแม่นยำ
- คุณภาพเทเปอร์ดีกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G 6.3 ที่ 15,000 rpm ค่าความเบี่ยงศูนย์ ≤ 0.005 mm
การใช้งานทั่วไป
ใช้จับยึดหัวจับเครื่องมือเทเปอร์ ISO 30, ISO 40 หรือ ISO 50 บนเครื่องจักรที่มีสปินเดิล SK 40 หรือ SK 50 ตามมาตรฐาน DIN 2080
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | 2080-RED-ISO |
| ประเภทสินค้า | อะแดปเตอร์ลดขนาดสำหรับเทเปอร์ ISO |
| ก้าน (ISO 1) | SK 40 หรือ SK 50 ตาม DIN 2080 |
| รูเทเปอร์ด้านใน (ISO 2) | ISO 30, ISO 40 หรือ ISO 50 (ตามแต่ละรุ่น) |
| เทเปอร์เครื่องมือที่รองรับ | DIN 69871, JIS B 6339, DIN 2080 |
| ความยาว A | 50 mm, 100 mm หรือ 125 mm (ตามแต่ละรุ่น) |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง D | 50 mm, 63 mm, 70 mm หรือ 97 mm (ตามแต่ละรุ่น) |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางอย่างน้อย 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิวสำเร็จ | ผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ |
| ความเที่ยงตรงของเทเปอร์ | ดีกว่า AT 3 (DIN 7187, DIN 2080) |
| ค่าความเบี่ยงศูนย์ | ≤ 0.005 mm |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G 6.3 ที่ 15,000 rpm |
| อุปกรณ์ที่ให้มา | สกรูสำหรับเครื่องมือ DIN 2080 ติดตั้งมาในตัว และสกรูเพิ่มเติมสำหรับเครื่องมือ DIN 69871 |
| รหัสสินค้า | ก้าน (ISO 1) | รูเทเปอร์ด้านใน (ISO 2) | A (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2080.40-RED.ISO30.050 | SK 40 | ISO 30 | 50 | 50 |
| 2080.40-RED.ISO40.100 | SK 40 | ISO 40 | 100 | 63 |
| 2080.50-RED.ISO40.050 | SK 50 | ISO 40 | 50 | 70 |
| 2080.50-RED.ISO50.125 | SK 50 | ISO 50 | 125 | 97 |
ตัวอะแดปเตอร์ประกอบด้วยก้านเทเปอร์ชัน (7:24) แบบ DIN 2080 อยู่ด้านหลัง และส่วนลำตัวทรงกระบอกด้านหน้าซึ่งมีรูเทเปอร์ด้านในขนาด ISO 30, ISO 40 หรือ ISO 50 (7:24) สำหรับใส่เครื่องมือ ตามแต่ละรุ่น เทเปอร์ของเครื่องมือจะถูกยึดด้วยสกรูที่ให้มาพร้อมอะแดปเตอร์
- A (ความยาวยื่น): 50 mm, 100 mm หรือ 125 mm ตามแต่ละรุ่น
- D (เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว): 50 mm, 63 mm, 70 mm หรือ 97 mm ตามแต่ละรุ่น
- ก้าน SK 40 ตาม DIN 2080 (รุ่น 2080.40-RED.ISO30.050 และ 2080.40-RED.ISO40.100): เส้นผ่านศูนย์กลางเทเปอร์ d1 44.45 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน d2 63.0 mm, เกลียวสำหรับก้านดึง G M16, ความกว้างร่องขับ b 16.1 mm
- ก้าน SK 50 ตาม DIN 2080: รุ่น 2080.50-RED.ISO40.050 และ 2080.50-RED.ISO50.125
วิธีเลือกอะแดปเตอร์ลดขนาดให้เหมาะสม
- ตรวจสอบมาตรฐานและขนาดสปินเดิลของเครื่องจักร ซีรีส์ 2080-RED-ISO ใช้สำหรับสปินเดิล DIN 2080 ขนาด SK 40 หรือ SK 50 หากเป็นสปินเดิล DIN 69871 ให้ใช้ 69871-RED-ISO หรือสปินเดิล MAS 403 BT ให้ใช้ BT-RED-ISO
- เลือกรูเทเปอร์ด้านในให้ตรงกับหัวจับเครื่องมือที่ต้องการใช้ รุ่น 2080.40-RED.ISO30.050 รองรับเครื่องมือ ISO 30 และรุ่น 2080.40-RED.ISO40.100 รองรับเครื่องมือ ISO 40 บนสปินเดิล SK 40 ส่วนรุ่น 2080.50-RED.ISO40.050 รองรับเครื่องมือ ISO 40 และรุ่น 2080.50-RED.ISO50.125 รองรับเครื่องมือ ISO 50 บนสปินเดิล SK 50
- ตรวจสอบว่าความยาว A (50 mm, 100 mm หรือ 125 mm) และเส้นผ่านศูนย์กลาง D (50 mm, 63 mm, 70 mm หรือ 97 mm) ของรุ่นที่เลือกมีระยะห่างจากชิ้นงานและอุปกรณ์จับยึดเพียงพอ
- ตรวจสอบว่าเครื่องมือต้องใช้สกรูแบบใด: เครื่องมือ DIN 2080 ใช้สกรูที่ติดตั้งมาในตัว ส่วนเครื่องมือ DIN 69871 ใช้สกรูเพิ่มเติมที่ให้มา