หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว DIN 2080 พร้อมระบบชดเชย_2080-QTCC

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชยความยาวตามแนวแกน (ทั้งด้านกดและด้านดึง) สำหรับสปินเดิล DIN 2080 SK 40 รองรับอะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วขนาด 3 สำหรับดอกต๊าป M14 ถึง M36 ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว

    มาตรฐานและความแม่นยำ

    • อินเทอร์เฟซด้านเครื่องจักร: DIN 2080, SK 40
    • คุณภาพเทเปอร์ < AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080

    วัสดุและการชุบแข็ง

    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งแรงดึงที่แกนกลางไม่น้อยกว่า 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    • ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • การใช้งาน: สำหรับจับยึดอะแดปเตอร์แบบเปลี่ยนเร็วของดอกต๊าป
    • ใช้กับอะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วขนาด 3 (ช่วงดอกต๊าป M14 ถึง M36) Dormer Pramet มีอะแดปเตอร์แบบเปลี่ยนเร็วทั้งแบบมีคลัตช์และไม่มีคลัตช์ ซึ่งเป็นสินค้าแยกรายการ
    • Dormer Pramet ระบุว่าหัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว QTCC แบบมีระบบชดเชยออกแบบมาสำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส

     

    ซีรีส์ Dormer Pramet 2080-QTCC เป็นหัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชย สำหรับสปินเดิลเครื่องจักรที่ใช้เทเปอร์ DIN 2080 รุ่น 2080.40-QTCC.M14.M36 มีเทเปอร์ SK 40 และช่องจับอะแดปเตอร์ขนาด 3 จึงใช้กับอะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วสำหรับเกลียวขนาด M14 ถึง M36

    คุณสมบัติเด่น

    • จับยึดอะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็ว การเปลี่ยนดอกต๊าปทำได้โดยเปลี่ยนอะแดปเตอร์ในหัวจับ
    • ชดเชยความยาวตามแนวแกนทั้งด้านกดและด้านดึง: C 17.5 mm / T 17.5 mm
    • เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งแรงดึงที่แกนกลางไม่น้อยกว่า 1200 N/mm² ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
    • คุณภาพเทเปอร์ < AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080

    การใช้งาน

    • งานต๊าปเกลียวตั้งแต่ M14 ถึง M36 บนเครื่องจักรที่มีสปินเดิล DIN 2080 SK 40
    • Dormer Pramet ระบุให้ใช้หัวจับ QTCC แบบมีระบบชดเชยกับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าหัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชย
    การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักรDIN 2080, SK 40
    ช่วงขนาดดอกต๊าปM14 – M36
    ขนาดอะแดปเตอร์ขนาด 3
    ระบบชดเชยความยาวด้านกด C 17.5 mm / ด้านดึง T 17.5 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ (D)78 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อด้านชิ้นงาน (d)48 mm
    ความยาว (A)132 mm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็งแรงดึงที่แกนกลางไม่น้อยกว่า 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ
    ความแม่นยำของเทเปอร์< AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080

     

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์ช่วงขนาดดอกต๊าปขนาดอะแดปเตอร์A (mm)D (mm)d (mm)C (mm)T (mm)
    2080.40-QTCC.M14.M36SK 40M14 – M363132784817.517.5

    C = ระยะชดเชยความยาวด้านกด, T = ระยะชดเชยความยาวด้านดึง

     

    รูปทรงและขนาดหลักของรุ่น 2080.40-QTCC.M14.M36:

    • ด้านเครื่องจักร: เทเปอร์ SK 40 ตามมาตรฐาน DIN 2080 เส้นผ่านศูนย์กลางเทเปอร์ d1 44.45 mm พร้อมเกลียวสำหรับก้านดึง M16
    • ตัวหัวจับทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลาง D 78 mm
    • ด้านหน้า: ช่องจับอะแดปเตอร์ต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วขนาด 3 เส้นผ่านศูนย์กลางการเชื่อมต่อ d 48 mm
    • ความยาว A: 132 mm
    • ระยะลอยตัวตามแนวแกนในตัว: C 17.5 mm (ด้านกด) และ T 17.5 mm (ด้านดึง)

     

    วิธีเลือกใช้

    • อินเทอร์เฟซสปินเดิล: หัวจับรุ่นนี้ใช้กับเครื่องจักรที่มีเทเปอร์สปินเดิล DIN 2080 SK 40 ควรตรวจสอบเทเปอร์สปินเดิลก่อนสั่งซื้อ
    • ขนาดดอกต๊าป: ขนาดอะแดปเตอร์เป็นตัวกำหนดช่วงขนาดดอกต๊าป ขนาด 1 รองรับ M3 – M14 ขนาด 2 รองรับ M5 – M22 และขนาด 3 รองรับ M14 – M36 รุ่นนี้ใช้ขนาด 3
    • แบบมีหรือไม่มีระบบชดเชย: Dormer Pramet ระบุให้ใช้หัวจับแบบมีระบบชดเชย (QTCC) กับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ไม่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส และระบุให้ใช้หัวจับแบบไม่มีระบบชดเชย (QTCW) กับเครื่องที่มีสปินเดิลแบบซิงโครนัส
    • อะแดปเตอร์: มีอะแดปเตอร์แบบเปลี่ยนเร็วให้เลือกทั้งแบบมีคลัตช์และไม่มีคลัตช์