ทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 สำหรับมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึง_2080-MTS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 สำหรับมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึงจาก Dormer Pramet มีให้เลือกขนาด SK 40 และ SK 50 ใช้จับยึดเครื่องมือที่มีก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวตามมาตรฐาน DIN 228-1 form A รองรับมอร์สเทเปอร์ขนาด MK 1 ถึง MK 5 และจัดส่งพร้อมโบลต์ขันยึดในตัว
- ก้าน: เทเปอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 และ SK 50
- การจับยึดเครื่องมือ: ก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวตามมาตรฐาน DIN 228-1 form A
- วัสดุ: เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
- ความเที่ยงตรง: คุณภาพเทเปอร์ < AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080 ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm
- การถ่วงสมดุล: ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ G6.3 ที่ 15,000 rpm มีตัวเลือกถ่วงสมดุลละเอียด G2.5
- การจัดส่ง: พร้อมโบลต์ขันยึดในตัว ทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 และ SK 50 จัดส่งพร้อมแหวนป้องกันพลาสติก
- หมายเหตุ: ซีรีส์นี้ใช้กับเครื่องมือก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึง (DIN 228-1 form A) เท่านั้น สำหรับเครื่องมือก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีลิ้น (DIN 228-1 form B) ให้เลือกทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 สำหรับมอร์สเทเปอร์ (ซีรีส์ 2080-MT)
ซีรีส์ 2080-MTS จาก Dormer Pramet คือทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 สำหรับมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึง มีก้านเทเปอร์ DIN 2080 และใช้จับยึดเครื่องมือที่มีก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวตามมาตรฐาน DIN 228-1 form A ตัวโฮลเดอร์จัดส่งพร้อมโบลต์ขันยึดในตัว ซึ่งขันเข้ากับเกลียวของก้านเครื่องมือเพื่อยึดเครื่องมือให้แน่นในรูมอร์สเทเปอร์
คุณสมบัติเด่น
- ก้านเทเปอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 และ SK 50
- รูมอร์สเทเปอร์ตั้งแต่ MK 1 ถึง MK 5 พร้อมเกลียวดึงตั้งแต่ M6 ถึง M20
- มาพร้อมโบลต์ขันยึดในตัว
- ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm
- ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ความเร็ว 15,000 rpm
- ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2
- คุณภาพเทเปอร์ < AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080
การใช้งาน
ใช้กับเครื่องจักรที่มีสปินเดิลแบบ DIN 2080 เพื่อจับยึดเครื่องมือที่มีก้านมอร์สเทเปอร์แบบมีเกลียวดึง (DIN 228-1 form A) ระบบทูลลิ่งของ Pramet ใช้งานได้กับเครื่องจักรหลากหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องจักรทั่วไปไปจนถึงแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC รุ่นล่าสุด
| มาตรฐานก้าน | DIN 2080 |
|---|---|
| ขนาดเทเปอร์ | SK 40, SK 50 |
| ส่วนต่อกับเครื่องมือ | มอร์สเทเปอร์ MK 1 ถึง MK 5 แบบมีเกลียวดึง (DIN 228-1 form A) |
| เกลียวดึง M | M6, M10, M12, M16, M20 |
| ความยาวยื่น A | 50 ถึง 120 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัวโฮลเดอร์ D | 25 ถึง 63 mm |
| ค่าความร่วมศูนย์ | ≤ 0.005 mm |
| การถ่วงสมดุล | ถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm (มีตัวเลือกถ่วงสมดุลละเอียด G2.5) |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm² |
| ความแข็ง | HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm |
| ผิวสำเร็จ | รมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ |
| ความเที่ยงตรงของเทเปอร์ | < AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080 |
| การจัดส่ง | พร้อมโบลต์ขันยึดในตัว |
ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น mm โดย A = ความยาวยื่น, D = เส้นผ่านศูนย์กลางตัวโฮลเดอร์, M = เกลียวดึงของก้านเครื่องมือ
| รหัสสั่งซื้อ | เทเปอร์ | มอร์สเทเปอร์ | M | A | D |
|---|---|---|---|---|---|
| 2080.40-MTS.1.050 | SK 40 | MK 1 | M6 | 50 | 25 |
| 2080.40-MTS.2.050 | SK 40 | MK 2 | M10 | 50 | 32 |
| 2080.40-MTS.3.065 | SK 40 | MK 3 | M12 | 65 | 40 |
| 2080.40-MTS.4.095 | SK 40 | MK 4 | M16 | 95 | 48 |
| 2080.50-MTS.1.060 | SK 50 | MK 1 | M6 | 60 | 25 |
| 2080.50-MTS.2.060 | SK 50 | MK 2 | M10 | 60 | 32 |
| 2080.50-MTS.3.065 | SK 50 | MK 3 | M12 | 65 | 40 |
| 2080.50-MTS.4.065 | SK 50 | MK 4 | M16 | 65 | 48 |
| 2080.50-MTS.5.120 | SK 50 | MK 5 | M20 | 120 | 63 |
ตัวโฮลเดอร์ประกอบด้วยก้านเทเปอร์ DIN 2080 (SK 40 หรือ SK 50) พร้อมหน้าแปลนด้านที่ต่อกับเครื่องจักร และตัวโฮลเดอร์เส้นผ่านศูนย์กลาง D ด้านที่จับเครื่องมือ ปลายด้านหน้ามีรูมอร์สเทเปอร์ (MK 1 ถึง MK 5) สำหรับใส่เครื่องมือ และติดตั้งโบลต์ขันยึดในตัวสำหรับยึดเครื่องมือผ่านเกลียวดึง (M6 ถึง M20) ระยะ A คือความยาวยื่นของโฮลเดอร์
ขนาดหลักของก้าน DIN 2080:
| เทเปอร์ | d1 (mm) | d2 (mm) | เกลียวท้ายก้าน G |
|---|---|---|---|
| SK 40 | 44.45 | 63.0 | M16 |
| SK 50 | 69.85 | 97.5 | M24 |
d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางเกจของเทเปอร์, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน, G = เกลียวที่ปลายก้านเทเปอร์
วิธีเลือกรุ่นที่เหมาะสม
- ขนาดเทเปอร์: เลือก SK 40 หรือ SK 50 ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 2080 ของเครื่องจักร
- ขนาดมอร์สเทเปอร์: เลือกให้ตรงกับก้านเครื่องมือ – MK 1 (M6), MK 2 (M10), MK 3 (M12), MK 4 (M16) หรือ MK 5 (M20) ขนาด MK 5 มีเฉพาะรุ่น SK 50 เท่านั้น
- ชนิดก้าน: ตรวจสอบว่าก้านเครื่องมือมีเกลียวดึง (DIN 228-1 form A) หากเป็นก้านแบบมีลิ้น (form B) ให้เลือกซีรีส์ 2080-MT แทน
- ความยาว: เลือกความยาวยื่น A ให้ได้ระยะเอื้อมและระยะว่างที่งานต้องการ