ทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 สำหรับเตเปอร์มอร์ส_2080-MT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 จาก Dormer Pramet สำหรับจับเครื่องมือก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีหาง (DIN 228-1 form B) มีให้เลือกทั้งก้าน SK 40 และ SK 50 สำหรับเตเปอร์มอร์สขนาด MT 1 ถึง MT 6

    • มาตรฐาน: ด้านเครื่องจักรตาม DIN 2080 ด้านเครื่องมือสำหรับก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีหางตาม DIN 228-1 form B
    • วัสดุ: เหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ค่าความต้านทานแรงดึงที่แกนในขั้นต่ำ 1200 N/mm² ชุบแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนอย่างละเอียด
    • ความเที่ยงตรง: คุณภาพเตเปอร์ < AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080 ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm
    • การถ่วงสมดุล: ถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm และสามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้ตามคำขอ
    • ก้าน SK 40 และ SK 50 จัดส่งพร้อมแหวนพลาสติกป้องกัน
    • ทูลโฮลเดอร์รุ่นนี้ใช้ได้กับเครื่องมือแบบมีหางเท่านั้น สำหรับเครื่องมือก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีเกลียวดึง (DIN 228-1 form A) ให้ใช้ซีรีส์ 2080-MTS

     

    ทูลโฮลเดอร์ซีรีส์ 2080-MT ของ Dormer Pramet เป็นทูลโฮลเดอร์มาตรฐาน DIN 2080 สำหรับจับเครื่องมือที่มีก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีหางตาม DIN 228-1 form B เช่น ดอกสว่านก้านเตเปอร์และรีมเมอร์ ด้านเครื่องจักรเป็นก้านเตเปอร์ SK 40 หรือ SK 50 ตาม DIN 2080 ส่วนด้านเครื่องมือเป็นรูเตเปอร์มอร์สภายในขนาด MT 1 ถึง MT 6

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้าน DIN 2080 ขนาด SK 40 และ SK 50 สำหรับเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิลเตเปอร์ DIN 2080
    • จับเครื่องมือก้านเตเปอร์มอร์สแบบมีหาง (DIN 228-1 form B) ขนาด MT 1 ถึง MT 6
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างละเอียด
    • คุณภาพเตเปอร์ < AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
    • ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm และถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm

    ระบบทูลลิ่งของ Pramet ออกแบบมาให้ใช้งานได้กับเครื่องจักรหลากหลายประเภท ตั้งแต่เครื่องจักรแบบธรรมดาไปจนถึงเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC รุ่นล่าสุด

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์2080-MT
    การต่อด้านเครื่องจักรก้านเตเปอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 / SK 50
    การต่อด้านเครื่องมือรูเตเปอร์มอร์สภายในสำหรับเครื่องมือแบบมีหาง (DIN 228-1 form B)
    ขนาดเตเปอร์มอร์สMT 1 – MT 6
    ความยาวยื่น A45 – 295 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D25 – 97 mm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชุบแข็งผิว ค่าความต้านทานแรงดึงที่แกนในขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวผิวรมดำ เจียระไนอย่างละเอียด
    ความเที่ยงตรงของเตเปอร์< AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
    ความร่วมศูนย์≤ 0.005 mm
    การถ่วงสมดุลถ่วงสมดุลเบื้องต้นระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm

     

    รหัสสั่งซื้อเตเปอร์เตเปอร์มอร์สA (mm)D (mm)
    2080.40-MT.1.050SK 40MT 15025
    2080.40-MT.2.050SK 40MT 25032
    2080.40-MT.3.065SK 40MT 36540
    2080.40-MT.4.095SK 40MT 49548
    2080.50-MT.1.045SK 50MT 14525
    2080.50-MT.2.060SK 50MT 26032
    2080.50-MT.3.065SK 50MT 36540
    2080.50-MT.4.070SK 50MT 47048
    2080.50-MT.5.105SK 50MT 510563
    2080.50-MT.6.250SK 50MT 625090
    2080.50-MT.6.295SK 50MT 629597

    A = ความยาวยื่น, D = เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว

     

    ทูลโฮลเดอร์ประกอบด้วยก้านเตเปอร์ DIN 2080 พร้อมหน้าแปลนทางด้านเครื่องจักร และลำตัวทรงกระบอกที่มีรูเตเปอร์มอร์สภายในทางด้านเครื่องมือ

    • ด้านเครื่องจักร: ก้านเตเปอร์ DIN 2080 (SK 40 หรือ SK 50) พร้อมหน้าแปลน และเกลียวสำหรับก้านดึงที่ปลายด้านท้าย
    • ด้านเครื่องมือ: รูเตเปอร์มอร์สภายใน MT 1 – MT 6 สำหรับเครื่องมือแบบมีหาง (DIN 228-1 form B)
    • A = ความยาวยื่น, D = เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว โดยค่าของแต่ละขนาดดูได้ที่ตารางสเปก
    • ตัวอย่าง 2080.40-MT.1.050: SK 40, MT 1, A = 50 mm, D = 25 mm
    ขนาดก้านเส้นผ่านศูนย์กลางเกจของเตเปอร์ d1 (mm)เกลียวก้านดึง Gเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน d2 (mm)
    SK 4044.45M1663.0
    SK 5069.85M2497.5

     

    วิธีเลือกทูลโฮลเดอร์ให้เหมาะสม

    1. สปินเดิลเครื่องจักร: เลือก SK 40 (รหัส 2080.40) หรือ SK 50 (รหัส 2080.50) ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 2080 ของเครื่อง
    2. ก้านเครื่องมือ: เลือกขนาดเตเปอร์มอร์ส (MT 1 – MT 6) ให้ตรงกับก้านเตเปอร์ของดอกสว่านหรือเครื่องมืออื่น
    3. ปลายก้าน: เครื่องมือแบบมีหาง (DIN 228-1 form B) ใช้ 2080-MT ส่วนเครื่องมือแบบมีเกลียวดึง (DIN 228-1 form A) ใช้ 2080-MTS
    4. ระยะเอื้อม: เลือกความยาวยื่น A ให้ได้ระยะที่ต้องการ และเพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด ควรใช้ความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังใช้งานได้