โฮลเดอร์สำหรับคัตเตอร์กัดแบบจาน_2080-FMH4

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
โฮลเดอร์ Pramet 2080-FMH4 จาก Dormer Pramet เป็นโฮลเดอร์ก้านเทเปอร์ชันตามมาตรฐาน DIN 2080 สำหรับติดตั้งคัตเตอร์กัดแบบจาน ซีรีส์นี้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบทูลลิ่ง Pramet
มาตรฐาน
เทเปอร์ด้านเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐาน DIN 2080
โฮลเดอร์ FMH4 สำหรับสปินเดิลมาตรฐานอื่น
Dormer Pramet ยังมีโฮลเดอร์ FMH4 สำหรับคัตเตอร์กัดแบบจานที่ใช้การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักรแบบอื่นด้วย ได้แก่ DIN 69871 (69871-FMH4), MAS 403 BT (BT-FMH4) และ HSK-A (HSK-A-FMH4)
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ใช้โฮลเดอร์กับสปินเดิลที่รองรับเทเปอร์ DIN 2080 และมีขนาดเทเปอร์ตรงกันเท่านั้น
- ตรวจสอบว่าขนาดการเชื่อมต่อด้านคัตเตอร์ของโฮลเดอร์ตรงกับรูของคัตเตอร์กัดแบบจาน
- ตรวจสอบเพลาขับ (DS.xx.FMH4) และสกรูเพลาขับ (S.DS.xx.FMH4) ที่เข้าคู่กันก่อนสั่งซื้อ
- ทำความสะอาดผิวเทเปอร์และผิวสัมผัสของสปินเดิลก่อนติดตั้งโฮลเดอร์
โฮลเดอร์สำหรับคัตเตอร์กัดแบบจาน 2080-FMH4
ซีรีส์ 2080-FMH4 คือโฮลเดอร์แบบ FMH4 สำหรับคัตเตอร์กัดแบบจานในกลุ่มโฮลเดอร์ DIN 2080 ของ Dormer Pramet และเป็นส่วนหนึ่งของระบบทูลลิ่ง Pramet ซึ่งครอบคลุมโฮลเดอร์สำหรับงานกัด งานกลึง งานเจาะ และงานต๊าปเกลียว สำหรับสปินเดิลมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่ DIN 69871, MAS 403 BT, HSK-A และ DIN 2080
คุณสมบัติเด่น
- ด้านเครื่องจักรเป็นก้านเทเปอร์ชันตามมาตรฐาน DIN 2080
- โฮลเดอร์แบบ FMH4 ออกแบบมาสำหรับติดตั้งคัตเตอร์กัดแบบจาน
- ผู้ผลิตมีเพลาขับสำหรับอาร์เบอร์คัตเตอร์กัดแบบจาน FMH4 (DS.xx.FMH4) และสกรูสำหรับเพลาขับดังกล่าว (S.DS.xx.FMH4) เป็นรายการแยกต่างหาก
- จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Pramet ของ Dormer Pramet
การใช้งาน
ใช้จับยึดคัตเตอร์กัดแบบจานบนเครื่องกัดที่มีสปินเดิลเทเปอร์ DIN 2080 โดย Dormer Pramet จัดคัตเตอร์กัดแบบจานไว้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับงานกัดร่อง
| ซีรีส์ | 2080-FMH4 |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | โฮลเดอร์สำหรับคัตเตอร์กัดแบบจาน (แบบ FMH4) |
| การเชื่อมต่อด้านเครื่องจักร | ก้านเทเปอร์ชันตามมาตรฐาน DIN 2080 |
| ขนาดเทเปอร์ | ระบุในรหัสสั่งซื้อ โดยรหัสที่ขึ้นต้นด้วย 2080.40- คือขนาด 40 (SK 40) |
| อุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้อง | เพลาขับสำหรับอาร์เบอร์คัตเตอร์กัดแบบจาน FMH4 (DS.xx.FMH4) และสกรูสำหรับเพลาขับ (S.DS.xx.FMH4) |
| แบรนด์ | Pramet (Dormer Pramet) |
| รหัสสั่งซื้อ | มาตรฐาน | เทเปอร์ | d1 (mm) | A (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2080.40-FMH4.16.100 | DIN 2080 | SK 40 | 16 | 100 |
d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาขับ · A = ความยาวที่วัดจากระนาบอ้างอิงของเทเปอร์ถึงปลายด้านหน้าของด้ามจับ
ด้ามจับคัตเตอร์กัดแบบจาน (แบบ FMH4) พร้อมก้านเทเปอร์ชัน SK 40 ตามมาตรฐาน DIN 2080
- ฝั่งเครื่องจักร: เทเปอร์ SK 40 ตาม DIN 2080 พร้อมเกลียวสำหรับดึงยึด M16 เส้นผ่านศูนย์กลางเกจของเทเปอร์ 44.45 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน 63 mm
- ฝั่งเครื่องมือ: ตัวด้ามจับยื่นไปด้านหน้าจนถึงเพลาขับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d1 = 16 mm ซึ่งใช้สำหรับติดตั้งคัตเตอร์กัดแบบจาน
- ความยาว A = 100 mm วัดจากระนาบอ้างอิงของเทเปอร์ถึงปลายด้านหน้าของด้ามจับ
วิธีเลือกโฮลเดอร์ 2080-FMH4
- สปินเดิลของเครื่อง: ตรวจสอบว่าสปินเดิลใช้เทเปอร์ DIN 2080 แล้วเลือกขนาดเทเปอร์ให้ตรงกัน Dormer Pramet แบ่งโฮลเดอร์ DIN 2080 เป็นขนาด ISO 40 และ ISO 50 โดยขนาดคือตัวเลขที่ต่อจาก 2080. ในรหัสสั่งซื้อ
- คัตเตอร์กัดแบบจาน: เลือกขนาดการเชื่อมต่อด้านคัตเตอร์ของโฮลเดอร์ให้ตรงกับรูของคัตเตอร์
- อุปกรณ์เสริม: เลือกเพลาขับ FMH4 (DS.xx.FMH4) และสกรู (S.DS.xx.FMH4) ให้ตรงกับขนาดการเชื่อมต่อที่ใช้
- เครื่องจักรอื่น: หากสปินเดิลเป็นแบบ DIN 69871, MAS 403 BT หรือ HSK-A ให้เลือกโฮลเดอร์ FMH4 ในกลุ่มที่ตรงกันแทน (69871-FMH4, BT-FMH4, HSK-A-FMH4)