ด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิ DIN 2080_2080-FMH2

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิแบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet ก้านเทเปอร์มาตรฐาน DIN 2080 สำหรับยึดหัวกัดที่มีร่องขับตามขวางหรือร่องลิ่มตามยาว จัดส่งพร้อมใช้งานพร้อมสกรูยึด แหวนขับ และลิ่ม

    มาตรฐาน

    • เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักร: DIN 2080 (SK 40 / SK 50)
    • ความแม่นยำของเทเปอร์: ละเอียดกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
    • การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องมือ: แบบด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิ โดย Dormer Pramet ระบุแหวนขับรุ่น FMH2 สำหรับด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิตามมาตรฐาน DIN 6358

    วัสดุและผิวสำเร็จ

    • เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    • ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ

    ความแม่นยำและการถ่วงสมดุล

    • ค่าความร่วมศูนย์: ≤ 0.005 mm
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm

    สิ่งที่ให้มาในการจัดส่ง

    จัดส่งพร้อมสกรูยึด แหวนขับ และลิ่ม

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • ออกแบบสำหรับสปินเดิลเครื่องจักรที่ใช้เทเปอร์ DIN 2080 โปรดตรวจสอบขนาดเทเปอร์ (SK 40 หรือ SK 50) ก่อนสั่งซื้อ
    • สำหรับสปินเดิล DIN 69871 หรือ MAS 403 BT ทาง Dormer Pramet มีด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิซีรีส์แยกต่างหาก (69871-FMH2 และ BT-FMH2)
    • เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางแกนจับหัวกัด d ให้ตรงกับขนาดรูของหัวกัด

     

    ซีรีส์ 2080-FMH2 คือด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิในกลุ่มระบบจับยึดเครื่องมือแบรนด์ Pramet ของ Dormer Pramet ฝั่งเครื่องจักรเป็นก้านเทเปอร์มาตรฐาน DIN 2080 (SK 40 หรือ SK 50) ส่วนฝั่งเครื่องมือเป็นแกนนำผ่านการเจียระไนสำหรับกำหนดตำแหน่งและจับยึดหัวกัดแบบสวมรู

    การออกแบบแบบคอมบิทำให้ด้ามจับเพียงตัวเดียวขับหัวกัดได้ทั้งสองแบบ คือ หัวกัดที่มีร่องขับตามขวางจะถูกขับด้วยแหวนขับ และหัวกัดที่มีร่องลิ่มตามยาวจะถูกขับด้วยลิ่ม โดยมีสกรูยึดตรงกลางทำหน้าที่ยึดหัวกัดในแนวแกน

    • ก้านเทเปอร์ DIN 2080 มีขนาด SK 40 และ SK 50
    • เส้นผ่านศูนย์กลางแกนจับหัวกัด 16, 22, 27, 32 และ 40 mm พิกัดความเผื่อ h6
    • เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
    • คุณภาพเทเปอร์ละเอียดกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
    • ค่าความร่วมศูนย์ ≤ 0.005 mm ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
    • จัดส่งพร้อมสกรูยึด แหวนขับ และลิ่ม

    ใช้สำหรับยึดหัวกัดเชลล์มิล หัวกัดปาดหน้า และหัวกัดแบบสวมรูอื่น ๆ บนเครื่องกัดที่มีสปินเดิลเทเปอร์ DIN 2080

     

    แบรนด์Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet)
    ประเภทสินค้าด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิ
    การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักรก้านเทเปอร์ DIN 2080: SK 40 / SK 50
    เส้นผ่านศูนย์กลางแกนจับหัวกัด d (h6)16 / 22 / 27 / 32 / 40 mm
    ความยาวใช้งาน A52 mm (SK 40) / 55 mm (SK 50)
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม D32 – 70 mm
    การขับหัวกัดแหวนขับ (ร่องขับตามขวาง) และลิ่ม (ร่องลิ่มตามยาว)
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ
    ความแม่นยำของเทเปอร์ละเอียดกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
    ค่าความร่วมศูนย์≤ 0.005 mm
    การถ่วงสมดุลถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm
    อุปกรณ์ที่ให้มาสกรูยึด แหวนขับ ลิ่ม

     

    รหัสสินค้าเทเปอร์เส้นผ่านศูนย์กลางแกนจับหัวกัด d (h6) (mm)ความยาวใช้งาน A (mm)ความยาวแกนนำ l1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม D (mm)
    2080.40-FMH2.16.052SK 4016521732
    2080.40-FMH2.22.052SK 4022521940
    2080.40-FMH2.27.052SK 4027522148
    2080.40-FMH2.32.052SK 4032522458
    2080.40-FMH2.40.052SK 4040522770
    2080.50-FMH2.16.055SK 5016551732
    2080.50-FMH2.22.055SK 5022551940
    2080.50-FMH2.27.055SK 5027552148
    2080.50-FMH2.32.055SK 5032552458
    2080.50-FMH2.40.055SK 5040552770

     

    คำอธิบายรูปทรงและขนาด (สัญลักษณ์อ้างอิงตามตารางขนาดของผู้ผลิต):

    • ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์ DIN 2080 พร้อมหน้าแปลน เกลียวดึงยึด M16 สำหรับ SK 40 และ M24 สำหรับ SK 50 เส้นผ่านศูนย์กลางเกจของเทเปอร์ 44.45 mm (SK 40) และ 69.85 mm (SK 50)
    • ตัวด้าม: ส่วนทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง D
    • ฝั่งเครื่องมือ: แกนนำผ่านการเจียระไน เส้นผ่านศูนย์กลาง d (h6) ยาว l1 ติดตั้งลิ่ม โดยมีแหวนขับวางอยู่ที่หน้าด้ามและสกรูยึดอยู่ตรงกลาง
    • A: ความยาวใช้งานของด้ามจับ

    ค่า d, A, l1 และ D ของแต่ละรุ่นแสดงไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะ

     

    วิธีเลือกรุ่นที่เหมาะสม

    1. เทเปอร์ของเครื่องจักร: เลือก SK 40 (ความยาวใช้งาน 52 mm) หรือ SK 50 (ความยาวใช้งาน 55 mm) ให้ตรงกับสปินเดิล DIN 2080 ของเครื่อง
    2. รูของหัวกัด: เลือก d = 16, 22, 27, 32 หรือ 40 mm ให้ตรงกับขนาดรูของหัวกัดเชลล์มิลหรือหัวกัดปาดหน้า
    3. การขับหัวกัด: การออกแบบแบบคอมบิรองรับทั้งหัวกัดที่ขับด้วยร่องตามขวาง (ผ่านแหวนขับ) และหัวกัดที่ขับด้วยร่องลิ่มตามยาว (ผ่านลิ่ม)

    อะไหล่

    Dormer Pramet มีแหวนขับสำหรับเปลี่ยน (ซีรีส์ DR.FMH2) และลิ่ม (ซีรีส์ F.FMH2) ในขนาดที่ตรงกับ d เช่น DR.FMH2.16 และ F.FMH2.16 สำหรับ d = 16 mm
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
    ด้ามจับเชลล์มิลแบบคอมบิ DIN 2080_2080-FMH2 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย