หัวจับเชลล์มิล DIN 2080_2080-FMH1

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับเชลล์มิล Pramet ก้านเทเปอร์ชัน DIN 2080 (SK 40 หรือ SK 50) สำหรับจับยึดดอกเชลล์มิลและหัวเฟสมิลที่มีร่องขับตามขวาง ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว (HRC 60 ± 2) มีค่ารันเอาท์ ≤ 0.005 mm และถ่วงสมดุลระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm

    มาตรฐาน

    • ก้าน: เทเปอร์ชัน DIN 2080
    • คุณภาพเทเปอร์: ดีกว่า AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080

    วัสดุและการชุบแข็ง

    • เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางไม่น้อยกว่า 1200 N/mm²
    • ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50)
    • ความลึกชั้นผิวชุบแข็ง 0.8 ± 0.2 mm
    • ผิวรมดำ พร้อมพื้นผิวเจียระไนความเที่ยงตรงสูง

    ความเที่ยงตรงและการถ่วงสมดุล

    • ค่ารันเอาท์: ≤ 0.005 mm
    • ถ่วงสมดุลระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
    • สามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 ได้ตามคำขอ

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เลือกหัวจับเชลล์มิลที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางสวม d ตรงกับขนาดรูของดอกกัด
    • สกรูยึด (Screws FMH) และลิ่มขับสำหรับเปลี่ยนทดแทน มีอยู่ในกลุ่มอุปกรณ์เสริมระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet

     

    หัวจับเชลล์มิล DIN 2080 รุ่น 2080-FMH1

    ซีรีส์ 2080-FMH1 จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet (Dormer Pramet) เป็นหัวจับเชลล์มิลที่มีก้านเทเปอร์ชัน DIN 2080 ออกแบบมาสำหรับจับยึดดอกกัดที่มีร่องขับตามขวาง เช่น ดอกเชลล์มิลและหัวเฟสมิล เข้ากับสปินเดิลเครื่องจักรที่ใช้เทเปอร์ SK 40 หรือ SK 50

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเทเปอร์ชัน DIN 2080 มีให้เลือกขนาด SK 40 และ SK 50
    • เส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับสวมดอกกัด d (h6) ตั้งแต่ 16 mm ถึง 60 mm
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความแข็งผิว HRC 60 ± 2
    • คุณภาพเทเปอร์ดีกว่า AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080
    • ค่ารันเอาท์ ≤ 0.005 mm
    • ถ่วงสมดุลระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
    • ผิวรมดำ พร้อมพื้นผิวเจียระไนความเที่ยงตรงสูง

    การใช้งาน

    งานกัดปาดหน้าและงานกัดอื่น ๆ ด้วยดอกกัดแบบเชลล์ บนเครื่องจักรที่ใช้สปินเดิลเทเปอร์ DIN 2080 ตั้งแต่เครื่องกัดทั่วไปจนถึงเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC

     

    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    ประเภทสินค้าหัวจับเชลล์มิล (FMH1)
    มาตรฐานก้านDIN 2080
    ขนาดเทเปอร์SK 40, SK 50
    เส้นผ่านศูนย์กลางสวมดอกกัด d (h6)16 / 22 / 27 / 32 / 40 / 60 mm
    ความยาว A30 – 55 mm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว
    ความแข็งผิวHRC 60 ± 2
    ค่ารันเอาท์≤ 0.005 mm
    การถ่วงสมดุลG6.3 ที่ 15,000 rpm

     

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์d (h6) (mm)l1 (mm)A (mm)D (mm)
    2080.40-FMH1.16.030SK 4016173038
    2080.40-FMH1.22.030SK 4022193048
    2080.40-FMH1.27.030SK 4027213058
    2080.40-FMH1.32.030SK 4032243078
    2080.40-FMH1.40.030SK 4040273088
    2080.50-FMH1.22.035SK 5022193548
    2080.50-FMH1.27.035SK 5027213558
    2080.50-FMH1.32.040SK 5032244078
    2080.50-FMH1.40.033SK 5040273388
    2080.50-FMH1.60.055SK 50604055129

    ทุกรุ่น: ค่ารันเอาท์ ≤ 0.005 mm ถ่วงสมดุลระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm

     

    หัวจับเชลล์มิลมีก้านเทเปอร์ชัน DIN 2080 อยู่ด้านหลัง และมีแกนนำทรงกระบอกอยู่ด้านหน้าสำหรับสวมดอกกัด ลิ่มขับที่หน้าหัวจับจะสวมเข้ากับร่องตามขวางของดอกกัดเพื่อส่งถ่ายแรงบิด

    • d (h6): เส้นผ่านศูนย์กลางแกนนำสำหรับสวมดอกกัด
    • l1: ความยาวแกนนำ
    • A: ความยาวยื่นของหัวจับ
    • D: เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของตัวหัวจับ

    ดูค่า d, l1, A และ D ของแต่ละรุ่นได้ในตารางสเปก

     

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ

    ตัวอย่าง: 2080.40-FMH1.16.030

    • 2080: ก้านมาตรฐาน DIN 2080
    • 40: ขนาดเทเปอร์ SK 40
    • FMH1: หัวจับเชลล์มิล
    • 16: เส้นผ่านศูนย์กลางสวม d = 16 mm
    • 030: ความยาว A = 30 mm

    การเลือกขนาดให้เหมาะสม

    ขนาดรูดอกกัด (mm)SK 40SK 50
    162080.40-FMH1.16.030 
    222080.40-FMH1.22.0302080.50-FMH1.22.035
    272080.40-FMH1.27.0302080.50-FMH1.27.035
    322080.40-FMH1.32.0302080.50-FMH1.32.040
    402080.40-FMH1.40.0302080.50-FMH1.40.033
    60 2080.50-FMH1.60.055

    เลือกขนาดเทเปอร์ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักรก่อน จากนั้นเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางสวม d ให้ตรงกับขนาดรูของดอกเชลล์มิลหรือหัวเฟสมิล
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
    หัวจับเชลล์มิล DIN 2080_2080-FMH1 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย