หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง DIN 2080_2080-DC

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูงจาก Dormer Pramet พร้อมด้ามเทเปอร์ในตัวตามมาตรฐาน DIN 2080 สำหรับจับยึดดอกสว่านและเครื่องมือตัดอื่นที่มีก้านตรง แรงจับยึดที่ขยายด้วยกลไกช่วยจับเครื่องมือได้แน่นหนา และไม่คลายตัวทั้งขณะหมุนตามเข็มนาฬิกา ทวนเข็มนาฬิกา หรือเมื่อสปินเดิลหยุด โดยมีความร่วมศูนย์ ≤ 0.03 mm

    มาตรฐาน

    • ด้ามเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080
    • คุณภาพเทเปอร์ < AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080

    วัสดุและความแม่นยำ

    • เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงของแกนในขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนอย่างละเอียด
    • ความร่วมศูนย์ ≤ 0.03 mm
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm

    การจัดส่ง

    • ให้มาพร้อมประแจ
    • รุ่นขนาด SK 40 และ SK 50 มาพร้อมแหวนป้องกันทำจากพลาสติก

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ใช้กับเครื่องมือที่มีก้านตรง (ทรงกระบอก) โดยเลือกรุ่นที่ช่วงการจับยึดครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้านของเครื่องมือ
    • ขันจับและคลายเครื่องมือด้วยประแจหกเหลี่ยมที่ให้มา

     

    หัวจับดอกสว่านความแม่นยำสูง DIN 2080 รุ่น 2080-DC

    ซีรีส์ 2080-DC จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Dormer Pramet รวมหัวจับดอกสว่านและด้ามเทเปอร์ DIN 2080 ไว้ในชิ้นเดียว ใช้สำหรับติดตั้งดอกสว่านและเครื่องมือตัดอื่นที่มีก้านตรงเข้ากับเครื่องจักรที่สปินเดิลรองรับด้ามจับเครื่องมือมาตรฐาน DIN 2080 ตั้งแต่เครื่องจักรทั่วไปจนถึงเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ CNC

    คุณสมบัติเด่น

    • ความแม่นยำสูง มีความร่วมศูนย์ ≤ 0.03 mm
    • จับยึดเครื่องมือได้มั่นคงด้วยแรงจับยึดที่ขยายด้วยกลไก
    • แรงจับยึดไม่คลายตัวเองขณะหมุนตามเข็มนาฬิกา ทวนเข็มนาฬิกา หรือเมื่อสปินเดิลหยุด
    • ขันจับและคลายด้วยประแจหกเหลี่ยม ซึ่งให้มาพร้อมกับตัวหัวจับ
    • ตัวหัวจับทำจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ชุบแข็งที่ HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างละเอียด
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ประเภทหัวจับดอกสว่านพร้อมด้ามเทเปอร์ในตัว
    มาตรฐานด้ามDIN 2080
    ขนาดเทเปอร์SK 40, SK 50
    ช่วงการจับยึด0.5 – 8 mm / 1 – 13 mm / 2.5 – 16 mm
    ความร่วมศูนย์≤ 0.03 mm
    การถ่วงสมดุลถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงของแกนในขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จรมดำ เจียระไนละเอียด
    คุณภาพเทเปอร์< AT 3 (DIN 7187, DIN 2080)
    วิธีจับยึดประแจหกเหลี่ยม
    การจัดส่งพร้อมประแจ

     

    รหัสสั่งซื้อขนาดเทเปอร์ช่วงการจับยึด d (mm)ระยะ A (mm)เส้นผ่านศูนย์กลาง D (mm)
    2080.40-DC.08.063SK 400.5 – 86336
    2080.40-DC.13.083SK 401 – 138350
    2080.40-DC.16.088SK 402.5 – 168850
    2080.50-DC.13.085SK 501 – 138550
    2080.50-DC.16.090SK 502.5 – 169050

     

    โครงสร้างชิ้นเดียว ด้านหลังเป็นด้ามเทเปอร์ DIN 2080 พร้อมหน้าแปลน ร่องขับ และเกลียวดึงยึด ด้านหน้าเป็นหัวจับดอกสว่านที่ขันจับและคลายด้วยประแจหกเหลี่ยม ขนาด A และ D ของแต่ละรหัสสั่งซื้อแสดงไว้ในตารางข้อมูลจำเพาะ

    ขนาดด้ามเทเปอร์ DIN 2080 (mm)

    ขนาดเทเปอร์d1Gd2bl1
    SK 4044.45M1663.016.193.4
    SK 5069.85M2497.525.7126.8

    d1: เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงของเทเปอร์ · G: เกลียวดึงยึด · d2: เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน · b: ความกว้างร่องขับ · l1: ความยาวเทเปอร์

     

    วิธีเลือกรุ่นที่เหมาะสม

    • เลือกขนาดเทเปอร์ (SK 40 หรือ SK 50) ให้ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักรที่ใช้ระบบ DIN 2080
    • เลือกช่วงการจับยึดที่ครอบคลุมขนาดก้านของเครื่องมือ: 0.5 – 8 mm สำหรับดอกสว่านขนาดเล็ก ส่วน 1 – 13 mm หรือ 2.5 – 16 mm สำหรับขนาดใหญ่ขึ้น
    • สำหรับสปินเดิล SK 40 และงานขนาดเล็กไม่เกิน 8 mm รุ่น 2080.40-DC.08.063 เป็นรุ่นที่เล็กที่สุดในซีรีส์ (D 36 mm, A 63 mm)

    ด้ามจับ DIN 2080 รุ่นอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet

    • 2080-W: ด้ามจับเอ็นมิลแบบเวลดอน สำหรับก้านตรงที่มีบ่าเรียบตาม DIN 1835 form B
    • 2080-CC-ER: หัวจับคอลเล็ตสำหรับติดตั้งเครื่องมือก้านตรงด้วยคอลเล็ต ER
    • 2080-MT: ด้ามจับสำหรับเครื่องมือก้านเทเปอร์มอร์สแบบมีลิ้นตาม DIN 228-1 form B
    • 2080-QTCC: หัวจับต๊าปแบบเปลี่ยนเร็วพร้อมระบบชดเชย