หัวจับคอลเล็ต DIN 2080 - OZ_2080-CC-OZ

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับคอลเล็ต DIN 2080 แบบเทเปอร์ SK 40 หรือ SK 50 สำหรับคอลเล็ต OZ 16, OZ 25 และ OZ 32 จับเครื่องมือก้านตรงได้ตั้งแต่ 2 ถึง 32 mm ค่ารันเอาท์ ≤ 0.003 mm ผ่านการถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm จัดส่งพร้อมน็อตล็อคคอลเล็ตแบบลูกปืน

    มาตรฐานและความเที่ยงตรง

    • ด้ามเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080 ขนาด SK 40 และ SK 50
    • คุณภาพพิกัดความเผื่อของเทเปอร์ดีกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
    • ค่ารันเอาท์ ≤ 0.003 mm

    วัสดุและการชุบแข็ง

    • เหล็กผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    • ชุบแข็งผิวที่ HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    • ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ

    การถ่วงสมดุล

    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
    • สามารถสั่งถ่วงสมดุลละเอียดระดับ G2.5 เพิ่มเติมได้

    รายการที่จัดส่ง

    • มาพร้อมน็อตล็อคคอลเล็ตแบบลูกปืน
    • หัวจับขนาด SK 40 และ SK 50 ติดตั้งแหวนพลาสติกป้องกันมาให้
    • คอลเล็ต OZ ไม่ได้ระบุอยู่ในรายการจัดส่ง ต้องสั่งแยกให้ตรงกับขนาดก้านของเครื่องมือ

     

    หัวจับคอลเล็ต Dormer Pramet ซีรีส์ 2080-CC-OZ มีด้ามเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080 ออกแบบมาเพื่อจับยึดเครื่องมือก้านตรงด้วยคอลเล็ต OZ มีให้เลือกทั้งเทเปอร์ SK 40 และ SK 50 พร้อมช่องใส่คอลเล็ต OZ 16, OZ 25 และ OZ 32 รองรับช่วงการจับยึด 2 ถึง 32 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ด้ามเทเปอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 และ SK 50
    • ใช้กับคอลเล็ต OZ 16 (2 – 16 mm), OZ 25 (2 – 25 mm) และ OZ 32 (3 – 32 mm)
    • ค่ารันเอาท์ ≤ 0.003 mm
    • ถ่วงสมดุลล่วงหน้าที่ระดับ G6.3 ที่ 15,000 rpm
    • ผลิตจากเหล็กผสมชนิดชุบแข็งผิว ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 ผิวรมดำและเจียระไนอย่างแม่นยำ
    • จัดส่งพร้อมน็อตล็อคคอลเล็ตแบบลูกปืน

    การใช้งาน

    สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดก้านตรง เช่น ดอกสว่าน เอ็นมิล และรีมเมอร์ ด้วยคอลเล็ต OZ บนเครื่องจักรที่ใช้แกนสปินเดิลเทเปอร์ DIN 2080

     

    ประเภทสินค้าหัวจับคอลเล็ตสำหรับคอลเล็ต OZ
    มาตรฐานเทเปอร์DIN 2080
    ขนาดเทเปอร์SK 40, SK 50
    ชนิดคอลเล็ตOZ 16, OZ 25, OZ 32
    ช่วงการจับยึด2 – 32 mm
    ค่ารันเอาท์≤ 0.003 mm
    การถ่วงสมดุลถ่วงสมดุลล่วงหน้า G6.3 ที่ 15,000 rpm
    วัสดุเหล็กผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
    ความแข็งHRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm
    ผิวสำเร็จผิวรมดำ เจียระไนอย่างแม่นยำ
    ความเที่ยงตรงของเทเปอร์คุณภาพพิกัดความเผื่อดีกว่า AT 3 ตาม DIN 7187 และ DIN 2080
    เกลียวก้านดึงM16 (SK 40), M24 (SK 50)
    จัดส่งพร้อมน็อตล็อคคอลเล็ตแบบลูกปืน

     

    รหัสสินค้าเทเปอร์คอลเล็ตช่วงการจับยึด (mm)A (mm)D (mm)
    2080.40-CC.OZ16.055SK 40OZ 162 – 165543
    2080.40-CC.OZ25.066SK 40OZ 252 – 256660
    2080.40-CC.OZ32.095SK 40OZ 323 – 329572
    2080.50-CC.OZ25.071SK 50OZ 252 – 257160
    2080.50-CC.OZ32.073SK 50OZ 323 – 327372

    A = ความยาวยื่น, D = เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวของหัวจับ

     

    หัวจับคอลเล็ตประกอบด้วยด้ามเทเปอร์ DIN 2080 พร้อมหน้าแปลนด้านที่ติดตั้งกับเครื่องจักร และตัวเรือนทรงกระบอกที่ปลายเป็นช่องใส่คอลเล็ต OZ ซึ่งปิดด้วยน็อตล็อคคอลเล็ตแบบลูกปืน ด้านท้ายของเทเปอร์มีเกลียวในสำหรับยึดกับก้านดึง

    • A: ความยาวยื่นของหัวจับ (mm) ดูได้ในตารางสเปก
    • D: เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนหัวของหัวจับ (mm) ดูได้ในตารางสเปก
    เทเปอร์d1 (mm)d2 (mm)G
    SK 4044.4563.0M16
    SK 5069.8597.5M24

    d1 = เส้นผ่านศูนย์กลางอ้างอิงของเทเปอร์, d2 = เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน, G = เกลียวสำหรับก้านดึง

     

    วิธีเลือกหัวจับคอลเล็ตให้เหมาะสม

    1. ขนาดเทเปอร์: เลือกให้ตรงกับแกนสปินเดิลของเครื่องจักร — SK 40 หรือ SK 50 (DIN 2080)
    2. ขนาดคอลเล็ต: เลือกตามขนาดก้านของเครื่องมือ — OZ 16 สำหรับ 2 – 16 mm, OZ 25 สำหรับ 2 – 25 mm, OZ 32 สำหรับ 3 – 32 mm
    3. ความยาวยื่น A: เลือกความยาวที่สั้นที่สุดที่ยังเข้าถึงชิ้นงานได้เพียงพอ เพื่อให้การจับยึดมีความแข็งแรง ค่า A ที่มีให้เลือก: 55, 66 และ 95 mm (SK 40); 71 และ 73 mm (SK 50)