DIN 2080 - หัวจับคอลเล็ต ER_2080-CC-ER

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    หัวจับคอลเล็ต ER จาก Dormer Pramet ก้านเทเปอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 สำหรับจับเครื่องมือตัดก้านตรงด้วยคอลเล็ต ER 25 (DIN 6499) ช่วงการจับ 2 – 16 mm ระยะยื่น 50 mm เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ 42 mm

    มาตรฐาน

    • เทเปอร์ฝั่งเครื่องจักร: DIN 2080 ขนาด SK 40
    • คอลเล็ต: ER ตามมาตรฐาน DIN 6499 (ISO 15488)

    วัสดุและความเที่ยงตรง

    • เหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความต้านทานแรงดึงที่แกนกลางไม่น้อยกว่า 1200 N/mm²
    • ความแข็งผิว HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชุบแข็ง 0.8 ± 0.2 mm
    • ผ่านการรมดำและเจียระไนละเอียด
    • ความเที่ยงตรงของเทเปอร์ดีกว่า AT 3

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • จัดส่งพร้อมน็อตล็อกคอลเล็ต ให้เลือกคอลเล็ต ER 25 ที่ตรงกับขนาดก้านของเครื่องมือ (2 – 16 mm)
    • ปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้งคอลเล็ต ER ตามมาตรฐาน DIN 6499 ของ Dormer Pramet เมื่อใส่คอลเล็ตและขันน็อตล็อกคอลเล็ต

     

    หัวจับคอลเล็ตซีรีส์ 2080-CC-ER ของ Dormer Pramet เป็นกลุ่มหัวจับคอลเล็ต ER ที่มีก้านเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080 อยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือของ Pramet รุ่น 2080.40-CC.ER25.050 มีเทเปอร์ขนาด SK 40 และใช้กับคอลเล็ต ER 25 ใช้สำหรับจับยึดเครื่องมือตัดก้านตรง เช่น เอ็นมิล ดอกสว่าน และรีมเมอร์ บนเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิล DIN 2080 ขนาด SK 40

    คุณสมบัติเด่น

    • ก้านเทเปอร์ SK 40 ตามมาตรฐาน DIN 2080
    • ช่องรับคอลเล็ตสำหรับคอลเล็ต ER 25 ตามมาตรฐาน DIN 6499 (ISO 15488)
    • ช่วงการจับ 2 – 16 mm
    • ระยะยื่น 50 mm เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ 42 mm
    • ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว ความแข็ง HRC 60 ± 2
    • จัดส่งพร้อมน็อตล็อกคอลเล็ต

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์2080-CC-ER
    การเชื่อมต่อฝั่งเครื่องจักรDIN 2080, SK 40
    ชนิดคอลเล็ตER 25 (DIN 6499 / ISO 15488)
    ช่วงการจับ2 – 16 mm
    ระยะยื่น50 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ42 mm
    วัสดุเหล็กกล้าผสมชนิดชุบแข็งผิว
    ความแข็งHRC 60 ± 2
    การจัดส่งพร้อมน็อตล็อกคอลเล็ต

     

    รหัสสั่งซื้อเทเปอร์คอลเล็ตช่วงการจับ (mm)ระยะยื่น A (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ D (mm)
    2080.40-CC.ER25.050SK 40ER 252 – 165042

     

    รูปทรงและขนาดหลักของรุ่น 2080.40-CC.ER25.050 เรียงจากฝั่งเครื่องจักรไปยังฝั่งเครื่องมือ:

    • ฝั่งเครื่องจักร: ก้านเทเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080 ขนาด SK 40
    • ฝั่งเครื่องมือ: ช่องรับคอลเล็ต ER 25 ปิดด้วยน็อตล็อกคอลเล็ต
    • A (ระยะยื่น): 50 mm
    • D (เส้นผ่านศูนย์กลางตัวหัวจับ): 42 mm
    • ช่วงการจับเมื่อใช้คอลเล็ต ER 25: 2 – 16 mm

     

    วิธีเลือกหัวจับคอลเล็ตให้เหมาะสม

    • ตรวจสอบสปินเดิลของเครื่องจักร: หัวจับรุ่นนี้ใช้กับสปินเดิลเทเปอร์ DIN 2080 ขนาด SK 40 หากเป็นสปินเดิล DIN 69871 หรือ MAS 403 BT ให้เลือกหัวจับคอลเล็ตที่มีเทเปอร์ตรงกันแทน
    • ตรวจสอบก้านของเครื่องมือ: คอลเล็ต ER 25 รองรับก้านขนาด 2 ถึง 16 mm ให้เลือกคอลเล็ตที่ตรงกับขนาดก้าน หากก้านใหญ่กว่านี้ ซีรีส์ 2080-CC-ER ยังมีรุ่น ER 32 และ ER 40
    • ตรวจสอบระยะยื่น: เผื่อระยะยื่น 50 mm ของหัวจับรวมกับระยะยื่นของเครื่องมือเมื่อวางแผนการติดตั้ง