แท่งแบลงค์ DIN 2080 สำหรับทูลโฮลเดอร์พิเศษ_2080-BLANKS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
แท่งแบลงค์ Pramet พร้อมก้านเตเปอร์ DIN 2080 สำหรับใช้ผลิตเครื่องมือพิเศษ มีให้เลือกขนาด SK 40 (ลำตัว D 63 mm × A 250 mm) และ SK 50 (ลำตัว D 97 mm × A 315 mm) โดยส่วนเตเปอร์และหน้าแปลนผ่านการชุบแข็งและเจียระไนแล้ว ส่วนลำตัวยังคงเป็นเนื้ออ่อนสำหรับการแปรรูปในภายหลัง
สภาพเมื่อส่งมอบ
ส่วนเตเปอร์และหน้าแปลนชุบแข็งและเจียระไนแล้ว ลำตัวเป็นเนื้ออ่อนสำหรับการแปรรูปในภายหลัง
กลุ่มทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 ของ Pramet – วัสดุและความเที่ยงตรง
- วัสดุ: เหล็กกล้าผสมชนิดชุบผิวแข็ง ความต้านแรงดึงที่แกนกลางขั้นต่ำ 1200 N/mm²
- ชุบผิวแข็ง HRC 60 ± 2 (HV 700 ± 50) ความลึกชั้นชุบแข็ง 0.8 mm ± 0.2 mm ผิวรมดำและเจียระไนอย่างเที่ยงตรง
- คุณภาพเตเปอร์ < AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- แปรรูปเฉพาะส่วนลำตัวที่เป็นเนื้ออ่อนเท่านั้น และระวังไม่ให้ส่วนเตเปอร์และหน้าแปลนที่ชุบแข็งและเจียระไนแล้วเสียหายระหว่างการจับยึดและการแปรรูป
- ก่อนสั่งซื้อ ควรตรวจสอบว่าสปินเดิลของเครื่องจักรรองรับก้านเตเปอร์ DIN 2080 ตามขนาดที่เลือก (SK 40 หรือ SK 50)
แท่งแบลงค์ DIN 2080 สำหรับทูลโฮลเดอร์พิเศษ (2080-BLANKS) เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ระบบจับยึดเครื่องมือ Pramet จาก Dormer Pramet เป็นทูลโฮลเดอร์กึ่งสำเร็จรูป โดยก้านเตเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080 ผ่านการตกแต่งสำเร็จแล้ว ส่วนลำตัวทรงกระบอกยังไม่ผ่านการชุบแข็ง จึงสามารถนำไปแปรรูปเป็นเครื่องมือพิเศษหรือทูลโฮลเดอร์ที่ไม่มีจำหน่ายเป็นสินค้ามาตรฐานในแคตตาล็อกได้
คุณสมบัติเด่น
- ก้านเตเปอร์ตามมาตรฐาน DIN 2080 ขนาด SK 40 หรือ SK 50
- ส่วนเตเปอร์และหน้าแปลนผ่านการชุบแข็งและเจียระไน
- ลำตัวเป็นเนื้ออ่อนสำหรับการแปรรูปในภายหลัง
- SK 40: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D 63 mm ความยาว A 250 mm
- SK 50: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D 97 mm ความยาว A 315 mm
- ผลิตจากเหล็กกล้าผสมชนิดชุบผิวแข็ง ตามข้อกำหนดของกลุ่มทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 ของ Pramet
การใช้งาน
สำหรับผลิตเครื่องมือพิเศษ ใช้กับเครื่องจักรที่สปินเดิลรองรับก้านเตเปอร์ DIN 2080 SK 40 หรือ SK 50
| มาตรฐาน | DIN 2080 |
|---|---|
| ขนาดเตเปอร์ | SK 40 / SK 50 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว D | 63 mm (SK 40) / 97 mm (SK 50) |
| ความยาว A | 250 mm (SK 40) / 315 mm (SK 50) |
| รูปแบบ | ส่วนเตเปอร์และหน้าแปลนชุบแข็งและเจียระไน ลำตัวเป็นเนื้ออ่อนสำหรับการแปรรูปในภายหลัง |
| วัสดุ | เหล็กกล้าผสมชนิดชุบผิวแข็ง (กลุ่มทูลโฮลเดอร์ DIN 2080 ของ Pramet) |
| คุณภาพเตเปอร์ | < AT 3 ตามมาตรฐาน DIN 7187 และ DIN 2080 |
| การใช้งาน | ผลิตเครื่องมือพิเศษ |
| รหัสสั่งซื้อ | เตเปอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง D (mm) | ความยาว A (mm) |
|---|---|---|---|
| 2080.40-BLA.63.250 | SK 40 | 63 | 250 |
| 2080.50-BLA.97.315 | SK 50 | 97 | 315 |
รูปทรงเรียงจากด้านเครื่องจักรไปยังด้านเครื่องมือ:
- ก้านเตเปอร์: เตเปอร์ชัน 7/24 ตามมาตรฐาน DIN 2080 ขนาด SK 40 หรือ SK 50 สำหรับ SK 40: มีเกลียวใน G M16 ที่ปลายด้านเล็กของเตเปอร์ เส้นผ่านศูนย์กลางเกจเตเปอร์ d1 44.45 mm ความยาวเตเปอร์ l1 93.4 mm
- หน้าแปลน: ชุบแข็งและเจียระไนพร้อมกับส่วนเตเปอร์ มีร่องขับ (ความกว้าง b 16.1 mm สำหรับ SK 40)
- ลำตัว: ส่วนทรงกระบอกเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง D 63 mm (SK 40) หรือ D 97 mm (SK 50) ยังคงเป็นเนื้ออ่อนสำหรับการแปรรูป
- ความยาว A: 250 mm (SK 40) หรือ 315 mm (SK 50)
วิธีเลือกแท่งแบลงค์ให้เหมาะสม
- มาตรฐานสปินเดิล: แคตตาล็อกระบบจับยึดเครื่องมือของ Pramet ยังมีแท่งแบลงค์สำหรับทูลโฮลเดอร์พิเศษแบบ DIN 69871, MAS 403 BT และ HSK-A ด้วย ควรเลือกรุ่น DIN 2080 เฉพาะเมื่อสปินเดิลของเครื่องจักรใช้เครื่องมือแบบ DIN 2080
- ขนาดเตเปอร์: ซีรีส์นี้มีให้เลือกเตเปอร์ SK 40 หรือ SK 50 ควรเลือกขนาดที่ตรงกับสปินเดิลของเครื่องจักร
- ขนาดวัตถุดิบ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือพิเศษที่ต้องการผลิตมีขนาดอยู่ภายในลำตัวของแท่งแบลงค์ที่เลือก: D 63 mm × A 250 mm (SK 40) หรือ D 97 mm × A 315 mm (SK 50)