ดอกสว่านยาวพิเศษ_1813

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านยาวพิเศษ Dormer Pramet ซีรีส์ 1813 สำหรับงานเจาะทั่วไป ทำจาก HSS แบบก้านตรง ความยาวรวม 18 inch ความยาวร่องคาย 13 inch ผลิตตามมาตรฐาน ANSI ปลายดอกมุม 118° เจาะได้ลึก 15xD ด้วยการเจาะแบบถอยดอกคายเศษเป็นระยะ ในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
- ขนาดตามมาตรฐาน ANSI
- ความลึกใช้งานได้ถึง 15xD ควรเจาะแบบถอยดอกคายเศษเป็นระยะ เพื่อนำเศษออกจากร่องคาย
- คมตัดหมุนขวา: ใช้กับสปินเดิลที่หมุนขวา
- ผิวสำเร็จขึ้นอยู่กับขนาด: ผิวเงาสำหรับขนาดไม่เกิน 1/2 inch และผิวอบไอน้ำสำหรับขนาดตั้งแต่ 33/64 inch ขึ้นไป
- Dormer Pramet จัดซีรีส์ 1813 ไว้กลุ่มเดียวกับดอกสว่านยาวพิเศษสำหรับงานทั่วไปซีรีส์ 1511 และ A125 และเผยแพร่ข้อมูลการตัดเฉือนร่วมกัน (ความเร็วผิวตัดและอัตราป้อนต่อรอบ) แยกตามวัสดุชิ้นงาน
ดอกสว่านยาวพิเศษ Dormer Pramet ซีรีส์ 1813 ทำจากเหล็กกล้ารอบสูง (HSS) สำหรับเจาะรูลึกและงานที่ต้องการระยะเอื้อมมากกว่าดอกสว่านความยาวมาตรฐาน ทุกขนาดเป็นแบบก้านตรง (ก้านทรงกระบอก) ความยาวรวม 18 inch และความยาวร่องคาย 13 inch ผลิตตามมาตรฐาน ANSI
คุณสมบัติเด่น
- ระยะเอื้อมยาวพิเศษ: ความลึกใช้งานได้ถึง 15xD เมื่อเจาะแบบถอยดอกคายเศษเป็นระยะ
- ปลายดอกมุม 118° สำหรับงานเจาะทั่วไป
- คมตัดหมุนขวา
- ผิวเงาสำหรับขนาดไม่เกิน 1/2 inch ช่วยให้คายเศษได้ดีในวัสดุอ่อนและวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก
- ผิวอบไอน้ำสำหรับขนาดตั้งแต่ 33/64 inch ขึ้นไป เพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอและความลื่น
- มีขนาดแบบเศษส่วน inch ตั้งแต่ 1/4 inch ถึง 1 inch
การใช้งาน
งานเจาะทั่วไปในเหล็กกล้า เหล็กหล่อ และวัสดุนอกกลุ่มเหล็ก โดยเฉพาะรูลึกและรูในตำแหน่งที่ดอกสว่านความยาวมาตรฐานเอื้อมไม่ถึง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | 1813 |
| ประเภท | ดอกสว่านยาวพิเศษ สำหรับงานเจาะทั่วไป |
| วัสดุดอก | HSS |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา: 1/4 - 1/2 inch ผิวอบไอน้ำ: 33/64 - 1 inch |
| มุมปลายดอก | 118° |
| ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | 1/4 - 1 inch |
| ความยาวร่องคาย | 13 inch |
| ความยาวรวม | 18 inch |
| ความลึกใช้งาน | 15xD (เจาะแบบถอยดอกคายเศษ) |
| ก้าน | ก้านตรง (ทรงกระบอก) |
| ทิศทางการตัด | หมุนขวา |
| มาตรฐาน | ANSI |
| รหัสสั่งซื้อ | d1 (inch) | d1 ทศนิยม (inch) | l2 ความยาวร่องคาย (inch) | l1 ความยาวรวม (inch) | หมายเลข EDP | ผิวสำเร็จ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18131/4 | 1/4 | 0.2500 | 13 | 18 | 059716 | ผิวเงา |
| 181317/64 | 17/64 | 0.2656 | 13 | 18 | 059717 | ผิวเงา |
| 18139/32 | 9/32 | 0.2813 | 13 | 18 | 059718 | ผิวเงา |
| 181319/64 | 19/64 | 0.2969 | 13 | 18 | 059719 | ผิวเงา |
| 18135/16 | 5/16 | 0.3125 | 13 | 18 | 059720 | ผิวเงา |
| 181321/64 | 21/64 | 0.3281 | 13 | 18 | 059721 | ผิวเงา |
| 181311/32 | 11/32 | 0.3438 | 13 | 18 | 059722 | ผิวเงา |
| 181323/64 | 23/64 | 0.3594 | 13 | 18 | 059723 | ผิวเงา |
| 18133/8 | 3/8 | 0.3750 | 13 | 18 | 059724 | ผิวเงา |
| 181325/64 | 25/64 | 0.3906 | 13 | 18 | 059725 | ผิวเงา |
| 181313/32 | 13/32 | 0.4063 | 13 | 18 | 059726 | ผิวเงา |
| 181327/64 | 27/64 | 0.4219 | 13 | 18 | 059727 | ผิวเงา |
| 18137/16 | 7/16 | 0.4375 | 13 | 18 | 059728 | ผิวเงา |
| 181329/64 | 29/64 | 0.4531 | 13 | 18 | 059729 | ผิวเงา |
| 181315/32 | 15/32 | 0.4688 | 13 | 18 | 059730 | ผิวเงา |
| 181331/64 | 31/64 | 0.4844 | 13 | 18 | 059731 | ผิวเงา |
| 18131/2 | 1/2 | 0.5000 | 13 | 18 | 059732 | ผิวเงา |
| 181333/64 | 33/64 | 0.5156 | 13 | 18 | 059733 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181317/32 | 17/32 | 0.5313 | 13 | 18 | 059734 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181335/64 | 35/64 | 0.5469 | 13 | 18 | 059735 | ผิวอบไอน้ำ |
| 18139/16 | 9/16 | 0.5625 | 13 | 18 | 059736 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181337/64 | 37/64 | 0.5781 | 13 | 18 | 059737 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181319/32 | 19/32 | 0.5938 | 13 | 18 | 059738 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181339/64 | 39/64 | 0.6094 | 13 | 18 | 059739 | ผิวอบไอน้ำ |
| 18135/8 | 5/8 | 0.6250 | 13 | 18 | 059740 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181321/32 | 21/32 | 0.6563 | 13 | 18 | 059742 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181311/16 | 11/16 | 0.6875 | 13 | 18 | 059744 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181323/32 | 23/32 | 0.7188 | 13 | 18 | 059746 | ผิวอบไอน้ำ |
| 18133/4 | 3/4 | 0.7500 | 13 | 18 | 059748 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181325/32 | 25/32 | 0.7813 | 13 | 18 | 059750 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181313/16 | 13/16 | 0.8125 | 13 | 18 | 059752 | ผิวอบไอน้ำ |
| 18137/8 | 7/8 | 0.8750 | 13 | 18 | 059756 | ผิวอบไอน้ำ |
| 181315/16 | 15/16 | 0.9375 | 13 | 18 | 059760 | ผิวอบไอน้ำ |
| 18131 | 1 | 1.0000 | 13 | 18 | 059764 | ผิวอบไอน้ำ |
ดอกสว่านยาวพิเศษแบบก้านตรง มีร่องคายเศษแบบเกลียวตามลำตัวดอก และปลายดอกมุม 118° ที่ด้านคมตัด
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 1/4 - 1 inch (ดูตารางสเปก)
- l2: ความยาวร่องคาย 13 inch
- l1: ความยาวรวม 18 inch
- มุมปลายดอก: 118°
- ก้าน: ก้านตรง (ทรงกระบอก)
- ทิศทางการตัด: หมุนขวา
การเลือกสภาวะการตัดตามวัสดุชิ้นงาน
ข้อมูลการตัดเฉือนจาก Dormer Pramet สำหรับซีรีส์ 1813 ให้หาวัสดุชิ้นงานเพื่อดูความเร็วผิวตัด (SFM) และรหัสอัตราป้อนที่แนะนำ จากนั้นอ่านค่าอัตราป้อนต่อรอบ (IPR) ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางดอกที่ใกล้เคียงที่สุดในตารางอัตราป้อน ค่าอัตราป้อนมีช่วงคลาดเคลื่อน ± 25%
ความเร็วผิวตัดและรหัสอัตราป้อน
| วัสดุชิ้นงาน | ความแข็ง | ความเร็วผิวตัด (SFM) | รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|---|
| เหล็กกล้าอ่อนชนิดแม่เหล็ก | ต่ำกว่า 120 HB | 79 | E |
| เหล็กโครงสร้าง / เหล็กกล้าสำหรับชุบผิวแข็งแบบคาร์บูไรซิ่ง | ต่ำกว่า 200 HB | 72 | E |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | ต่ำกว่า 24 HRC | 52 | C |
| เหล็กกล้าผสม | ต่ำกว่า 24 HRC | 49 | C |
| เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | 24 - 38 HRC | 20 | A |
| เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | สูงกว่า 38 HRC | 16 | A |
| สแตนเลสเกรดกลึงง่าย | ต่ำกว่า 24 HRC | 30 | C |
| สแตนเลสออสเทนนิติก | ต่ำกว่า 24 HRC | 13 | E |
| สแตนเลสเฟอร์ริติก + ออสเทนนิติก / มาร์เทนซิติก | ต่ำกว่า 32 HRC | 26 | A |
| เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) | ต่ำกว่า 150 HB | 72 | G |
| เหล็กหล่อเทา (กราไฟต์แบบแผ่น) | สูงกว่า 150 HB, ต่ำกว่า 32 HRC | 59 | D |
| เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | ต่ำกว่า 200 HB | 43 | C |
| เหล็กหล่อกราไฟต์กลม / เหล็กหล่ออบเหนียว | สูงกว่า 200 HB, ต่ำกว่า 32 HRC | 30 | C |
| ไทเทเนียมไม่ผสม | ต่ำกว่า 200 HB | 36 | D |
| ไทเทเนียมผสม | ต่ำกว่า 28 HRC | 30 | B |
| ไทเทเนียมผสม | 28 - 38 HRC | 16 | A |
| นิกเกิลไม่ผสม | ต่ำกว่า 150 HB | 16 | E |
| นิกเกิลผสม | ต่ำกว่า 28 HRC | 13 | C |
| นิกเกิลผสม | 28 - 38 HRC | 10 | A |
| ทองแดงบริสุทธิ์เกรดการค้า | ต่ำกว่า 100 HB | 79 | D |
| ทองเหลือง β, ทองบรอนซ์ | ต่ำกว่า 200 HB | 108 | G |
| ทองเหลือง α | ต่ำกว่า 200 HB | 72 | F |
| ทองบรอนซ์ความแข็งแรงสูง | 52 | D | |
| อะลูมิเนียม / แมกนีเซียม ไม่ผสม | ต่ำกว่า 100 HB | 79 | H |
| อะลูมิเนียมผสม Si ต่ำกว่า 0.5% | ต่ำกว่า 150 HB | 72 | G |
| อะลูมิเนียมผสม Si 0.5 - 10% | ต่ำกว่า 120 HB | 72 | F |
| อะลูมิเนียมผสม Si สูงกว่า 10% / แมกนีเซียมผสม | ต่ำกว่า 120 HB | 66 | E |
| เทอร์โมพลาสติก | 98 | H | |
| พลาสติกเทอร์โมเซ็ต | 85 | F | |
| พลาสติกเสริมเส้นใย | 33 | D | |
| เซอร์เมท | ต่ำกว่า 54 HRC | 10 | A |
อัตราป้อนต่อรอบ (IPR) ตามรหัสอัตราป้อน
| รหัสอัตราป้อน | 1/4 inch | 5/16 inch | 3/8 inch | 1/2 inch | 9/16 inch | 5/8 inch | 3/4 inch | 1 inch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0.0017 | 0.0021 | 0.0024 | 0.0027 | 0.0032 | 0.0034 | 0.0043 | 0.0049 |
| B | 0.0021 | 0.0026 | 0.0031 | 0.0035 | 0.0041 | 0.0043 | 0.0053 | 0.0060 |
| C | 0.0025 | 0.0031 | 0.0039 | 0.0043 | 0.0049 | 0.0051 | 0.0063 | 0.0071 |
| D | 0.0031 | 0.0039 | 0.0047 | 0.0051 | 0.0059 | 0.0061 | 0.0074 | 0.0083 |
| E | 0.0037 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0059 | 0.0068 | 0.0071 | 0.0085 | 0.0094 |
| F | 0.0043 | 0.0054 | 0.0065 | 0.0070 | 0.0080 | 0.0083 | 0.0098 | 0.0108 |
| G | 0.0050 | 0.0063 | 0.0075 | 0.0081 | 0.0091 | 0.0094 | 0.0110 | 0.0122 |
| H | 0.0059 | 0.0075 | 0.0090 | 0.0096 | 0.0107 | 0.0110 | 0.0126 | 0.0140 |