ดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดมีด 5 X D_805D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดมีด Dormer Pramet 805D สำหรับเจาะรูได้ลึกสูงสุด 5 x D ติดตั้งเม็ดมีด XPET ที่ช่องเม็ดมีดกลางและเม็ดมีด SCET ที่ช่องเม็ดมีดริมนอกบนบอดี้แบบชิ้นเดียว (โมโนบล็อก) พร้อมระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกสว่าน และก้านทรงกระบอกแบบมีบ่าแบนตามมาตรฐาน ISO 9766
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบมีบ่าแบนตามมาตรฐาน ISO 9766
- รหัสมิติ (DC, APMX, LU, LPR, OAL, DF, LS, DCON) เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 13399
คำแนะนำการใช้งาน
- ซีรีส์ 805D ออกแบบมาให้ใช้น้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกสว่านสำหรับการเจาะลึกสูงสุด 5 x D จึงควรจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอกสว่านขณะใช้งาน
- เมื่อใช้งานแบบเยื้องศูนย์เพื่อปรับขนาดรู ควรปรับให้อยู่ภายในขีดจำกัดการปรับรัศมี (ADJLN, ADJLX) ของขนาดที่เลือก
- ชนิดและขนาดของเม็ดมีดเปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ควรใช้เม็ดมีด XPET และ SCET ตามที่กำหนดสำหรับขนาดดอกสว่านนั้นเสมอ
ไฟล์ดาวน์โหลด
Dormer Pramet มีไฟล์โมเดล 2D (DXF) และ 3D (STP) ให้สำหรับขนาดต่างๆ ในซีรีส์นี้
ภาพรวม
ซีรีส์ Dormer Pramet 805D เป็นกลุ่มดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดมีด (ยูดริล) สำหรับเจาะรูได้ลึกสูงสุด 5 x D ดอกสว่านแต่ละตัวติดตั้งเม็ดมีดคาร์ไบด์ XPET ที่ช่องเม็ดมีดกลาง และเม็ดมีดคาร์ไบด์ SCET ที่ช่องเม็ดมีดริมนอก โดยยึดด้วยสกรูทั้งสองเม็ด รหัสสินค้าระบุเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ความลึกเจาะสูงสุด และเส้นผ่านศูนย์กลางก้านไว้ในตัว
ตามข้อมูลของ Dormer Pramet การเจาะด้วยดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดมีดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดเมื่อต้องการเจาะรูขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 15 mm
คุณสมบัติเด่น
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 x D
- ฟันตัดที่มีผล 1 ฟันต่อรอบ
- ก้านทรงกระบอกอเนกประสงค์แบบมีบ่าแบนตามมาตรฐาน ISO 9766
- มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกสว่าน
- บอดี้ดอกสว่านแบบชิ้นเดียว (โมโนบล็อก)
- ใช้งานแบบเยื้องศูนย์ได้ภายในขีดจำกัดการปรับรัศมีที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละขนาด
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู (S – ยึดด้วยสกรู)
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: เจาะรูตันและเจาะรูทะลุ
- การใช้งานที่ทำได้: คว้านรู เจาะตัดผ่านรูที่มีอยู่เดิม เจาะบนผิวโค้งหรือผิวเอียง เจาะทะลุออกที่ผิวเอียง และเจาะผ่านแนวเชื่อม
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | 805D |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดมีด (ยูดริล) |
| ความลึกเจาะสูงสุด | 5 x D |
| เม็ดมีด | ช่องเม็ดมีดกลาง: XPET ช่องเม็ดมีดริมนอก: SCET |
| วัสดุเม็ดมีด | คาร์ไบด์ |
| การยึดเม็ดมีด | ยึดด้วยสกรู (S) |
| ฟันตัดที่มีผล | 1 ฟันต่อรอบ |
| รูปแบบบอดี้ | ชิ้นเดียว (โมโนบล็อก) |
| ชนิดก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบมีบ่าแบนตามมาตรฐาน ISO 9766 |
| พิกัดความเผื่อของก้าน | h6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน | ระบุด้วยรหัส S เช่น S25 = 25 mm, S32 = 32 mm |
| ระบบหล่อเย็น | น้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกสว่าน |
| โครงสร้างรหัสสินค้า | 805D-DC-APMX-S(เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน) ตัวอย่าง 805D-19-95-S25: DC 19 mm, APMX 95 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 25 mm |
ขนาดหลักของบางขนาดในซีรีส์ดอกสว่านเม็ดมีด 5 x D รุ่น Dormer Pramet 805D ตามข้อมูลที่ Dormer Pramet เผยแพร่ ทุกขนาดในตารางมีก้านทรงกระบอกแบบมีบ่าเรียบตาม ISO 9766 (พิกัดความคลาดเคลื่อน h6) และมีรูน้ำหล่อเย็นผ่านตัวดอก ซีรีส์ 805D ยังมีเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขนาดอื่นที่ไม่ได้แสดงในตารางนี้
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm) | ความลึกเจาะสูงสุด APMX (mm) | ความยาวใช้งาน LU (mm) | ความยาวยื่น LPR (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | ความยาวก้าน LS (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางบ่า DF (mm) | เม็ดมีดตำแหน่งกลาง | เม็ดมีดตำแหน่งขอบนอก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 805D-20-100-S25 | 20 | 25 | 100 | 105 | 125 | 181 | 56 | 35 | XPET 0602.. | SCET 0602.. |
| 805D-22-110-S25 | 22 | 25 | 110 | 116 | 135 | 191 | 56 | 35 | XPET 0703.. | SCET 0602.. |
| 805D-31-155-S32 | 31 | 32 | 155 | 163 | 180 | 240 | 60 | 42 | XPET 0903.. | SCET 09T3.. |
ดอกสว่านประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ เรียงจากด้านเครื่องจักรไปยังปลายตัด:
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกที่มีบ่าแบนสำหรับยึดตามมาตรฐาน ISO 9766 เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON ความยาวก้าน LS
- หน้าแปลน: ส่วนบ่าระหว่างก้านกับบอดี้ดอกสว่าน เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน DF
- บอดี้ดอกสว่าน: ความยาวยื่น LPR วัดจากปลายก้านถึงปลายดอกสว่าน และความยาวใช้งาน LU ซึ่งยาวกว่าความลึกเจาะสูงสุด APMX เล็กน้อย
- หัวตัด: ช่องเม็ดมีดกลาง (XPET) และช่องเม็ดมีดริมนอก (SCET) เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC
- ระบบหล่อเย็น: ช่องทางภายในบอดี้สำหรับน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกสว่าน
ความยาวรวม OAL เท่ากับความยาวก้าน LS บวกความยาวยื่น LPR ส่วนความลึกเจาะสูงสุด APMX เท่ากับ 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC เช่น 805D-19-95-S25: DC 19 mm, APMX 95 mm
วิธีเลือกดอกสว่านเปลี่ยนเม็ดมีด 805D ให้เหมาะกับงาน
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC ให้ตรงกับขนาดรูที่ต้องการ หรือใช้การปรับแบบเยื้องศูนย์ภายในขีดจำกัดการปรับรัศมีของขนาดนั้น
- ตรวจสอบว่าความลึกรูไม่เกินความลึกเจาะสูงสุด APMX (5 x D) สำหรับรูที่ตื้นกว่า Dormer Pramet ยังมีซีรีส์ 802D (2 x D), 803D (3 x D) และ 804D (4 x D) ให้เลือก
- ตรวจสอบว่าเส้นผ่านศูนย์กลางก้านตามรหัส (เช่น S25 = 25 mm, S32 = 32 mm) ใช้ได้กับหัวจับสำหรับก้านมาตรฐาน ISO 9766
- เลือกเม็ดมีดให้ตรงกับขนาดดอกสว่าน เม็ดมีดริมนอก SCET แบ่งขนาดตามเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน ตัวอย่างเช่น:
| เม็ดมีดริมนอก | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางดอกสว่าน |
|---|---|
| SCET 0502.. | 15 ถึง 19 mm |
| SCET 0602.. | 19.5 ถึง 22 mm |
ตัวอย่างเกรดเม็ดมีด
เม็ดมีด SCET เกรด D8330 รูปทรง UD ผลิตจากคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD อยู่ในช่วงเกรด ISO P20–P35 และ K15–K35 สำหรับงานตัดเฉือนเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานหลัก: SCET 050204-UD:D8330 vc 130–155 m/min, f 0.05–0.11 mm/rev; SCET 060204-UD:D8330 vc 130–155 m/min, f 0.06–0.15 mm/rev