ดอกสว่านเม็ดมีด 4 X D_804D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านเม็ดมีด Dormer Pramet 804D สำหรับเจาะรูตันและรูทะลุได้ลึกถึง 4 x D ใช้เม็ดมีด XPET ที่ช่องกลางและเม็ดมีด SCET ที่ช่องรอบนอก ยึดด้วยสกรูบนตัวบอดี้ชิ้นเดียว มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล และก้านทรงกระบอกแบบมีแฟลตตามมาตรฐาน ISO 9766
มาตรฐาน
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบมีแฟลตตามมาตรฐาน ISO 9766 พิกัดความเผื่อ h6
ลักษณะงานที่รองรับ
การใช้งานหลัก: เจาะรูตันและเจาะรูทะลุ
การใช้งานอื่นที่ทำได้:
- คว้านรู คว้านรูตัน คว้านรูทะลุ และคว้านจนชนบ่า
- เจาะตัดผ่านรูที่มีอยู่เดิม และคว้านผ่านรูตัดขวาง
- เจาะบนผิวโค้งหรือผิวเอียง และเจาะทะลุออกบนผิวเอียง
- เจาะบริเวณรอยเชื่อม และเจาะชิ้นงานที่วางซ้อนกัน
- เจาะแบบเฮลิคอลอินเทอร์โพเลชัน และคว้านแบบเฮลิคอลอินเทอร์โพเลชัน
- ลบมุม (เบเวล)
- งานตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ความลึกเจาะสูงสุด 4 x D สำหรับรุ่น 804D-17-68-S25 ความลึกตัดสูงสุดคือ 68 mm
- ขนาดเม็ดมีดเปลี่ยนไปตามเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน รุ่น 804D-17-68-S25 ใช้เม็ดมีด XPET 0502.. ที่ช่องกลาง และ SCET 0502.. ที่ช่องรอบนอก
- ดอกสว่านออกแบบมาให้ใช้กับการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
804D คือดอกสว่านเม็ดมีด (ยูดริล) แบรนด์ Pramet จาก Dormer Pramet ออกแบบให้เจาะได้ลึกสูงสุด 4 x D โดยติดตั้งเม็ดมีดสองชิ้นบนตัวบอดี้ชิ้นเดียว ได้แก่ เม็ดมีด XPET ที่ช่องกลาง และเม็ดมีด SCET ที่ช่องรอบนอก เม็ดมีดทั้งสองทำงานร่วมกันเท่ากับฟันตัดที่มีผล 1 ฟันต่อรอบ และเม็ดมีดทั้งสองชิ้นยึดด้วยสกรู
น้ำหล่อเย็นจ่ายผ่านตัวทูล ส่วนก้านแบบยูนิเวอร์แซลเป็นทรงกระบอกแบบมีแฟลตผลิตตามมาตรฐาน ISO 9766 และดอกสว่านยังสามารถใช้งานแบบเยื้องศูนย์ได้
คุณสมบัติเด่น
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 x D
- ฟันตัดที่มีผล 1 ฟันต่อรอบ
- ตัวบอดี้แบบชิ้นเดียว
- น้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
- ก้านแบบยูนิเวอร์แซล: ทรงกระบอกแบบมีแฟลต ISO 9766
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู (S)
- รองรับการใช้งานแบบเยื้องศูนย์
การใช้งานหลัก
ใช้เจาะรูตันและเจาะรูทะลุเป็นหลัก และยังสามารถใช้คว้านรู เจาะตัดผ่านรูที่มีอยู่เดิม เจาะบนผิวโค้งหรือผิวเอียง เจาะชิ้นงานที่วางซ้อนกัน งานเฮลิคอลอินเทอร์โพเลชัน และลบมุมได้
| แบรนด์ / ซีรีส์ | Dormer Pramet / 804D |
|---|---|
| ประเภททูล | ดอกสว่านเม็ดมีด ตัวบอดี้แบบชิ้นเดียว |
| ความลึกเจาะสูงสุด | 4 x D |
| เม็ดมีด | XPET (ช่องกลาง) และ SCET (ช่องรอบนอก) |
| ฟันตัดที่มีผล | 1 ฟันต่อรอบ |
| การยึดเม็ดมีด | ยึดด้วยสกรู (S) |
| ระบบหล่อเย็น | น้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล |
| ก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบมีแฟลตตามมาตรฐาน ISO 9766 พิกัดความเผื่อ h6 |
| 804D-17-68-S25 | DC 17 mm / ก้าน 25 mm / APMX 68 mm / XPET 0502.. และ SCET 0502.. |
| รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | ความยาวยื่น LPR (mm) | ความยาวก้าน LS (mm) | เม็ดมีดช่องกลาง | เม็ดมีดช่องรอบนอก | ขีดจำกัดการปรับต่ำสุด ADJLN (mm) | ขีดจำกัดการปรับสูงสุด ADJLX (mm) | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 804D-17-68-S25 | 17 | 25 | 68 | 149 | 93 | 56 | XPET 0502.. | SCET 0502.. | 0.1 | 0.5 | 340 |
804D เป็นตัวบอดี้ดอกสว่านเม็ดมีดแบบชิ้นเดียว ที่ปลายด้านตัดมีช่องใส่เม็ดมีดสองช่อง ได้แก่ ช่องกลางสำหรับเม็ดมีด XPET และช่องรอบนอกสำหรับเม็ดมีด SCET แต่ละช่องยึดด้วยสกรูล็อก น้ำหล่อเย็นไหลผ่านภายในตัวทูล ถัดจากส่วนเจาะเป็นหน้าแปลน ตามด้วยก้านทรงกระบอกแบบมีแฟลตสำหรับจับยึดตามมาตรฐาน ISO 9766
ขนาดหลัก (804D-17-68-S25)
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางตัด): 17 mm
- APMX (ความลึกตัดสูงสุด): 68 mm
- LPR (ความยาวยื่น): 93 mm
- LS (ความยาวก้าน): 56 mm
- OAL (ความยาวรวม): 149 mm
- DCON MS (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): 25 mm
ความยาวยื่น (LPR) รวมกับความยาวก้าน (LS) เท่ากับความยาวรวม (OAL)
วิธีเลือกดอกสว่านเม็ดมีด 804D
- ขนาดรู: ตัวเลขถัดจาก 804D คือเส้นผ่านศูนย์กลางตัด เช่น 17 หมายถึง 17 mm ในรุ่น 804D-17-68-S25
- ความลึกรู: ตัวเลขถัดมาคือความลึกตัดสูงสุด เช่น 68 หมายถึง 68 mm (4 x D)
- ก้าน: ตัวเลขหลัง S คือเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน เช่น S25 หมายถึงก้านขนาด 25 mm
- เม็ดมีด: ใช้เม็ดมีด XPET สำหรับช่องกลางและ SCET สำหรับช่องรอบนอกในขนาดที่กำหนดสำหรับดอกสว่านรุ่นที่เลือก
- รูที่ลึกกว่า: สำหรับความลึกเจาะถึง 5 x D ทาง Dormer Pramet มีซีรีส์ 805D ให้เลือก