ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด 3 X D_803D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด Dormer Pramet 803D สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 3 x D ใช้เม็ดมีด XPET ที่ช่องใส่เม็ดมีดตรงกลาง และเม็ดมีด SCET ที่ช่องใส่เม็ดมีดด้านนอก มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล และใช้กับหัวจับสำหรับก้านทรงกระบอกแบบมีหน้าแบนตามมาตรฐาน ISO 9766
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: เจาะรูตัน เจาะรูทะลุ
- การใช้งานอื่นที่ทำได้: คว้านรู คว้านรูตัน คว้านรูทะลุ คว้านผ่านรูที่ตัดขวาง คว้านจนถึงบ่า เจาะตัดผ่านรูเดิม เจาะบนผิวโค้ง เจาะบนผิวเอียง เจาะทะลุออกที่ผิวเอียง เจาะแนวเชื่อม เจาะชิ้นงานที่ซ้อนกันหลายชั้น เจาะและคว้านแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน ลบมุม การตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- โดยทั่วไปใช้กับเครื่อง CNC และในสายการผลิตอัตโนมัติ
- จับยึดด้วยหัวจับที่รองรับก้านทรงกระบอกแบบมีหน้าแบนตาม ISO 9766 โดยรหัสนี้มีก้านขนาด 25 mm
- เครื่องมือนี้ออกแบบมาให้ใช้น้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล ควรจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านหัวจับ
- ใช้เม็ดมีดขนาดที่ตรงกับตัวดอกสว่าน สำหรับ 803D-15,5-46,5-S25 ใช้ XPET 0502.. ที่ช่องตรงกลาง และ SCET 0502.. ที่ช่องด้านนอก
- เมื่อใช้ร่วมกับปลอกปรับตั้ง EP253253 สามารถปรับขนาดรูในแนวรัศมีได้ตั้งแต่ -0.3 ถึง +0.35 mm
- ชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่ผู้ผลิตระบุ: เม็ดมีดสำหรับดอกสว่าน XPET และ SCET
- Dormer Pramet มีไฟล์ CAD แบบ 2D (DXF) และ 3D (STEP) ของ 803D-15,5-46,5-S25 ให้ดาวน์โหลด
ซีรีส์ 803D จาก Dormer Pramet เป็นดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด (ยูดริล) ที่มีตัวดอกเป็นชิ้นเดียว สำหรับเจาะรูลึกได้ถึง 3 x D แทนที่จะมีคมตัดติดอยู่กับตัวดอก ตัวดอกสว่านจะยึดเม็ดมีดสองเม็ด ได้แก่ เม็ดมีด XPET ที่ช่องใส่เม็ดมีดตรงกลาง และเม็ดมีด SCET ที่ช่องใส่เม็ดมีดด้านนอก ทั้งสองเม็ดยึดด้วยสกรู เมื่อเม็ดมีดสึกจะเปลี่ยนเฉพาะเม็ดมีด โดยยังใช้ตัวดอกสว่านเดิมต่อไปได้
ผู้ผลิตจัดเครื่องมือนี้อยู่ในกลุ่มที่เน้นความเสถียรของกระบวนการและผลิตภาพ โดยทั่วไปใช้กับเครื่อง CNC และในสายการผลิตอัตโนมัติ
คุณสมบัติเด่น
- อัตราส่วนความยาวใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 x D
- คมตัดที่ทำงานจริง 1 คมต่อรอบ
- ก้านแบบสากล: ก้านทรงกระบอกแบบมีหน้าแบนตามมาตรฐาน ISO 9766
- น้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล
- ตัวดอกแบบชิ้นเดียว (monoblock)
- ใช้งานแบบเยื้องศูนย์ได้ จึงปรับขนาดรูที่เจาะได้ภายในขอบเขตที่กำหนด
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู (S)
งานที่เหมาะสม
- การใช้งานหลัก: เจาะรูตันและเจาะรูทะลุ
- การใช้งานอื่นที่ทำได้: คว้านรู เจาะตัดผ่านรูเดิม เจาะบนผิวโค้งหรือผิวเอียง เจาะทะลุออกที่ผิวเอียง เจาะแนวเชื่อมและชิ้นงานที่ซ้อนกันหลายชั้น เจาะและคว้านแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน ลบมุม และเจาะในสภาวะการตัดไม่ต่อเนื่อง
| ประเภทสินค้า | ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด (ยูดริล) |
|---|---|
| ซีรีส์ | 803D |
| ความยาวใช้งาน | 3 x D |
| เม็ดมีดตรงกลาง | XPET |
| เม็ดมีดด้านนอก | SCET |
| จำนวนคมตัดที่ทำงาน | 1 คมต่อรอบ |
| การยึดเม็ดมีด | ยึดด้วยสกรู (S) |
| ก้าน | ก้านแบบสากล: ก้านทรงกระบอกแบบมีหน้าแบน ISO 9766 |
| น้ำหล่อเย็น | น้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวทูล |
| โครงสร้างตัวดอก | ชิ้นเดียว (monoblock) |
| การใช้งานแบบเยื้องศูนย์ | ทำได้ (ปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง) |
| รายการ | 803D-15,5-46,5-S25 |
|---|---|
| รหัสสินค้าผู้ผลิต (EDP) | 6820790 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | 15.5 |
| ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | 47 |
| ความยาวใช้งาน | 3 x D |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm) | 25 |
| ชนิดก้าน | ก้านทรงกระบอกแบบมีหน้าแบน ISO 9766 |
| เม็ดมีดตรงกลาง | XPET 0502.. |
| เม็ดมีดด้านนอก | SCET 0502.. |
| ปลอกปรับตั้ง | EP253253 |
| ช่วงปรับตั้งในแนวรัศมี (mm) | -0.3 ถึง +0.35 |
| น้ำหล่อเย็น | ผ่านภายในตัวทูล |
| น้ำหนักสุทธิ (g) | 310 |
ตัวดอกสว่านเป็นชิ้นเดียว (monoblock) เมื่อมองจากด้านเครื่องจักร ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกที่มีหน้าแบนสำหรับจับยึดตามมาตรฐาน ISO 9766 หน้าแปลนระหว่างก้านกับตัวดอก และตัวดอกที่มีร่องคายเศษ ซึ่งปลายสุดมีช่องใส่เม็ดมีดสองช่อง ช่องตรงกลางใส่เม็ดมีด XPET และช่องด้านนอกใส่เม็ดมีด SCET แต่ละเม็ดยึดด้วยสกรู น้ำหล่อเย็นไหลผ่านภายในตัวทูลไปยังคมตัด
ขนาดหลักของ 803D-15,5-46,5-S25 (สัญลักษณ์ตาม ISO 13399):
- DC (เส้นผ่านศูนย์กลางตัด): 15.5 mm
- APMX (ความลึกตัดสูงสุด): 47 mm
- DCON MS (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน): 25 mm
วิธีเลือกดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด
- เลือกตามความลึกของรู: ดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีดของ Dormer Pramet มีกลุ่ม 802D, 803D, 804D และ 805D ครอบคลุมความยาวใช้งานตั้งแต่ 2 x D ถึง 5 x D ให้เลือก 803D สำหรับรูที่ลึกไม่เกิน 3 x D
- เลือกตามขนาดรู: ตัวดอก 803D แต่ละรหัสมีเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (DC) คงที่ ให้เลือกรหัสที่มี DC ตรงกับรูที่ต้องการ และสามารถปรับแก้เล็กน้อยด้วยการปรับเยื้องศูนย์ภายในขอบเขตของแต่ละรหัส
- เลือกตามหัวจับของเครื่อง: ก้านเป็นแบบทรงกระบอกมีหน้าแบนตาม ISO 9766 และส่วนท้ายของรหัสบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (S25 = 25 mm)
- เลือกตามวัสดุชิ้นงาน: เลือกเกรดและรูปทรงของเม็ดมีด XPET และ SCET ตามที่ Dormer Pramet แนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน โดยยังใช้ตัวดอกสว่านเดิม
ความหมายของรหัส 803D-15,5-46,5-S25
- 803D: กลุ่มดอกสว่านแบบเปลี่ยนเม็ดมีด 3 x D
- 15,5: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 15.5 mm
- 46,5: 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางตัด (46.5 mm)
- S25: ก้านทรงกระบอก 25 mm