ดอกสว่านเม็ดมีด 2 X D_802D

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET 802D คือดอกสว่านเม็ดมีด (ยูดริล) แบบตัวดอกชิ้นเดียว สำหรับเจาะรูลึกได้สูงสุด 2 x D ใช้เม็ดมีด XPET ที่ช่องเม็ดมีดกลางและเม็ดมีด SCET ที่ช่องเม็ดมีดรอบนอก มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอก และด้ามทรงกระบอกแบบมีด้านแบนตามมาตรฐาน ISO 9766
- ด้าม: ด้ามทรงกระบอกพร้อมด้านแบนตามมาตรฐาน ISO 9766 พิกัดความเผื่อของด้าม h6
- น้ำหล่อเย็น: เครื่องมือออกแบบมาสำหรับการจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอก ควรตรวจสอบว่าเครื่องจักรและหัวจับเครื่องมือสามารถจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวเครื่องมือได้
- เม็ดมีด: ผู้ผลิตระบุเม็ดมีดกลาง XPET และเม็ดมีดรอบนอก SCET เป็นชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกับดอกสว่านแต่ละรุ่น ควรเลือกขนาดเม็ดมีดให้ตรงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดอกสว่าน
- การปรับขนาดรู: บางขนาดสามารถปรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูในแนวรัศมีได้ด้วยปลอกปรับตั้ง ควรตรวจสอบค่าขีดจำกัดการปรับ ADJLN และ ADJLX ของขนาดที่เลือก
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: 802D เป็นรุ่นความยาว 2 x D และมีรุ่น 803D (3 x D), 804D (4 x D) และ 805D (5 x D) สำหรับรูที่ลึกกว่า
- ข้อมูล CAD: ผู้ผลิตมีไฟล์โมเดล 2D (dxf) และ 3D (stp) ให้สำหรับแต่ละรายการ
DORMER PRAMET ซีรีส์ 802D เป็นดอกสว่านเม็ดมีดสำหรับงานเจาะลึกสูงสุด 2 x D ตัวดอกเป็นแบบชิ้นเดียว (โมโนบล็อก) ติดตั้งเม็ดมีดสองเม็ด ได้แก่ เม็ดมีด XPET ที่ช่องเม็ดมีดกลาง และเม็ดมีด SCET ที่ช่องเม็ดมีดรอบนอก โดยแต่ละเม็ดยึดด้วยสกรู ดอกสว่านทำงานด้วยฟันตัดที่มีผล 1 ฟันต่อรอบ และส่งน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอกไปยังคมตัด
คุณสมบัติเด่น
- อัตราส่วนความลึกใช้งานต่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 2×D
- ตัวดอกแบบชิ้นเดียว (โมโนบล็อก)
- เม็ดมีดกลาง XPET และเม็ดมีดรอบนอก SCET แบบ S – ยึดด้วยสกรู
- ฟันตัดที่มีผล 1 ฟันต่อรอบ
- มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวดอก
- ด้ามทรงกระบอกแบบยูนิเวอร์แซลพร้อมด้านแบน ตามมาตรฐาน ISO 9766
- สามารถใช้งานแบบเยื้องศูนย์ได้
การใช้งาน
- การใช้งานหลัก: เจาะรูตันและเจาะรูทะลุ
- การใช้งานที่ทำได้: คว้านรู เจาะตัดผ่านรูที่มีอยู่เดิม เจาะบนผิวโค้ง เจาะบนผิวเอียง เจาะทะลุออกที่ผิวเอียง และเจาะบริเวณรอยเชื่อม
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | 802D |
| ประเภทเครื่องมือ | ดอกสว่านเม็ดมีด แบบตัวดอกชิ้นเดียว |
| ความลึกเจาะสูงสุด | สูงสุด 2 x D |
| เม็ดมีดตำแหน่งกลาง | XPET |
| เม็ดมีดตำแหน่งรอบนอก | SCET |
| การยึดเม็ดมีด | S – ยึดด้วยสกรู |
| จำนวนฟันตัดที่มีผล | 1 ฟันต่อรอบ |
| ด้าม | ด้ามทรงกระบอกพร้อมด้านแบน ตาม ISO 9766 |
| พิกัดความเผื่อของด้าม | h6 |
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (ขนาดเมตริก) | 25 mm / 32 mm / 40 mm |
| การจ่ายน้ำหล่อเย็น | ผ่านภายในตัวดอก |
| ปลอกปรับตั้ง (บางขนาด) | EP253253 (ด้าม 25 mm), EP324058 (ด้าม 32 mm) |
ขนาดของแต่ละรุ่นในซีรีส์ 802D (ระบบเมตริก)
| รหัสสั่งซื้อ | เส้นผ่านศูนย์กลางตัด DC (mm) | ความลึกตัดสูงสุด APMX (mm) | ความยาวรวม OAL (mm) | ความยาวส่วนยื่น LPR (mm) | ความยาวด้าม LS (mm) | ความยาวใช้งาน LU (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับยึด DCON MS (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802D-15-30-S25 | 15 | 30 | 121 | 65 | 56 | 34.5 | 25 |
| 802D-16-32-S25 | 16 | 32 | 123 | 67 | 56 | 37 | 25 |
| 802D-17-34-S25 | 17 | 34 | 125 | 69 | 56 | 39.5 | 25 |
| 802D-18-36-S25 | 18 | 36 | 127 | 71 | 56 | 42 | 25 |
| 802D-19-38-S25 | 19 | 38 | 129 | 73 | 56 | 44.5 | 25 |
| 802D-20-40-S25 | 20 | 40 | 131 | 75 | 56 | 47 | 25 |
| 802D-21-42-S25 | 21 | 42 | 133 | 77 | 56 | 49.5 | 25 |
| 802D-22-44-S25 | 22 | 44 | 135 | 79 | 56 | 52 | 25 |
| 802D-23-46-S25 | 23 | 46 | 137 | 81 | 56 | 54.5 | 25 |
| 802D-24-48-S25 | 24 | 48 | 139 | 83 | 56 | 57 | 25 |
| 802D-25-50-S32 | 25 | 50 | 145 | 85 | 60 | 57 | 32 |
| 802D-26-52-S32 | 26 | 52 | 147 | 87 | 60 | 59.5 | 32 |
| 802D-27-54-S32 | 27 | 54 | 149 | 89 | 60 | 62 | 32 |
| 802D-28-56-S32 | 28 | 56 | 151 | 91 | 60 | 64.5 | 32 |
| 802D-29-58-S32 | 29 | 58 | 153 | 93 | 60 | 67 | 32 |
| 802D-30-60-S32 | 30 | 60 | 155 | 95 | 60 | 69.5 | 32 |
| 802D-32-64-S32 | 32 | 64 | 159 | 99 | 60 | 70 | 32 |
| 802D-32-64-S40 | 32 | 64 | 167 | 99 | 68 | 70 | 40 |
| 802D-34-68-S32 | 34 | 68 | 163 | 103 | 60 | 75 | 32 |
| 802D-34-68-S40 | 34 | 68 | 171 | 103 | 68 | 75 | 40 |
| 802D-36-72-S32 | 36 | 72 | 167 | 107 | 60 | 80 | 32 |
| 802D-36-72-S40 | 36 | 72 | 173 | 105 | 68 | 77.5 | 40 |
| 802D-38-76-S32 | 38 | 76 | 171 | 111 | 60 | 85 | 32 |
| 802D-38-76-S40 | 38 | 76 | 179 | 111 | 68 | 85 | 40 |
| 802D-40-80-S32 | 40 | 80 | 175 | 115 | 60 | 90 | 32 |
| 802D-40-80-S40 | 40 | 80 | 183 | 115 | 68 | 90 | 40 |
802D เป็นตัวดอกแบบชิ้นเดียว (โมโนบล็อก) ที่ปลายด้านตัดมีเม็ดมีด XPET อยู่ในช่องเม็ดมีดกลาง และเม็ดมีด SCET อยู่ในช่องเม็ดมีดรอบนอก แต่ละเม็ดยึดด้วยสกรู ลำตัวดอกที่มีร่องคายเศษต่อเนื่องไปจนถึงบ่า ตามด้วยด้ามทรงกระบอกที่มีด้านแบนตามมาตรฐาน ISO 9766 ภายในตัวดอกมีรูน้ำหล่อเย็นต่อผ่านไปยังปลายด้านตัด
ขนาดที่ผู้ผลิตกำหนดสำหรับแต่ละรุ่น:
- DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
- APMX – ความลึกตัดสูงสุด
- LU – ความยาวใช้งาน
- LPR – ความยาวส่วนยื่น
- LS – ความยาวด้าม
- DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับยึด
- DF – เส้นผ่านศูนย์กลางบ่า
- OAL – ความยาวรวม
วิธีเลือกดอกสว่านให้เหมาะกับงาน
- ความลึกของรู: เลือก 802D สำหรับรูลึกไม่เกิน 2 x D หากต้องการเจาะรูที่ลึกกว่านี้ ให้ใช้ 803D, 804D หรือ 805D
- ขนาด: รหัสสั่งซื้อจะระบุเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ความลึกตัดสูงสุด และขนาดด้าม ตัวอย่าง: 802D-38-76-S40 = เส้นผ่านศูนย์กลางตัด 38 mm ความลึกตัดสูงสุด 76 mm ด้าม 40 mm
- เม็ดมีด: เลือกเกรดและรูปแบบตัวหักเศษของเม็ดมีด XPET และ SCET ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตมีเกรด D8330 เคลือบ PVD (ISO P20-P35 และ K15-K35) พร้อมรูปทรงคม UD สำหรับงานเหล็กและเหล็กหล่อ