ด้ามจับระบบหัวคว้าน - DIN 69871_69871-BS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามจับระบบหัวคว้าน Dormer Pramet 69871-BS สำหรับเชื่อมต่อหัวคว้านแบบโมดูลาร์เข้ากับสปินเดิลเครื่องจักรที่ใช้ด้ามเตเปอร์ DIN 69871 ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ISO/DIS 7388-1 รุ่น AS 330 022 100 R มีเตเปอร์ SK 30 ใช้กับระบบหัวคว้านขนาด 22 จ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายในเครื่องมือ และมีความยาวใช้งาน 100 mm ซึ่งรวมหัวคว้านแล้ว
มาตรฐาน
- ด้ามเตเปอร์: DIN 69871 ผลิตตามมาตรฐาน ISO/DIS 7388-1
- ผู้ผลิตระบุมิติด้วยพารามิเตอร์ ISO 13399 (BD, DCON WS, CZC MS, LF, LPR, LU)
ความเข้ากันได้ของระบบ
Dormer Pramet จัดซีรีส์นี้ไว้ในหมวดงานเจาะรู กลุ่มเครื่องมือคว้าน ประเภทด้ามจับระบบหัวคว้าน ระบบคว้านเดียวกันนี้ประกอบด้วยหัวคว้าน D90, D90-C, F90 และ F90-C หัวคว้านไมโคร MB-H อแดปเตอร์ต่อความยาว EXT-BS และชุดคว้านครบชุด ควรใช้หัวคว้านและอแดปเตอร์ที่มีขนาดระบบเดียวกับด้ามจับระบบหัวคว้าน (ขนาด 22 สำหรับรุ่น AS 330 022 100 R)
ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน
- ตรวจสอบว่าสปินเดิลของเครื่องจักรรองรับเครื่องมือ DIN 69871 SK 30 ก่อนสั่งซื้อ
- ทำความสะอาดผิวเตเปอร์และผิวสัมผัสของสปินเดิลก่อนติดตั้ง เพื่อให้ค่าการหนีศูนย์ต่ำ
- หากใช้งานระบบหล่อเย็นผ่านภายในเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าเครื่องจักรสามารถจ่ายสารหล่อเย็นไปยังเครื่องมือได้
- ตั้งระยะยื่นรวมให้สั้นที่สุดเท่าที่ความลึกของรูอนุญาต เพื่อความแข็งแกร่งสูงสุด
ซีรีส์ Dormer Pramet 69871-BS คือด้ามจับระบบหัวคว้านแบบ DIN 69871 ของระบบคว้านโมดูลาร์ Pramet ทำหน้าที่เชื่อมสปินเดิลของเครื่องจักรเข้ากับหัวคว้าน โดยฝั่งเครื่องจักรเป็นด้ามเตเปอร์ชัน DIN 69871 ที่ผลิตตามมาตรฐาน ISO/DIS 7388-1 ส่วนฝั่งชิ้นงานเป็นจุดต่อแบบโมดูลาร์สำหรับติดตั้งหัวคว้านและอุปกรณ์เสริมของระบบ
รุ่น AS 330 022 100 R มีด้ามเตเปอร์ SK 30 สำหรับระบบหัวคว้านขนาด 22 จ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายในเครื่องมือ และมีความยาวใช้งาน 100 mm ซึ่งวัดรวมหัวคว้านที่ติดตั้งแล้ว
คุณสมบัติเด่น
- ด้ามเตเปอร์ DIN 69871 ตามมาตรฐาน ISO/DIS 7388-1 สำหรับเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ที่ใช้สปินเดิลแบบนี้
- จุดต่อฝั่งชิ้นงานแบบโมดูลาร์ สำหรับหัวคว้าน ชิ้นต่อความยาว และส่วนประกอบอื่นของระบบคว้าน Pramet
- ระบบหล่อเย็นผ่านภายในเครื่องมือ ช่วยส่งสารหล่อเย็นไปยังบริเวณคมตัด
- ระบุความยาวใช้งานโดยรวมหัวคว้านแล้ว ทำให้วางแผนระยะยื่นของชุดเครื่องมือได้ง่าย
การใช้งาน
ใช้จับยึดหัวคว้านสำหรับงานคว้านหยาบและคว้านละเอียดบนเครื่อง CNC แมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมด Dormer Pramet มีหัวคว้านหยาบและหัวคว้านละเอียดสำหรับขนาดรูตั้งแต่ 8 mm ถึง 500 mm พร้อมด้ามจับระบบหัวคว้าน ชิ้นต่อความยาว และชุดคว้านครบชุด
| ซีรีส์ | 69871-BS |
|---|---|
| ประเภทสินค้า | ด้ามจับระบบหัวคว้าน สำหรับหัวคว้านแบบโมดูลาร์ |
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| จุดต่อฝั่งเครื่องจักร | ด้ามเตเปอร์ DIN 69871 ตามมาตรฐาน ISO/DIS 7388-1 |
| ขนาดเตเปอร์ | SK 30 |
| ขนาดระบบหัวคว้าน | 22 |
| ความยาวใช้งาน (รวมหัวคว้าน) | 100 mm |
| ระบบหล่อเย็น | หล่อเย็นผ่านภายในเครื่องมือ |
| รหัสสั่งซื้อ | ด้ามเตเปอร์ | ขนาดระบบหัวคว้าน | ความยาวใช้งาน LU (mm) | การจ่ายสารหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|
| AS 330 022 100 R | DIN 69871 SK 30 | 22 | 100 | ผ่านภายในเครื่องมือ |
ภาพรวมรูปทรง (ยังไม่มีภาพแบบประกอบ):
- ฝั่งเครื่องจักร: ด้ามเตเปอร์ชัน DIN 69871 SK 30 สำหรับจับยึดในสปินเดิลของเครื่องจักร
- ฝั่งชิ้นงาน: ตัวด้ามทรงกระบอกที่ปลายเป็นจุดต่อแบบโมดูลาร์ สำหรับหัวคว้านและอุปกรณ์เสริมขนาด 22
- ระบบหล่อเย็นผ่านภายใน: สารหล่อเย็นถูกส่งผ่านตัวด้ามไปยังหัวคว้าน
ผู้ผลิตระบุมิติของซีรีส์นี้ตามพารามิเตอร์ ISO 13399 ได้แก่ เส้นผ่านศูนย์กลางตัวด้าม (BD) เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อฝั่งชิ้นงาน (DCON WS) ความยาวฟังก์ชัน (LF) ความยาวส่วนยื่น (LPR) และความยาวใช้งาน (LU) สำหรับรุ่น AS 330 022 100 R ค่า LU คือ 100 mm โดยรวมหัวคว้านแล้ว
วิธีเลือกด้ามจับระบบหัวคว้าน Dormer Pramet
- จุดต่อสปินเดิล: 69871-BS ใช้กับสปินเดิลแบบ DIN 69871 หากเป็นสปินเดิลแบบอื่น Dormer Pramet มี BT-BS (MAS BT) และ HSK-BS (HSK) ให้เลือก
- ขนาดเตเปอร์: เลือกให้ตรงกับขนาดสปินเดิลของเครื่องจักร รุ่น AS 330 022 100 R ใช้เตเปอร์ SK 30
- ขนาดระบบ: หัวคว้านหรืออแดปเตอร์ต้องมีขนาดระบบเดียวกับด้ามจับระบบหัวคว้าน รุ่นนี้คือขนาด 22
- ระยะเอื้อม: เลือกความยาวใช้งานให้เหมาะกับความลึกของรู ค่า 100 mm ของรุ่นนี้รวมหัวคว้านแล้ว และสามารถใช้อแดปเตอร์ต่อความยาว EXT-BS เพื่อเพิ่มระยะเมื่อจำเป็น