เอ็นมิลกัดหยาบ_C948

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เอ็นมิลกัดหยาบขนาดยาวจาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E-PM มีร่องหักเศษแบบ NRA ระยะพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร โค้งมน เคลือบผิว Alcrona (AlCrN) มุมเฮลิกซ์ 35° และมุมคาย 12° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L พร้อมก้าน Weldon ตาม DIN 1835B ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าลึกและงานกัดร่องลึกในเหล็กกล้า เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ ทองแดง และทองแดงผสม

    มาตรฐาน

    • มาตรฐานเอ็นมิล: DIN 844 L (ขนาดยาว)
    • ก้าน: ก้าน Weldon ตาม DIN 1835B
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: k12 (พิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมตามช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • การใช้งานหลักคืองานกัดบ่าลึกและงานกัดร่องลึก และยังใช้กับงานกัดบ่าตื้น งานกัดร่องตื้น และงานกัดลาดเอียงได้
    • ใช้หัวจับที่ออกแบบสำหรับก้านแบบมีบ่าแบน Weldon เพื่อให้สกรูยึดล็อกกับบ่าแบนได้พอดี
    • เครื่องมือนี้ใช้สำหรับงานกัดหยาบ ควรกัดต่อด้วยเอ็นมิลกัดเก็บผิวในงานที่ต้องการขนาดสุดท้ายและผิวสำเร็จ
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดอย่างเป็นทางการของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงาน

    ข้อควรระวัง

    • คำเตือนของรัฐแคลิฟอร์เนียจากผู้ผลิตระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ผู้ใช้สัมผัสสารเคมี รวมถึงโคบอลต์ ซึ่งรัฐแคลิฟอร์เนียระบุว่าเป็นสารก่อมะเร็ง
    • คมตัดมีความคม ควรจับถือเครื่องมืออย่างระมัดระวังและสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมระหว่างการตัดเฉือน

     

    Dormer Pramet C948 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบขนาดยาว ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ (HSS-E-PM) และเคลือบผิวด้วย Alcrona ซึ่งเป็นสารเคลือบอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) โปรไฟล์ NRA เป็นร่องหักเศษแบบระยะพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร และโค้งมน ที่ช่วยหักเศษระหว่างการตัด จึงเหมาะกับงานกัดเนื้อวัสดุออกปริมาณมากตลอดความยาวคมตัดที่ยาว

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุตัวดอกเป็นเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ (HSS-E-PM)
    • เคลือบผิว Alcrona (AlCrN)
    • ร่องหักเศษแบบ NRA ระยะพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร โค้งมน
    • ความยาวคมตัดแบบยาวตาม DIN 844 L
    • มุมเฮลิกซ์ของร่องฟัน 35° และมุมคาย 12°
    • ก้าน Weldon ตาม DIN 1835B
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด k12

    การใช้งาน

    การใช้งานหลัก: งานกัดบ่าลึกและงานกัดร่องลึก
    ใช้งานได้: งานกัดบ่าตื้น งานกัดร่องตื้น และงานกัดลาดเอียง (แรมปิ้ง)

    วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ ทองแดง และทองแดงผสม

     

    ซีรีส์C948
    ประเภทเอ็นมิลกัดหยาบขนาดยาว
    วัสดุตัวดอกHSS-E-PM (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ)
    การเคลือบผิวAlcrona (AlCrN)
    โปรไฟล์NRA – ร่องหักเศษระยะพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร โค้งมน
    มุมเฮลิกซ์35°
    มุมคาย12°
    ความยาวคมตัดยาว
    มาตรฐานDIN 844 L
    ก้านก้าน Weldon ตาม DIN 1835B
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดk12
    ทิศทางการกัดแนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน
    การใช้งานหลักงานกัดบ่าลึก งานกัดร่องลึก
    ใช้งานได้งานกัดบ่าตื้น งานกัดร่องตื้น งานกัดลาดเอียง
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม เหล็กหล่อ ทองแดง และทองแดงผสม

     

    เครื่องมือมีก้านทรงกระบอกตรงพร้อมบ่าแบนสำหรับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 1835B ต่อด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟันแบบยาวตาม DIN 844 L คมตัดมีร่องหักเศษแบบ NRA ระยะพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร โค้งมน บนมุมเฮลิกซ์ 35°

    ขนาดหลักที่กำหนดสำหรับแต่ละรหัสสินค้า: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ความลึกตัดสูงสุด / ความยาวคมตัด (APMX) ความยาวรวม (OAL) และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS)

     

    การเลือกใช้ในกลุ่มเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E-PM ของ Dormer Pramet

    ซีรีส์ด้านล่างทั้งหมดใช้วัสดุ HSS-E-PM เคลือบผิว Alcrona มุมเฮลิกซ์ 35° และมุมคาย 12° โดยแตกต่างกันที่ความยาวและโปรไฟล์ร่องหักเศษ

    ซีรีส์ความยาวมาตรฐานโปรไฟล์
    C948ขนาดยาวDIN 844 LNRA – ระยะพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร โค้งมน
    C908ขนาดสั้นDIN 844 KNRA – ระยะพิทช์หยาบ ไม่สมมาตร โค้งมน
    C492ขนาดยาวDIN 844 LHRA – ระยะพิทช์ละเอียด ไม่สมมาตร โค้งมน
    • เลือก C948 เมื่องานต้องการความยาวคมตัดมากสำหรับงานกัดบ่าลึกและร่องลึก
    • หากความลึกตัดเอื้ออำนวย เครื่องมือที่สั้นกว่าอย่าง C908 ช่วยลดระยะยื่นของเครื่องมือให้น้อยที่สุด
    • หากต้องการเครื่องมือขนาดยาวที่มีโปรไฟล์ระยะพิทช์ละเอียด ดู C492

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    • ISO P: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ
    • ISO M: เหล็กกล้าไร้สนิม
    • ISO K: เหล็กหล่อ
    • ISO N: ทองแดงและทองแดงผสม
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
    เอ็นมิลกัดหยาบ_C948 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย