เอ็นมิลกัดหยาบ_C944

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C944 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบตันที่ผลิตจาก HSS-E ด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) สำหรับงานกัดหยาบที่ต้องการขจัดเนื้อวัสดุปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ซีรีส์นี้ครอบคลุมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 6.00 mm ถึง 40.00 mm

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet โดยซีรีส์ C944 จัดอยู่ในกลุ่มเครื่องมือกัดแบบตัน หมวดงานกัดหยาบและ HFC (เอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E (PM))
    • สถานะสินค้า: Dormer Pramet ระบุว่า C9446.0 (รหัสวัสดุ 5985171) อยู่ในสถานะยกเลิกการผลิตและไม่มีจำหน่ายแล้ว ผู้ผลิตแนะนำให้เลือกรุ่นที่ใกล้เคียงหรือรุ่นทดแทนโดยตรง หรือติดต่อทีมงานของผู้ผลิตเพื่อขอความช่วยเหลือ กรุณาตรวจสอบสถานะสินค้าก่อนสั่งซื้อ
    • การติดตั้ง: Dormer Pramet แนะนำว่าเครื่องมือ HSS-E-PM ต้องติดตั้งอย่างแข็งแรงมั่นคงและใช้หัวจับที่มีคุณภาพดี แรงกระแทกและการสั่นสะเทือนที่มากเกินไปอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือแตกหักได้
    • คุณภาพผิวงาน: เอ็นมิลกัดหยาบจะทิ้งรอยโปรไฟล์ไว้บนผิวชิ้นงาน จึงต้องมีขั้นตอนกัดเก็บผิวแยกต่างหากเมื่อต้องการผิวเรียบหรือค่าพิกัดความเผื่อที่แคบ
    • ข้อมูลการตัด: เลือกความเร็วรอบและอัตราป้อนตามคำแนะนำของผู้ผลิตสำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ที่เกี่ยวข้อง

     

    Dormer Pramet ซีรีส์ C944 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบตันที่ผลิตจาก HSS-E-PM ซึ่งเป็นเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง โดย Dormer Pramet จัดสินค้านี้ไว้ในกลุ่มเครื่องมือกัดแบบตัน หมวดเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E (PM)

    เอ็นมิลกัดหยาบใช้สำหรับขจัดเนื้อวัสดุปริมาณมากอย่างรวดเร็วก่อนขั้นตอนกัดเก็บผิว คมตัดที่มีโปรไฟล์ช่วยตัดเศษให้เป็นชิ้นเล็กลง ลดแรงตัด และช่วยให้การตัดมีเสถียรภาพแม้ในการกัดที่มีระยะกินลึกมาก

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือ: HSS-E-PM ตามข้อมูลของ Dormer Pramet วัสดุที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผงมีโครงสร้างเกรนละเอียดกว่า ทำให้คมตัดแข็งแรงและมีความเหนียวสูงกว่า
    • ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของซีรีส์: 6.00 mm ถึง 40.00 mm
    • C9446.0: 4 ฟัน ผิวไม่เคลือบ (Bright)
    • เหมาะกับงานกัดหยาบที่เน้นอัตราการขจัดเนื้อวัสดุสูงมากกว่าคุณภาพผิว ก่อนนำไปกัดเก็บผิวในขั้นตอนถัดไป

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์C944
    ประเภทสินค้าเอ็นมิลกัดหยาบแบบตัน
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง)
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (ทั้งซีรีส์)6.00 – 40.00 mm
    ผิวสำเร็จ (C9446.0)ผิวไม่เคลือบ (Bright)
    จำนวนฟัน (C9446.0)4

     

    รหัสสินค้ารหัสวัสดุของผู้ผลิตเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดจำนวนฟันผิวสำเร็จ
    C9446.059851716.0 mm4ผิวไม่เคลือบ (Bright)

     

    การเลือกวัสดุเครื่องมือให้เหมาะสม

    • HSS: โก่งตัวได้เล็กน้อยเมื่อรับแรงและดูดซับแรงกระแทกได้ดี จึงเหมาะเมื่อเครื่องจักรหรือการจับยึดเครื่องมือมีความแข็งแรงจำกัดและมีการสั่นสะเทือน
    • HSS-E (HSCo): แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS แต่ดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า หากสภาวะการตัดไม่มั่นคงอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเครื่องมือหักได้
    • HSS-E-PM (ใช้ใน C944): วัสดุที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง มีโครงสร้างเกรนละเอียดกว่า ทำให้คมตัดแข็งแรงและเหนียวกว่า เช่นเดียวกับ HSS-E วัสดุนี้จะให้ผลดีที่สุดเมื่อติดตั้งอย่างแข็งแรงมั่นคงและใช้หัวจับที่มีคุณภาพดี

    การเลือกเครื่องมือให้เข้ากับวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นหกกลุ่ม ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) และ H (วัสดุชุบแข็ง) ควรตรวจสอบระดับความเหมาะสมและค่าการตัดเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับกลุ่มวัสดุของคุณก่อนเริ่มงานกัด