เอ็นมิลกัดหยาบ_C922

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C922 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบรุ่นคมตัดสั้น ผลิตจาก HSS-E แบบโลหะผง (HSS-E-PM) เคลือบผิว Alcrona (AlCrN) และมีโปรไฟล์ HRA แบบฟันละเอียด ระยะพิตช์ไม่สมมาตร ขอบมน ซึ่งช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นสั้น ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K พร้อมก้าน Weldon ตาม DIN 1835B ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่า งานกัดร่อง และงานกัดแบบแรมปิ้ง

    มาตรฐาน

    • ขนาดเอ็นมิล: DIN 844 K
    • ก้าน: DIN 1835B (Weldon)
    • ช่วงพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง: k12

    งานกัดตามการจัดระดับของ Dormer Pramet

    • งานกัดบ่าแบบตื้น: งานหลัก
    • งานกัดร่องแบบตื้น: งานหลัก
    • งานกัดแบบแรมปิ้ง: งานหลัก
    • งานกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชัน: ใช้งานได้

    คำแนะนำการใช้งาน

    • HSS-E-PM ผลิตด้วยกระบวนการโลหะผง มีโครงสร้างเกรนละเอียด คมตัดแข็งแรงและเหนียว แต่เช่นเดียวกับ HSS ผสมโคบอลต์ชนิดอื่น ต้องใช้การติดตั้งที่แข็งแรงและการจับยึดเครื่องมือที่ดี เพราะแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือแตกหักได้
    • ก้าน Weldon ที่มีแฟลตใช้กับหัวจับแบบ Weldon ได้ และการใช้หัวจับคุณภาพสูงขึ้นสามารถให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากับเอ็นมิล HSS-E-PM
    • ใช้ข้อมูลสภาวะการตัดของผู้ผลิตตามกลุ่มวัสดุชิ้นงานและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ตรงกันเป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการติดตั้ง

     

    เอ็นมิลกัดหยาบ Dormer Pramet ซีรีส์ C922 เป็นกลุ่มเอ็นมิลกัดหยาบรุ่นคมตัดสั้น สำหรับงานที่ต้องการอัตราการกัดเนื้อโลหะสูงในงานกัดบ่า งานกัดร่อง และงานกัดแบบแรมปิ้ง ตัวเครื่องมือทำจาก HSS-E แบบโลหะผง (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบโลหะผง) และเคลือบผิวด้วย Alcrona ชนิดอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์

    คุณสมบัติเด่น

    • โปรไฟล์กัดหยาบ HRA: โปรไฟล์หักเศษแบบฟันละเอียด ระยะพิตช์ไม่สมมาตร ขอบมน ตลอดแนวร่องคาย ช่วยแบ่งเศษตัดให้เป็นท่อนสั้น
    • มุมเฮลิกซ์ 35° และมุมคายแนวรัศมี 12°
    • ความยาวคมตัดแบบสั้นตามมาตรฐาน DIN 844 K
    • ก้าน Weldon ตาม DIN 1835B จับยึดได้มั่นคงในหัวจับแบบ Weldon
    • ช่วงพิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง k12
    • มีคอหลบด้านหลังส่วนคมตัดในบางขนาด เช่น C92210.0 (10 mm) ทำให้มีระยะใช้งานยาว 31.5 mm
    • ป้อนกัดได้ทั้งแนวรัศมี แนวเฉียง และแนวแกน

    การใช้งาน

    Dormer Pramet จัดให้งานกัดบ่าแบบตื้น งานกัดร่องแบบตื้น และงานกัดแบบแรมปิ้งเป็นงานหลัก และจัดให้งานกัดแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชันเป็นงานที่สามารถใช้ได้ วัสดุชิ้นงานที่ผู้ผลิตระบุ ได้แก่ เหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์

     

    ซีรีส์C922
    ประเภทเอ็นมิลกัดหยาบรุ่นคมตัดสั้น
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบโลหะผง)
    สารเคลือบAlcrona (AlCrN)
    โปรไฟล์กัดหยาบHRA – โปรไฟล์หักเศษแบบฟันละเอียด ระยะพิตช์ไม่สมมาตร ขอบมน
    มุมเฮลิกซ์35°
    มุมคายแนวรัศมี12°
    ความยาวคมตัดสั้น
    ก้านก้าน Weldon, DIN 1835B
    พิกัดความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางk12
    มาตรฐานDIN 844 K
    จำนวนฟัน (C92210.0)3
    ทิศทางการป้อนแนวรัศมี แนวเฉียง แนวแกน

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)ความยาวใช้งาน LU (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm)จำนวนฟันมุมเฮลิกซ์มุมคายพิกัดความคลาดเคลื่อน
    C92210.01010227231.59.5335°12°k12

    ข้อมูลอ้างอิงจากผู้ผลิตสำหรับ C92210.0: รหัสวัสดุ 5985816, EAN 7320760076361, น้ำหนักรวม 42.4 g

     

    รูปทรงเครื่องมือของ C92210.0 (ขนาดทั้งหมดหน่วยเป็น mm):

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบ Weldon ตาม DIN 1835B เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มีแฟลตสำหรับสกรูล็อก
    • คอ: คอหลบด้านหลังร่องคาย เส้นผ่านศูนย์กลางคอ 9.5 ความยาวใช้งานวัดจากปลายเครื่องมือ 31.5
    • ส่วนคมตัด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ความยาวคมตัด 22 ร่องคายแบบเกลียว 3 ร่อง มุมเฮลิกซ์ 35° พร้อมโปรไฟล์กัดหยาบ HRA แบบฟันละเอียดขอบมน
    • ความยาวรวม: 72

     

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet จัดแบ่งวัสดุชิ้นงานตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO (WMG) ได้แก่ P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนสูง และ H วัสดุชุบแข็ง โดยแต่ละกลุ่มแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามโครงสร้าง ส่วนผสม และความแข็ง และแต่ละกลุ่มย่อยมีค่าความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นของตัวเอง

    สำหรับซีรีส์ C922 ผู้ผลิตระบุเหล็กกล้าผสม เหล็กกล้าเครื่องมือ และเหล็กกล้าไร้สนิมเป็นวัสดุเป้าหมาย ตัวอย่างค่าเริ่มต้นที่เผยแพร่สำหรับ C92210.0:

    WMGวัสดุชิ้นงานความเหมาะสมvc (m/min)f (mm/rev)
    N3.1โลหะผสมทองแดงชนิดตัดเฉือนง่าย คุณสมบัติการตัดเฉือนดีเยี่ยมงานหลัก930.028
    N3.2โลหะผสมทองแดงชนิดเศษสั้น คุณสมบัติการตัดเฉือนดีถึงปานกลางงานหลัก550.028
    S4.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ ความแข็งต่ำกว่า 240 HBงานหลัก200.018
    S4.2โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ ความแข็ง 240 - 320 HBงานหลัก80.018

    ให้ถือว่าค่าเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้น และตรวจสอบข้อมูลสภาวะการตัดฉบับเต็มสำหรับกลุ่มย่อยวัสดุและขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือของคุณกับ Dormer Pramet
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
    เอ็นมิลกัดหยาบ_C922 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย