เอ็นมิลกัดหยาบ_C908

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C908 คือเอ็นมิลกัดหยาบแบบหลายฟัน HSS-E-PM เคลือบผิว Alcrona (AlCrN) พร้อมโปรไฟล์ตัวหักเศษ NRA แบบโค้งมน ระยะพิตช์หยาบ ไม่สมมาตร ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K และใช้ก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 1835B ด้วยความยาวคมตัดสั้น มุมเฮลิกซ์ 35° และมุมคายรัศมี 12° จึงเหมาะกับการกัดบ่า การกัดร่อง และการกัดแบบเอียงลงในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงผสม และโลหะผสมทนความร้อนสูง โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6.00 ถึง 32.00 mm

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • มาตรฐานเอ็นมิล: DIN 844 K
    • ก้านจับ: ก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 1835B พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง h6
    • ระดับพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด: k12
    • กำหนดสัญลักษณ์ขนาดตามมาตรฐาน ISO 13399

    แนวทางการใช้งาน

    • งานหลัก: การกัดบ่าแบบตื้น การกัดร่องแบบตื้น และการกัดแบบเอียงลง ส่วนการกัดแบบวนเกลียวเป็นงานที่สามารถใช้ได้
    • ทิศทางการป้อน: แนวรัศมี แนวทแยง และแนวแกน
    • ความเร็วตัดที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับซีรีส์นี้เป็นค่าเริ่มต้นตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ส่วนอัตราป้อนต่อฟันและค่าแฟกเตอร์ปรับแก้ระบุไว้ในส่วนข้อมูลทางเทคนิคของแคตตาล็อก Solid Milling ของผู้ผลิต
    • ควรกำหนดความลึกตัดแนวแกนไม่เกินค่า APMX ของเครื่องมือ และสำหรับขนาดที่มีคอลดขนาด ค่า LU คือระยะเอื้อมที่ใช้งานได้

    ข้อควรระวัง

    • วัสดุเครื่องมือมีส่วนผสมของโคบอลต์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตมีคำเตือนว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ผู้ใช้สัมผัสกับสารเคมีซึ่งรวมถึงโคบอลต์

     

    เอ็นมิลกัดหยาบแบบหลายฟัน HSS-E-PM เคลือบผิว Alcrona รุ่น Dormer C908

    ซีรีส์ C908 ของ Dormer Pramet คือเอ็นมิลกัดหยาบที่มีความยาวคมตัดสั้น ผลิตจากเหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ด้วยกรรมวิธีโลหะผง (HSS-E-PM) และเคลือบผิวด้วย Alcrona ซึ่งเป็นสารเคลือบอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ (AlCrN) คมตัดมีโปรไฟล์ NRA ซึ่งเป็นตัวหักเศษแบบโค้งมน ระยะพิตช์หยาบ และไม่สมมาตร ช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นเล็ก ทำให้กัดเนื้อวัสดุออกได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานกัดหยาบ

    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.00 ถึง 22.00 mm มี 4 ฟัน และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25.00 ถึง 32.00 mm มี 6 ฟัน โดยขนาดใหญ่จะมีคอลดขนาด มุมเฮลิกซ์ 35° ช่วยลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มประสิทธิภาพในงานกัดหยาบ ขณะที่สารเคลือบ Alcrona ช่วยเพิ่มสมรรถนะและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องมือผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K และใช้ก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 1835B ที่มีบ่าแบนสำหรับยึด ช่วยให้จับยึดได้มั่นคง

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือ HSS-E-PM: เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง
    • เคลือบผิว Alcrona (AlCrN) เพื่อสมรรถนะที่ดีขึ้นและอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
    • โปรไฟล์ตัวหักเศษ NRA แบบโค้งมน ระยะพิตช์หยาบ ไม่สมมาตร เพื่อการหักเศษที่มีประสิทธิภาพ
    • มุมเฮลิกซ์ 35° ช่วยลดการสั่นสะเทือน และมุมคายรัศมี 12°
    • ความยาวคมตัดสั้น มี 4 หรือ 6 ฟันตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
    • มีคอลดขนาดในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ เพื่อเพิ่มระยะเอื้อม
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด k12 และพิกัดความเผื่อก้านจับ h6

    การใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: การกัดบ่าแบบตื้น การกัดร่องแบบตื้น และการกัดแบบเอียงลง
    • การใช้งานที่ทำได้: การกัดแบบวนเกลียว
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือ สเตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงและทองแดงผสม รวมถึงโลหะผสมทนความร้อนสูง (ISO P, M, K, N และ S)

     

    ซีรีส์C908
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดหยาบแบบหลายฟัน ความยาวคมตัดสั้น
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบโลหะผง)
    สารเคลือบผิวAlcrona (AlCrN – อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    โปรไฟล์คมตัดNRA – ตัวหักเศษแบบโค้งมน ระยะพิตช์หยาบ ไม่สมมาตร
    จำนวนฟัน4 ฟัน (Ø6.00 – 22.00 mm) / 6 ฟัน (Ø25.00 – 32.00 mm)
    มุมเฮลิกซ์35°
    มุมคายรัศมี12°
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตัด6.00 – 32.00 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัดk12
    ก้านจับก้านจับแบบ Weldon ตาม DIN 1835B, Ø6.00 – 32.00 mm, พิกัดความเผื่อ h6
    มาตรฐานDIN 844 K
    ทิศทางการป้อนแนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน

     

    รหัสสินค้าDC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด (mm)DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจับ (mm)APMX – ความลึกตัดสูงสุด (mm)OAL – ความยาวรวม (mm)NOF – จำนวนฟันLU – ความยาวใช้งาน (mm)DN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (mm)
    C9086.06.006.0013.0057.04––
    C9087.07.0010.0016.0066.04––
    C9088.08.0010.0019.0069.04––
    C9089.09.0010.0019.0069.04––
    C90810.010.0010.0022.0072.0431.509.50
    C90811.011.0012.0022.0079.04––
    C90812.012.0012.0026.0083.0437.5011.50
    C90813.013.0012.0026.0083.0437.5011.50
    C90814.014.0012.0026.0083.0437.5011.50
    C90816.016.0016.0032.0092.0443.5015.50
    C90818.018.0016.0032.0092.0443.5015.50
    C90820.020.0020.0038.00104.0453.5019.50
    C90822.022.0020.0038.00104.0453.5019.50
    C90825.025.0025.0045.00121.0664.5024.50
    C90830.030.0025.0045.00121.0664.5024.50
    C90832.032.0032.0053.00133.0672.5031.50

    พิกัดความเผื่อก้านจับ (DCON MS) h6 และพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางตัด k12 ค่า LU และ DN ใช้เฉพาะขนาดที่มีคอลดขนาดเท่านั้น เครื่องหมายขีด (–) หมายถึงขนาดนั้นไม่มีคอลดขนาด

     

    เอ็นมิลกัดหยาบก้านตรงที่มีความยาวคมตัดสั้น คมตัดมีโปรไฟล์ตัวหักเศษ NRA แบบโค้งมน ไม่สมมาตร ระยะพิตช์หยาบ บนมุมเฮลิกซ์ 35° และก้านจับมีบ่าแบนสำหรับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 1835B สำหรับขนาดที่มีคอลดขนาด จะมีส่วนคอที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงอยู่ระหว่างช่วงคมตัดกับก้านจับ

    สัญลักษณ์ขนาดที่ผู้ผลิตใช้ (ISO 13399):

    • DC – เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • APMX – ความลึกตัดสูงสุด (ความยาวคมตัด)
    • LU – ความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อม) สำหรับขนาดที่มีคอลดขนาด
    • DN – เส้นผ่านศูนย์กลางคอ
    • DCON MS – เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจับ พิกัดความเผื่อ h6
    • OAL – ความยาวรวม

    ตัวอย่างรุ่น C90810.0: DC 10.00 mm, APMX 22.00 mm, LU 31.50 mm, DN 9.50 mm, DCON MS 10.00 mm, OAL 72.0 mm, 4 ฟัน

     

    ความเร็วตัดเริ่มต้น vc (m/min) ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน

    ค่าเริ่มต้นที่ Dormer Pramet เผยแพร่สำหรับซีรีส์ C908 รหัสในตารางคือกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของ Dormer Pramet ภายใต้กลุ่ม ISO P, M, K, N และ S

    กลุ่ม ISOรหัส WMG: vc (m/min)
    P – เหล็กกล้าP2.2: 93, P2.3: 82, P3.1: 80, P3.2: 64, P3.3: 54, P4.1: 48, P4.2: 40, P4.3: 33
    M – สเตนเลสM1.1: 66, M1.2: 56, M2.1: 59, M2.2: 48, M3.1: 47, M3.2: 40, M3.3: 36, M4.1: 26
    K – เหล็กหล่อK1.1: 61, K1.2: 45, K1.3: 34, K2.1: 108, K2.2: 88, K2.3: 70, K3.1: 96, K3.2: 73, K3.3: 59, K4.1: 89, K4.2: 67, K4.3: 49, K4.4: 42, K4.5: 35, K5.1: 100, K5.2: 76, K5.3: 58
    N – ทองแดงและทองแดงผสมN3.1: 93, N3.2: 55
    S – โลหะผสมทนความร้อนสูงS1.1: 46, S1.2: 37, S1.3: 16, S2.1: 36, S2.2: 16, S3.1: 27, S3.2: 11, S4.1: 21, S4.2: 9

    ตัวอย่างนิยามกลุ่ม WMG จากผู้ผลิต: P2.2 คือเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลางที่มีคาร์บอนน้อยกว่า 0.55% C และความแข็งต่ำกว่า 240 HB, S3.1 คือโลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Ni ที่มีความแข็งต่ำกว่า 280 HB และ S3.2 คือโลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Ni ที่มีความแข็ง 280 – 360 HB

    การเลือกรุ่นในกลุ่มเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E-PM ของ Dormer

    ซีรีส์ความยาวคมตัดโปรไฟล์คมตัดสารเคลือบผิวช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)
    C908สั้นNRAAlcrona6.00 – 32.00
    C407สั้นNRAผิวเงา (ไม่เคลือบ)6.00 – 20.00
    C428สั้นHRAAlcrona6.00 – 32.00
    C948ยาวNRAAlcrona6.00 – 32.00

    เลือก C948 เมื่อต้องการความยาวคมตัดที่ยาวขึ้นสำหรับงานกัดหยาบโปรไฟล์ลึก เลือก C407 เมื่อต้องการเครื่องมือผิวเงาแบบไม่เคลือบ และเลือก C908 สำหรับงานกัดหยาบทั่วไปที่ใช้ความยาวคมตัดสั้น พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นจากสารเคลือบ Alcrona
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
    เอ็นมิลกัดหยาบ_C908 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย