เอ็นมิลกัดหยาบ_C613

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer C613 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบคมตัดยาว 4 ฟัน ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) มีผิวเงา คมกัดหยาบโปรไฟล์ละเอียด มุมเฮลิกซ์ 30° และก้านแบบ Weldon มีขนาดตั้งแต่ 1/4 ถึง 3/4 inch สำหรับงานกัดเนื้องานออกปริมาณมากที่ระดับความลึกมากขึ้น

    • ซีรีส์ C613 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิล HSS, HSS-E และ HSS-E-PM ของ Dormer Pramet ที่จำหน่ายภายใต้แบรนด์ Dormer และใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer หมายเลข 9008
    • วัสดุเครื่องมือ: HSS-E (HSCo) แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS แต่รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า สภาพการตัดที่ไม่มั่นคงอาจทำให้คมบิ่นหรือเครื่องมือหัก จึงควรจัดการจับยึดให้แข็งแรงมั่นคง
    • การจับยึดเครื่องมือ: เอ็นมิล HSS โดยทั่วไปใช้หัวจับแบบ Weldon สำหรับเอ็นมิล HSS-E การใช้หัวจับคุณภาพสูงขึ้นจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
    • ข้อมูลการตัด: Dormer Pramet ระบุความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) และรหัสตัวอักษรอัตราป้อนสำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ให้อ่านอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) จากตารางอัตราป้อนสำหรับงานกัดด้วยเครื่องมือ HSS ของ Dormer Pramet ที่เส้นผ่านศูนย์กลางใกล้เคียงที่สุด
    • การปรับแก้อัตราป้อนและความเร็ว: แคตตาล็อกมีค่าตัวคูณปรับแก้สำหรับการกัดร่องที่ความลึกตัดต่างกัน และสำหรับการกัดบ่าที่ระยะกินด้านข้างน้อยกว่า 50%
    • ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน ระบบ WMG ของ Dormer Pramet กำหนดสภาวะการตัดไว้ในช่วง ±10%

     

    Dormer C613 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิล HSS, HSS-E และ HSS-E-PM ของ Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลกัดหยาบที่ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) มี 4 ฟัน ความยาวคมตัดยาว ปลายตัดตรง มุมเฮลิกซ์ 30° และก้านแบบ Weldon จัดส่งในสภาพผิวเงา

    คุณสมบัติเด่น

    • คมกัดหยาบโปรไฟล์ละเอียด: โปรไฟล์ฟันกัดหยาบแบบพิตช์ละเอียดทำให้คมตัดแข็งแรงกว่าและใช้งานได้นานกว่าเอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์หยาบทั่วไป
    • ความยาวคมตัดยาว: ความยาวร่องตั้งแต่ 1.1/4 ถึง 3 inch ยาวกว่าความยาวคมตัดมาตรฐาน สำหรับงานกัดหยาบหลุมที่ลึกขึ้น
    • เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E): เนื้อวัสดุแข็งกว่าและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS มาตรฐาน
    • มุมเฮลิกซ์ 30°: มุมเฮลิกซ์อเนกประสงค์ที่ใช้กับเอ็นมิลส่วนใหญ่ในกลุ่ม HSS ของ Dormer เหมาะกับงานกัดวัสดุหลากหลายชนิด
    • ก้านแบบ Weldon: ก้าน Weldon มาตรฐานสำหรับจับยึดกับหัวจับแบบ Weldon
    • ผิวเงา: ผิวเครื่องมือไม่มีการเคลือบ

    การใช้งาน

    งานกัดหยาบที่ต้องการอัตราการกัดเนื้องานออกสูง ใช้ได้กับเหล็กกล้า (เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือสภาพอบอ่อน) เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อเทา เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล เหล็กหล่อเหนียว และเหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น อะลูมิเนียมผสมและทองแดงผสม เทอร์โมพลาสติก ไทเทเนียมผสม และโลหะผสมทนความร้อนสูง ตามตารางกลุ่มวัสดุชิ้นงานของ Dormer Pramet สำหรับ C613

     

    แบรนด์Dormer (Dormer Pramet)
    ซีรีส์C613
    ประเภทสินค้าเอ็นมิลกัดหยาบ โปรไฟล์ละเอียด แบบคมตัดยาว ปลายตัดตรง
    วัสดุเครื่องมือเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo)
    การเคลือบ / ผิวผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน4
    มุมเฮลิกซ์30°
    ชนิดก้านก้านแบบ Weldon
    ระบบหน่วยวัดระบบ inch
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตัด1/4 – 3/4 inch
    ความยาวคมตัด1.1/4 – 3 inch
    ความยาวรวม3.1/8 – 5.1/4 inch
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน3/8 – 3/4 inch
    ขนาดที่มีจำหน่าย1/4, 3/8, 1/2, 3/4 inch

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPเส้นผ่านศูนย์กลางตัด d1 (inch)d1 แบบทศนิยม (inch)ความยาวคมตัด l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch)จำนวนฟันจำนวนต่อแพ็ก
    C6131/476479611/40.25001.1/43.1/83/841
    C6133/876479623/80.37501.1/23.1/43/841
    C6131/276479631/20.5000241/241
    C6133/476479643/40.750035.1/43/441

     

    เอ็นมิลกัดหยาบแบบตันทรงกระบอก ด้านหลังเป็นก้านแบบ Weldon ซึ่งมีบ่าเรียบสำหรับจับยึด ด้านหน้าเป็นส่วนคมตัดที่มีร่องยาวและปลายตัดตรง ร่องคมตัด 4 ร่องมีมุมเฮลิกซ์ 30° และคมตัดมีโปรไฟล์ฟันกัดหยาบแบบพิตช์ละเอียด

    สัญลักษณ์ขนาดที่ Dormer Pramet ใช้:

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางตัด
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • l2: ความยาวคมตัด (ความยาวร่อง)
    • l1: ความยาวรวม

    ขนาด 1/4 inch มีก้าน 3/8 inch ซึ่งใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัด ส่วนขนาด 3/8, 1/2 และ 3/4 inch มีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางตัด

     

    ความเหมาะสมกับวัสดุและข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับ C613

    Dormer Pramet ระบุกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ต่อไปนี้สำหรับ C613 แต่ละกลุ่มมีความเร็วตัดเริ่มต้นในหน่วย SFM และรหัสตัวอักษรอัตราป้อน หากต้องการทราบอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้ ให้นำรหัสอัตราป้อนไปเปิดตารางอัตราป้อนสำหรับงานกัดด้วยเครื่องมือ HSS ของ Dormer Pramet

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด (SFM)รหัสอัตราป้อน
    P1.1เหล็กกลึงง่าย ชนิดเติมกำมะถัน135E
    P1.2เหล็กกลึงง่าย ชนิดเติมกำมะถันและฟอสฟอรัส151E
    P1.3เหล็กกลึงง่าย ชนิดเติมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว157E
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอน คาร์บอนต่ำกว่า 0.25%115E
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอน คาร์บอนต่ำกว่า 0.55%102E
    P3.1เหล็กกล้าผสม สภาพอบอ่อน92E
    P3.2เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว 180–260 HB75D
    P4.1เหล็กกล้าเครื่องมือ สภาพอบอ่อน56D
    M1.1เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก ต่ำกว่า 160 HB89E
    M1.2เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก 160–220 HB75E
    M2.1เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก สภาพอบอ่อน79E
    M2.2เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก ชุบแข็งและอบคืนตัว66D
    K1.1เหล็กหล่อเทา เฟอร์ริติกหรือเฟอร์ริติก-เพิร์ลไลติก82E
    K1.2เหล็กหล่อเทาสำหรับยานยนต์ เฟอร์ริติก-เพิร์ลไลติกหรือเพิร์ลไลติก62E
    K1.3เหล็กหล่อเทา เพิร์ลไลติก46E
    K2.1เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล เฟอร์ริติก144E
    K2.2เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล เฟอร์ริติกหรือเพิร์ลไลติก118E
    K2.3เหล็กหล่อมัลลีเอเบิล เพิร์ลไลติก95D
    K3.1เหล็กหล่อเหนียว เฟอร์ริติก128E
    K3.2เหล็กหล่อเหนียว เฟอร์ริติกหรือเพิร์ลไลติก98E
    K3.3เหล็กหล่อเหนียว เพิร์ลไลติก79D
    K4.1เหล็กหล่อเทาออสเทนนิติก118D
    K4.2เหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติก89D
    K4.3เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ ต่ำกว่า 280 HB66D
    K4.4เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ 280–320 HB56C
    K4.5เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ 320–360 HB46C
    K5.1เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น เฟอร์ริติก135D
    K5.2เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น เฟอร์ริติกหรือเพิร์ลไลติก102D
    K5.3เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น เพิร์ลไลติก79D
    N1.3อะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป สภาพแข็งเต็มที่125F
    N2.1อะลูมิเนียมผสมหล่อ ต่ำกว่า 75 HB125E
    N2.2อะลูมิเนียมผสมหล่อ 75–90 HB112E
    N2.3อะลูมิเนียมผสมหล่อ 90–140 HB82E
    N3.1ทองแดงผสมชนิดกลึงง่าย131E
    N3.2ทองแดงผสมชนิดเศษสั้น75E
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และทองแดงผสมชนิดเศษยาว39E
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก131E
    S1.1ไทเทเนียมหรือไทเทเนียมผสม ต่ำกว่า 200 HB82D
    S1.2ไทเทเนียมหรือไทเทเนียมผสม 200–280 HB66D
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Fe49C
    S3.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Ni36C
    S4.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐาน Co30C

    การเลือกเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E ของ Dormer

    • C613: แบบคมตัดยาว โปรไฟล์ละเอียด ผิวเงา ขนาด 1/4 – 3/4 inch เหมาะเมื่อต้องการระยะเอื้อมยาวขึ้น และคมตัดที่แข็งแรงกว่าพร้อมอายุการใช้งานนานกว่าเอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์หยาบ
    • C612: แบบคมตัดยาว โปรไฟล์หยาบ ผิวเงา ขนาด 1/4 – 1 inch สำหรับการกัดเนื้องานออกให้ได้มากที่สุดในการกัดหนึ่งรอบ
    • C608 / C609: แบบความยาวมาตรฐาน โปรไฟล์ละเอียด C608 เป็นผิวเงา ส่วน C609 เคลือบ TiCN ซึ่งช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ

    Dormer Pramet ไม่แนะนำ C613 สำหรับกลุ่มวัสดุที่ไม่อยู่ในรายการข้างต้น เช่น เหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกและดูเพล็กซ์ รวมถึงวัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม H)