เอ็นมิลกัดหยาบ_C612

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
DORMER PRAMET C612 คือเอ็นมิลกัดหยาบปลายแบนรุ่นความยาวคมตัดแบบยาว ผลิตจากเหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) มาพร้อมโปรไฟล์คมตัดแบบฟันหยาบ มุมเกลียว 30° ผิวเงาแบบไม่เคลือบ และก้านแบบ Weldon ออกแบบมาเพื่อกัดเนื้อวัสดุออกให้ได้มากที่สุดภายในการกัดครั้งเดียว มีให้เลือก 7 ขนาด ตั้งแต่ 1/4 inch ถึง 1 inch
ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน
Dormer Pramet จัดแบ่งวัสดุชิ้นงานตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO (WMG) ได้แก่ P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M เหล็กกล้าไร้สนิม, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนสูง และ H วัสดุชุบแข็ง สำหรับ C612 แคตตาล็อกระบุค่าการตัดเริ่มต้นไว้สำหรับ P1.1 ถึง P1.3, P2.1, P2.2, P3.1, P3.2, P4.1, M1.1 ถึง M2.2, K1.1 ถึง K5.3, N1.3, N2.1 ถึง N3.3, N4.1, S1.1, S1.2, S2.1, S3.1 และ S4.1 โดยไม่มีค่ากำหนดสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติก ดูเพล็กซ์ หรือชนิดตกตะกอนแข็ง (M3, M4) และวัสดุชุบแข็ง (H)
หมายเหตุเกี่ยวกับวัสดุเครื่องมือ
- HSS-E (HSCo) มีความแข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS ทั่วไป แต่รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า สภาวะการตัดที่ไม่เสถียรอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเครื่องมือหักได้
- ควรจัดตั้งเครื่องจักรให้แข็งแรงมั่นคงและใช้การจับยึดเครื่องมือที่ดี โดยทั่วไปหัวจับแบบ Weldon ใช้กับเครื่องมือ HSS ขณะที่การจับยึดเครื่องมือคุณภาพสูงกว่าให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้กับเครื่องมือ HSS-E
ข้อมูลการตัด
- ค่าเริ่มต้นกำหนดตาม WMG เป็นความเร็วตัดหน่วย SFM พร้อมรหัสตัวอักษรอัตราป้อน ให้นำตัวอักษรไปเทียบกับตารางอัตราป้อนงานกัด HSS ของ Dormer Pramet เพื่อหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามเส้นผ่านศูนย์กลางของเอ็นมิล
- ตารางอัตราป้อนใช้กับการกินลึกในแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป สำหรับการกินลึกในแนวรัศมีที่น้อยกว่านั้น แคตตาล็อกกำหนดตัวคูณปรับแก้สำหรับความเร็วตัดและอัตราป้อน
หมายเหตุการสั่งซื้อ
C612 ใช้แทนรุ่นเดิม 9009 (ตัวอย่างเช่น Ecode เดิม 90091/4 ปัจจุบันคือ C6121/4)
เอ็นมิลกัดหยาบความยาวคมตัดแบบยาว DORMER PRAMET C612
C612 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเอ็นมิล HSS, HSS-E และ HSS-E-PM ของ Dormer Pramet เป็นเอ็นมิลกัดหยาบเนื้อโคบอลต์ (HSS-E) ปลายแบน ความยาวคมตัดแบบยาว และมีโปรไฟล์กัดหยาบแบบลอนฟันหยาบ ออกแบบมาเพื่อกัดเนื้อวัสดุออกให้ได้มากที่สุดภายในการกัดครั้งเดียว ความยาวคมตัดที่ยาวเหมาะกับการกัดหยาบผนังและหลุมโพรงลึกที่เอ็นมิลความยาวมาตรฐานเข้าไม่ถึง
คุณสมบัติเด่น
- เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo): แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS ทั่วไป
- โปรไฟล์กัดหยาบแบบฟันหยาบ: คมตัดแบบลอนช่วยให้กัดเนื้อวัสดุออกได้มากที่สุดภายในการกัดครั้งเดียว
- มุมเกลียว 30°: มุมเกลียวสำหรับงานทั่วไปที่ใช้ในกลุ่มเอ็นมิล HSS ของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุหลากหลายประเภท
- ความยาวคมตัดแบบยาว: ตั้งแต่ 1-1/4 inch ในขนาด 1/4 inch จนถึง 4 inch ในขนาด 1 inch
- ผิวเงาแบบไม่เคลือบ: ผิวคมตัดไม่มีการเคลือบผิว
- ก้านแบบ Weldon: สำหรับจับยึดกับหัวจับแบบ Weldon (หัวจับล็อกด้านข้าง)
- จำนวนฟันตามขนาด: 4 ฟันสำหรับขนาด 1/4 ถึง 3/4 inch, 6 ฟันสำหรับขนาด 7/8 inch และ 5 ฟันสำหรับขนาด 1 inch
การใช้งานทั่วไป
C612 ใช้สำหรับงานกัดหยาบหนักและการกัดเนื้อวัสดุออกจำนวนมากในเหล็กกล้า (เหล็กกล้ากลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือสภาพอบอ่อน) เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมผสมและทองแดงผสม และเทอร์โมพลาสติก แคตตาล็อกยังระบุค่าความเร็วเริ่มต้นที่ลดลงสำหรับไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อนสูง การใช้งานทั่วไปได้แก่ การกัดหยาบบ่าลึก ผนัง และหลุมโพรง ก่อนขั้นตอนการกัดเก็บผิว
| แบรนด์ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| ซีรีส์ | C612 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลกัดหยาบ ปลายแบน ความยาวแบบยาว |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo) |
| การเคลือบ / ผิว | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| โปรไฟล์กัดหยาบ | แบบฟันหยาบ |
| มุมเกลียว | 30° |
| จำนวนฟัน | 4 (1/4 ถึง 3/4 inch) · 6 (7/8 inch) · 5 (1 inch) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/4 ถึง 1 inch (7 ขนาด) |
| ความยาวคมตัด | 1-1/4 ถึง 4 inch |
| ความยาวรวม | 3-1/8 ถึง 6-1/2 inch |
| ก้าน | ก้านแบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 ถึง 1 inch |
| จำนวนต่อแพ็ก | 1 ชิ้น |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | d1 แบบทศนิยม (inch) | ความยาวคมตัด l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6121/4 | 7647954 | 1/4 | 0.2500 | 1-1/4 | 3-1/8 | 3/8 | 4 |
| C6123/8 | 7647955 | 3/8 | 0.3750 | 1-1/2 | 3-1/4 | 3/8 | 4 |
| C6121/2 | 7647956 | 1/2 | 0.5000 | 2 | 4 | 1/2 | 4 |
| C6125/8 | 7647957 | 5/8 | 0.6250 | 2-1/2 | 4-5/8 | 5/8 | 4 |
| C6123/4 | 7647958 | 3/4 | 0.7500 | 3 | 5-1/4 | 3/4 | 4 |
| C6127/8 | 7647959 | 7/8 | 0.8750 | 3-1/2 | 5-3/4 | 3/4 | 6 |
| C6121 | 7647960 | 1 | 1.0000 | 4 | 6-1/2 | 1 | 5 |
C612 เป็นเอ็นมิล HSS-E แบบชิ้นเดียวตัน มีก้านทรงกระบอกแบบ Weldon และส่วนคมตัดที่มีร่องคมพร้อมปลายแบบแบน ร่องคมแบบเกลียวทำมุม 30° และคมตัดด้านข้างมีโปรไฟล์กัดหยาบแบบลอนฟันหยาบ
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 1/4 ถึง 1 inch
- l2 – ความยาวคมตัด (ความยาวร่องคม): 1-1/4 ถึง 4 inch
- l1 – ความยาวรวม: 3-1/8 ถึง 6-1/2 inch
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ก้านแบบ Weldon): 3/8 ถึง 1 inch
ในขนาด 1/4 inch ก้าน (3/8 inch) มีขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ในขนาด 7/8 inch ก้าน (3/4 inch) มีขนาดเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนขนาดอื่นทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
การเลือกรุ่นในกลุ่มเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E ของ Dormer Pramet
| ซีรีส์ | ความยาว | โปรไฟล์กัดหยาบ | ผิว |
|---|---|---|---|
| C608 | มาตรฐาน | ฟันละเอียด | ผิวเงา |
| C609 | มาตรฐาน | ฟันละเอียด | เคลือบ TiCN |
| C610 | มาตรฐาน | ฟันหยาบ | ผิวเงา |
| C611 | มาตรฐาน | ฟันหยาบ | เคลือบ TiCN |
| C612 | ยาว | ฟันหยาบ | ผิวเงา |
| C613 | ยาว | ฟันละเอียด | ผิวเงา |
- โปรไฟล์ฟันหยาบ (C610, C611, C612): สำหรับการกัดเนื้อวัสดุออกให้ได้มากที่สุดภายในการกัดครั้งเดียว
- โปรไฟล์ฟันละเอียด (C608, C609, C613): คมตัดแข็งแรงกว่าและใช้งานได้นานกว่าเอ็นมิลกัดหยาบแบบฟันหยาบทั่วไป
- ความยาวแบบยาว (C612, C613): สำหรับผนังและหลุมโพรงลึก ให้เลือกความยาวมาตรฐาน (C608 ถึง C611) เมื่อไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเอื้อมที่ยาวขึ้น
- การเคลือบ TiCN (C609, C611): ลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอเมื่อเทียบกับรุ่นผิวเงา
ความเร็วตัดเริ่มต้นของ C612 ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัดเริ่มต้นหน่วย SFM (รหัสอัตราป้อน) |
|---|---|---|
| P1 | เหล็กกล้ากลึงง่าย | P1.1: 135 (F), P1.2: 151 (F), P1.3: 157 (F) |
| P2 | เหล็กกล้าคาร์บอน | P2.1: 115 (F), P2.2: 102 (F) |
| P3 | เหล็กกล้าผสม | P3.1: 92 (F), P3.2: 75 (E) |
| P4 | เหล็กกล้าเครื่องมือ สภาพอบอ่อน | P4.1: 56 (E) |
| M1 | เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก | M1.1: 89 (F), M1.2: 75 (F) |
| M2 | เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก | M2.1: 79 (F), M2.2: 66 (E) |
| K1 | เหล็กหล่อเทา | K1.1: 82 (F), K1.2: 62 (F), K1.3: 46 (F) |
| K2 | เหล็กหล่ออบเหนียว | K2.1: 144 (F), K2.2: 118 (F), K2.3: 95 (E) |
| K3 | เหล็กหล่อเหนียว | K3.1: 128 (F), K3.2: 98 (F), K3.3: 79 (E) |
| K4 | เหล็กหล่อเทาและเหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติก, เหล็กหล่อเหนียวออสเทมเปอร์ | K4.1: 118 (E), K4.2: 89 (E), K4.3: 66 (E), K4.4: 56 (D), K4.5: 46 (D) |
| K5 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น | K5.1: 135 (E), K5.2: 102 (E), K5.3: 79 (E) |
| N1 | อะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป สภาพแข็งเต็มที่ | N1.3: 125 (G) |
| N2 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ | N2.1: 125 (F), N2.2: 112 (F), N2.3: 82 (F) |
| N3 | ทองแดงและทองแดงผสม | N3.1: 131 (F), N3.2: 75 (F), N3.3: 39 (F) |
| N4 | พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก | N4.1: 131 (F) |
| S1 | ไทเทเนียมและไทเทเนียมผสม | S1.1: 82 (E), S1.2: 66 (E) |
| S2 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก | S2.1: 49 (D) |
| S3 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล | S3.1: 36 (D) |
| S4 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ | S4.1: 30 (D) |
อัตราป้อนต่อฟันสำหรับรหัสอัตราป้อนของ C612
| ขนาด C612 (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางในตารางที่ใกล้เคียงที่สุด (inch, ทศนิยม) | เส้นผ่านศูนย์กลางในตาราง (mm) | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.2362 | 6.00 | 0.0004 | 0.0005 | 0.0006 | 0.0007 |
| 3/8 | 0.3937 | 10.00 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 |
| 1/2 | 0.4724 | 12.00 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0013 | 0.0015 |
| 5/8 | 0.6299 | 16.00 | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 |
| 3/4 | 0.7874 | 20.00 | 0.0014 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0026 |
| 7/8 | 0.8661 | 22.00 | 0.0016 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0029 |
| 1 | 0.9843 | 25.00 | 0.0018 | 0.0022 | 0.0026 | 0.0032 |
ค่าอัตราป้อนมีหน่วยเป็น inch ต่อฟัน (IPT) สำหรับการกินลึกในแนวรัศมีตั้งแต่ 50% ขึ้นไป แต่ละขนาดของ C612 ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใกล้เคียงที่สุดในตารางอัตราป้อนงานกัด HSS ของ Dormer Pramet ค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักรและการจัดตั้งงานจริง