เอ็นมิลกัดหยาบ_C611

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C611 คือเอ็นมิลกัดหยาบความยาวมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) มีโปรไฟล์ฟันหยาบและเคลือบผิว TiCN ออกแบบมาเพื่อปาดเนื้อวัสดุออกให้ได้มากที่สุดในการกัดเพียงรอบเดียว มีจำหน่ายในขนาดหน่วย inch ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 inch พร้อมมุมเกลียว 30° และก้านแบบ Weldon
วัสดุเครื่องมือและการติดตั้ง
- HSS-E (HSCo) แข็งกว่าและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS แต่ดูดซับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า หากสภาพการตัดไม่มั่นคงอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเครื่องมือหักได้ จึงควรติดตั้งให้แข็งแรงมั่นคงและใช้หัวจับคุณภาพดี
- เอ็นมิลทุกรุ่นในกลุ่มนี้มาพร้อมก้านแบบ Weldon มาตรฐาน โดยทั่วไปมักใช้หัวจับแบบ Weldon แต่การใช้หัวจับคุณภาพสูงกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับเอ็นมิล HSS-E
- ผิวเคลือบ TiCN ช่วยลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้เศษไหลออกได้ดีขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
การเลือกค่าการตัด
- Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ได้แก่ P เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ, M สแตนเลส, K เหล็กหล่อ, N โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S โลหะผสมทนความร้อนสูง และ H วัสดุชุบแข็ง
- สำหรับแต่ละ WMG ที่เหมาะสม แคตตาล็อกระบุความเร็วตัดเริ่มต้นเป็น SFM และรหัสตัวอักษรสำหรับอัตราป้อน (ดูตารางค่าการตัดของ C611 ในหน้านี้)
- การหาค่าฟีด ให้นำรหัสตัวอักษรไปเทียบในตารางฟีดงานกัด HSS ของแคตตาล็อก ที่เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดใกล้เคียงที่สุด ค่าที่ได้คือฟีดต่อฟัน (IPT) เมื่อกัดด้วยระยะกินด้านข้าง ≥ 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลาง
- แคตตาล็อกยังมีค่าตัวคูณปรับแก้สำหรับระยะกินด้านข้างต่ำกว่า 50% และสำหรับความลึกในการกัดร่องที่แตกต่างกัน
ภาพรวม
ซีรีส์ C611 อยู่ในกลุ่มเอ็นมิล HSS, HSS-E และ HSS-E-PM ของ Dormer เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบหลายฟันที่ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ความยาวคมตัดมาตรฐาน ปลายตัดเรียบ และมีโปรไฟล์คมตัดหยาบแบบลอนฟันหยาบ ออกแบบมาเพื่อปาดเนื้อวัสดุออกให้ได้มากที่สุดในการกัดรอบเดียว ผิวเคลือบ TiCN ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ส่วนซีรีส์คู่แฝด C610 มีรูปทรงและขนาดเหมือนกันแต่เป็นผิวเงา (ไม่เคลือบ)
คุณสมบัติเด่น
- โปรไฟล์กัดหยาบแบบฟันหยาบ: คมตัดแบบลอนออกแบบมาเพื่อปาดเนื้อวัสดุออกให้ได้มากที่สุดในการกัดรอบเดียว
- เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E / HSCo): วัสดุเครื่องมือที่แข็งกว่าและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS ทั่วไป
- เคลือบผิว TiCN: ลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้เศษไหลออกได้ดีขึ้นและอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
- มุมเกลียว 30°: มุมเกลียวอเนกประสงค์ที่ใช้ในเอ็นมิล HSS ของ Dormer สำหรับกัดวัสดุได้หลากหลายประเภท
- ก้านแบบ Weldon: เป็นมาตรฐานของเอ็นมิลทุกรุ่นในกลุ่มนี้ เพื่อการจับยึดที่มั่นคงในหัวจับแบบ Weldon
- ขนาดหน่วย inch: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 inch โดยขนาดไม่เกิน 3/4 inch มี 4 ฟัน และขนาด 7/8 กับ 1 inch มี 5 ฟัน
การใช้งาน
ใช้สำหรับงานกัดหยาบและงานปาดเนื้อวัสดุปริมาณมากก่อนการกัดเก็บผิว ในเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (อะลูมิเนียมผสม โลหะผสมทองแดง และเทอร์โมพลาสติก) ไทเทเนียมผสม และโลหะผสมทนความร้อนสูง ตามคำแนะนำกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ของผู้ผลิต ทั้งนี้ซีรีส์นี้ไม่ได้ระบุให้ใช้กับวัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม ISO H)
| ซีรีส์ | C611 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ประเภท | เอ็นมิลกัดหยาบ โปรไฟล์ฟันหยาบ ปลายตัดเรียบ |
| วัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) |
| ผิวเคลือบ | TiCN (ไทเทเนียมคาร์บอนไนไตรด์) |
| มุมเกลียว | 30° |
| ความยาวคมตัด | ความยาวมาตรฐาน |
| จำนวนฟัน | 4 (1/4 – 3/4 inch), 5 (7/8 – 1 inch) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/4 – 1 inch (9 ขนาด) |
| ระยะความยาวคมตัด | 5/8 – 2 inch |
| ความยาวรวม | 2-7/16 – 4-1/2 inch |
| ก้าน | ก้านแบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 – 1 inch |
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | ISO P, M, K, N, S |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | d1 แบบทศนิยม (inch) | ความยาวคมตัด l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6111/4 | 7647945 | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 2-7/16 | 3/8 | 4 |
| C6115/16 | 7647946 | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 4 |
| C6113/8 | 7647947 | 3/8 | 0.3750 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 4 |
| C6117/16 | 7647948 | 7/16 | 0.4375 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | 4 |
| C6111/2 | 7647949 | 1/2 | 0.5000 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | 4 |
| C6115/8 | 7647950 | 5/8 | 0.6250 | 1-5/8 | 3-3/4 | 5/8 | 4 |
| C6113/4 | 7647951 | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 3-7/8 | 3/4 | 4 |
| C6117/8 | 7647952 | 7/8 | 0.8750 | 1-7/8 | 4-1/8 | 3/4 | 5 |
| C6111 | 7647953 | 1 | 1.0000 | 2 | 4-1/2 | 1 | 5 |
เอ็นมิลทรงกระบอกที่มีปลายตัดเรียบ ส่วนร่องฟันมีโปรไฟล์คมตัดหยาบแบบลอนฟันหยาบบนมุมเกลียว 30° โดยขนาดตั้งแต่ 1/4 ถึง 3/4 inch มี 4 ฟัน และขนาด 7/8 กับ 1 inch มี 5 ฟัน ถัดจากส่วนร่องฟันเป็นก้านทรงกระบอกแบบ Weldon ที่มีบ่าเรียบสำหรับล็อกจับยึด
- d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- l2 – ความยาวคมตัด (ความยาวส่วนร่องฟัน)
- l1 – ความยาวรวม
- d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
ขนาด 1/4, 5/16 และ 7/16 inch มีก้านใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนขนาด 7/8 inch มีก้าน (3/4 inch) เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด สำหรับขนาดอื่นทั้งหมด เส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
การเลือกเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E ของ Dormer
เอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์ฟันหยาบอย่าง C611 ออกแบบมาเพื่อปาดเนื้อวัสดุออกให้ได้มากที่สุดในการกัดรอบเดียว ส่วนเอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์ฟันละเอียดให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและใช้งานได้นานกว่าแบบฟันหยาบทั่วไป ควรเลือกรุ่นเคลือบผิวเมื่อต้องการอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นและการไหลของเศษที่ดีขึ้น
| ซีรีส์ | ความยาวคมตัด | โปรไฟล์กัดหยาบ | ผิวเคลือบ | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (inch) |
|---|---|---|---|---|
| C608 | ความยาวมาตรฐาน | ฟันละเอียด | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | 1/4 – 1 |
| C609 | ความยาวมาตรฐาน | ฟันละเอียด | TiCN | 1/4 – 1 |
| C610 | ความยาวมาตรฐาน | ฟันหยาบ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | 1/4 – 1 |
| C611 | ความยาวมาตรฐาน | ฟันหยาบ | TiCN | 1/4 – 1 |
| C612 | แบบยาว | ฟันหยาบ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | 1/4 – 1 |
| C613 | แบบยาว | ฟันละเอียด | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | 1/4 – 3/4 |
ค่าการตัดเริ่มต้นสำหรับ C611
ความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) และรหัสตัวอักษรสำหรับฟีด แยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ตามข้อมูลที่ผู้ผลิตเผยแพร่ ให้นำรหัสฟีดไปใช้ร่วมกับตารางฟีดงานกัด HSS ในแคตตาล็อก
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัด (SFM) | รหัสฟีด |
|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกล้ากลึงง่าย ผสมกำมะถัน | 213 | G |
| P1.2 | เหล็กกล้ากลึงง่าย ผสมกำมะถันและฟอสฟอรัส | 240 | F |
| P1.3 | เหล็กกล้ากลึงง่าย ผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัสและตะกั่ว | 246 | F |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอน คาร์บอน <0.25% | 184 | F |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอน คาร์บอน <0.55% | 161 | F |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม สภาพอบอ่อน | 148 | G |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว 180 - 260 HB | 118 | F |
| P4.1 | เหล็กกล้าเครื่องมือ สภาพอบอ่อน | 89 | F |
| M1.1 | สแตนเลสเฟอร์ริติก <160 HB | 144 | G |
| M1.2 | สแตนเลสเฟอร์ริติก 160 - 220 HB | 121 | G |
| M2.1 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก สภาพอบอ่อน | 128 | G |
| M2.2 | สแตนเลสมาร์เทนซิติก ชุบแข็งและอบคืนตัว | 105 | F |
| K1.1 | เหล็กหล่อเทา โครงสร้างเฟอร์ไรต์หรือเฟอร์ไรต์-เพิร์ลไลต์ | 128 | G |
| K1.2 | เหล็กหล่อเทา โครงสร้างเฟอร์ไรต์-เพิร์ลไลต์หรือเพิร์ลไลต์ | 95 | G |
| K1.3 | เหล็กหล่อเทา โครงสร้างเพิร์ลไลต์ | 72 | G |
| K2.1 | เหล็กหล่ออบเหนียว โครงสร้างเฟอร์ไรต์ | 226 | G |
| K2.2 | เหล็กหล่ออบเหนียว โครงสร้างเฟอร์ไรต์หรือเพิร์ลไลต์ | 184 | G |
| K2.3 | เหล็กหล่ออบเหนียว โครงสร้างเพิร์ลไลต์ | 148 | F |
| K3.1 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม โครงสร้างเฟอร์ไรต์ | 200 | G |
| K3.2 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม โครงสร้างเฟอร์ไรต์หรือเพิร์ลไลต์ | 154 | G |
| K3.3 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลม โครงสร้างเพิร์ลไลต์ | 125 | F |
| K4.1 | เหล็กหล่อเทาออสเทนนิติก | 184 | F |
| K4.2 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลมออสเทนนิติก | 141 | F |
| K4.3 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลมผ่านการออสเทมเปอร์ <280 HB | 102 | F |
| K4.4 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลมผ่านการออสเทมเปอร์ 280 - 320 HB | 89 | E |
| K4.5 | เหล็กหล่อกราไฟต์กลมผ่านการออสเทมเปอร์ 320 - 360 HB | 72 | E |
| K5.1 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) โครงสร้างเฟอร์ไรต์ | 210 | F |
| K5.2 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) โครงสร้างเฟอร์ไรต์หรือเพิร์ลไลต์ | 157 | F |
| K5.3 | เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI) โครงสร้างเพิร์ลไลต์ | 121 | F |
| N1.3 | อะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป สภาพแข็งเต็มที่ | 161 | H |
| N2.1 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ <75 HB | 161 | G |
| N2.2 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ 75 - 90 HB | 144 | G |
| N2.3 | อะลูมิเนียมผสมหล่อ 90 - 140 HB | 105 | G |
| N3.1 | โลหะผสมทองแดงกลึงง่าย | 167 | G |
| N3.2 | โลหะผสมทองแดงประเภทเศษสั้น | 98 | G |
| N3.3 | ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และโลหะผสมทองแดงประเภทเศษยาว | 49 | G |
| N4.1 | พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก | 167 | G |
| S1.1 | ไทเทเนียมหรือไทเทเนียมผสม <200 HB | 128 | F |
| S1.2 | ไทเทเนียมผสม 200 - 280 HB | 105 | F |
| S2.1 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก (Fe) <200 HB | 79 | E |
| S3.1 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล (Ni) <280 HB | 59 | E |
| S4.1 | โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ (Co) <240 HB | 46 | E |