เอ็นมิลกัดหยาบ_C610

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET C610 คือเอ็นมิลกัดหยาบความยาวมาตรฐาน ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) มีโปรไฟล์ฟันหยาบ ปลายตัดฉาก มุมเกลียว 30° และก้านแบบ Weldon ผิวเงา (ไม่เคลือบ) มีให้เลือก 10 ขนาด ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 inch ออกแบบมาเพื่อกัดเนื้องานออกได้มากที่สุดในการกัดรอบเดียว

    วัสดุเครื่องมือ

    HSS-E (HSCo) มีความแข็งและทนการสึกหรอสูงกว่า HSS มาตรฐาน แต่รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า หากสภาพการตัดไม่มั่นคงอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเครื่องมือหักได้ จึงควรติดตั้งเครื่องจักรให้แข็งแรงมั่นคงและจับยึดเครื่องมือให้ดี

    การจับยึดเครื่องมือ

    เอ็นมิลทุกรุ่นในกลุ่มนี้ใช้ก้านแบบ Weldon มาตรฐาน โดยปกติใช้หัวจับแบบ Weldon แต่การใช้หัวจับคุณภาพสูงกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้กับเครื่องมือ HSS-E

    ข้อมูลการตัด

    แคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer Pramet ระบุความเร็วตัดเริ่มต้น (SFM) และรหัสอัตราป้อนของ C610 แยกตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) โดยไม่มีค่าเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกและดูเพล็กซ์ (M3, M4) หรือวัสดุชุบแข็ง (H)

    การสั่งซื้อและรหัสเทียบ

    • สั่งซื้อด้วยรหัสสั่งซื้อ (C610 + ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น C6101/2 สำหรับ 1/2 inch) หรือด้วยหมายเลข EDP 7 หลัก
    • C610 ใช้แทนรุ่นเดิมของ Dormer คือ 9003 (หมายเลข EDP เดิม 5210028 ถึง 5210037)
    • ทางเลือกแบบเคลือบ: C611 มีขนาดเท่ากันแต่เคลือบ TiCN (ไม่มีขนาด 9/16 inch)

     

    DORMER PRAMET C610 คือเอ็นมิลกัดหยาบที่ผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) ในกลุ่มเอ็นมิล HSS, HSS-E และ HSS-E-PM ของ Dormer คมตัดแบบหยักโปรไฟล์ฟันหยาบถูกออกแบบมาเพื่อกัดเนื้องานออกได้มากที่สุดในการกัดรอบเดียว จึงเหมาะกับการกัดเนื้อวัสดุส่วนเกินจำนวนมากก่อนขั้นตอนกัดเก็บผิวที่ทำแยกต่างหาก

    คุณสมบัติเด่น

    • คมตัดโปรไฟล์ฟันหยาบ กัดเนื้องานออกได้มากที่สุดในการกัดรอบเดียว
    • เนื้อวัสดุ HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS ทั่วไป
    • มุมเกลียว 30° ปลายตัดฉาก และความยาวคมตัดมาตรฐาน
    • ผิวเงา (ไม่เคลือบ) และมีรุ่นรูปทรงเดียวกันที่เคลือบ TiCN คือซีรีส์ C611
    • 4 ฟันสำหรับขนาด 1/4 ถึง 3/4 inch และ 5 ฟันสำหรับขนาด 7/8 และ 1 inch
    • ก้านแบบ Weldon มาตรฐาน จับยึดได้แน่นหนาในหัวจับแบบ Weldon

    การใช้งาน

    เอ็นมิล HSS ของ Dormer Pramet ใช้สำหรับงานกัดทั่วไป เช่น กัดร่อง กัดกดลงแนวดิ่ง กัดข้างและกัดหน้า กัดแบบลาดลง และกัดตามรูปทรง ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โดย C610 คือรุ่นโปรไฟล์ฟันหยาบสำหรับงานกัดหยาบหนัก แคตตาล็อกให้ข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับกลุ่มวัสดุดังนี้ เหล็กกล้า (P) เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก (M) เหล็กหล่อ (K) วัสดุนอกกลุ่มเหล็ก ได้แก่ อะลูมิเนียม โลหะผสมทองแดง และเทอร์โมพลาสติก (N) รวมถึงไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อน (S)

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์C610
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดหยาบ ปลายตัดฉาก ความยาวมาตรฐาน
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์)
    ผิวสำเร็จผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    โปรไฟล์ฟันกัดหยาบฟันหยาบ
    มุมเกลียว30°
    จำนวนฟัน4 ฟัน (1/4 – 3/4 inch), 5 ฟัน (7/8 – 1 inch)
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด1/4 – 1 inch (10 ขนาด)
    ความยาวคมตัด5/8 – 2 inch
    ความยาวรวม2-7/16 – 4-1/2 inch
    ก้านแบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/8 – 1 inch
    จำนวนต่อแพ็ก1 ชิ้น

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 แบบทศนิยม (inch)ความยาวคมตัด l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch)จำนวนฟัน
    C6101/476479351/40.25005/82-7/163/84
    C6105/1676479365/160.31253/42-1/23/84
    C6103/876479373/80.37503/42-1/23/84
    C6107/1676479387/160.43751-1/43-1/41/24
    C6101/276479391/20.50001-1/43-1/41/24
    C6109/1676479409/160.56251-3/83-3/81/24
    C6105/876479415/80.62501-5/83-3/45/84
    C6103/476479423/40.75001-5/83-7/83/44
    C6107/876479437/80.87501-7/84-1/83/45
    C6101764794411.000024-1/215

     

    เครื่องมือเป็นแบบตันชิ้นเดียว วัสดุ HSS-E ประกอบด้วยก้านทรงกระบอกแบบ Weldon และส่วนคมตัดกัดหยาบแบบเกลียวที่มีปลายตัดฉาก

    • d1 – เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: 1/4 ถึง 1 inch
    • l2 – ความยาวคมตัด (ความยาวร่องฟัน): 5/8 ถึง 2 inch
    • l1 – ความยาวรวม: 2-7/16 ถึง 4-1/2 inch
    • d2 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: 3/8 ถึง 1 inch แบบ Weldon

    ร่องฟันทำมุมเกลียว 30° และคมตัดตลอดแนวมีโปรไฟล์ฟันหยาบแบบหยักสำหรับกัดหยาบ รุ่น 4 ฟันครอบคลุมขนาด 1/4 ถึง 3/4 inch และรุ่น 5 ฟันครอบคลุมขนาด 7/8 และ 1 inch ขนาดก้านเป็นดังนี้ ขนาด 1/4 และ 5/16 inch ใช้ก้าน 3/8 inch ขนาด 7/16 และ 9/16 inch ใช้ก้าน 1/2 inch ขนาด 7/8 inch ใช้ก้าน 3/4 inch ส่วนขนาดอื่นทั้งหมดมีเส้นผ่านศูนย์กลางก้านเท่ากับเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด

     

    วิธีเลือกเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E ของ Dormer ให้เหมาะกับงาน

    ซีรีส์ความยาวโปรไฟล์ฟันกัดหยาบผิวสำเร็จ
    C608มาตรฐานฟันละเอียดผิวเงา
    C609มาตรฐานฟันละเอียดTiCN
    C610มาตรฐานฟันหยาบผิวเงา
    C611มาตรฐานฟันหยาบTiCN
    C612ยาวฟันหยาบผิวเงา
    C613ยาวฟันละเอียดผิวเงา
    • โปรไฟล์ฟันหยาบ (C610): กัดเนื้องานออกได้มากที่สุดในการกัดรอบเดียว
    • โปรไฟล์ฟันละเอียด: ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและอายุการใช้งานยาวนานกว่าโปรไฟล์ฟันหยาบ
    • การเคลือบ TiCN: ลดค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ
    • ความยาวแบบยาว: มีความยาวคมตัดมากกว่าสำหรับกัดหลุมที่ลึกกว่า

    ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน (C610)

    WMGวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด (SFM)รหัสอัตราป้อน
    P1.1 – P1.3เหล็กกล้าตัดง่าย151 – 177G
    P2.1 – P2.2เหล็กกล้าคาร์บอน115 – 131G
    P3.1 – P3.2เหล็กกล้าผสม สภาพอบอ่อนถึงชุบแข็งและอบคืนตัว85 – 105F – G
    P4.1เหล็กกล้าเครื่องมือ สภาพอบอ่อน62F
    M1.1 – M1.2เหล็กกล้าไร้สนิมเฟอร์ริติก89 – 105G
    M2.1 – M2.2เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติก สภาพอบอ่อนถึงชุบแข็งและอบคืนตัว75 – 92F – G
    K1.1 – K1.3เหล็กหล่อเทา52 – 92G
    K2.1 – K2.3เหล็กหล่ออบเหนียว105 – 161F – G
    K3.1 – K3.3เหล็กหล่อเหนียว89 – 144F – G
    K4.1 – K4.5เหล็กหล่อออสเทนนิติกและเหล็กหล่อเหนียวแบบออสเทมเปอร์52 – 131E – F
    K5.1 – K5.3เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น (CGI)89 – 151F
    N1.3อะลูมิเนียมผสมขึ้นรูป สภาพแข็งเต็มที่135H
    N2.1 – N2.3อะลูมิเนียมผสมหล่อ85 – 135G
    N3.1 – N3.3ทองแดงและโลหะผสมทองแดง43 – 141G
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก141G
    S1.1 – S1.2ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม75 – 92F
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็ก56E
    S3.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิล43E
    S4.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์33E

    ค่าดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer Pramet ตัวอักษรคือรหัสอัตราป้อน ใช้สำหรับอ่านค่าอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ในตารางด้านล่าง

    อัตราป้อนต่อฟัน (IPT) สำหรับงานกัดด้วย HSS ที่ระยะกินแนวรัศมี ≥ 50%

    เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch แบบทศนิยม)EFGH
    6.000.23620.00050.00060.00070.0009
    8.000.31500.00070.00080.00090.0011
    10.000.39370.00090.00110.00130.0016
    12.000.47240.00110.00130.00150.0019
    14.000.55120.00130.00150.00180.0022
    16.000.62990.00140.00170.00200.0024
    18.000.70870.00170.00200.00240.0029
    20.000.78740.00180.00210.00260.0031
    22.000.86610.00200.00240.00290.0035
    25.000.98430.00220.00260.00320.0038

    ให้ใช้แถวที่ใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือมากที่สุด หากระยะกินแนวรัศมีต่ำกว่า 50% หรือกัดร่องที่ความลึกต่างกัน ให้ใช้ค่าตัวคูณแก้ไขที่ระบุในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet
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
    เอ็นมิลกัดหยาบ_C610 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย