เอ็นมิลกัดหยาบ_C609

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET C609 คือเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E ความยาวมาตรฐาน เคลือบผิว TiCN มีโปรไฟล์ฟันกัดหยาบแบบ HR ฟันละเอียด มุมเกลียว 30° และก้าน Weldon ตามมาตรฐาน ANSI มีให้เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 ถึง 1 inch สำหรับงานกัดบ่า งานกัดร่อง และงานกัดเอียงลาด ในเหล็กฟรีคัตติ้ง เหล็กกล้าคาร์บอน และโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐานและก้าน

    • ขนาดหน่วย inch ตามมาตรฐาน ANSI
    • ทุกขนาดใช้ก้าน Weldon โดยทั่วไปหัวจับแบบ Weldon จะใช้กับเครื่องมือ HSS แต่ Dormer ระบุว่าการจับยึดเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับเครื่องมือ HSS-E

    วัสดุเครื่องมือและการเคลือบผิว

    • HSS-E (HSCo) มีความแข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า สภาพการตัดที่ไม่มั่นคงอาจทำให้คมตัดบิ่นหรือเครื่องมือหักได้ จึงควรติดตั้งเครื่องจักรให้แข็งแรงมั่นคงและจับยึดเครื่องมือให้แน่นหนา
    • การเคลือบ TiCN ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ช่วยให้การไหลของเศษและอายุการใช้งานของเครื่องมือดีขึ้น

    กลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG)

    Dormer Pramet แบ่งวัสดุชิ้นงานออกเป็นหกกลุ่ม ได้แก่ P (เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ) M (สแตนเลส) K (เหล็กหล่อ) N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) S (โลหะผสมทนความร้อนสูง) และ H (วัสดุชุบแข็ง) แต่ละกลุ่มแบ่งย่อยตามโครงสร้างหรือส่วนผสม และตามความแข็งหรือความต้านแรงดึง สำหรับแต่ละกลุ่มย่อย แคตตาล็อกจะระบุความเร็วตัดเริ่มต้นเป็น SFM พร้อมรหัสอัตราป้อนแบบตัวอักษร จากนั้นนำรหัสตัวอักษรไปเทียบกับตารางอัตราป้อนตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ เพื่อหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT)

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • ข้อมูลการตัดจากผู้ผลิตเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึดชิ้นงาน ระยะยื่นของเครื่องมือ และสภาพการใช้สารหล่อเย็น
    • เอ็นมิลกัดหยาบใช้สำหรับกำจัดเนื้อวัสดุส่วนเกิน หากต้องการพิกัดความเผื่อที่แคบหรือผิวงานละเอียด ควรใช้เอ็นมิลสำหรับงานเก็บผิวในขั้นตอนถัดไป

     

    DORMER PRAMET C609 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบตันทำจาก HSS-E ปลายแบน ระยะคมตัดยาวมาตรฐาน (ปานกลาง) ออกแบบมาเพื่อกำจัดเนื้อวัสดุได้อย่างรวดเร็วในงานกัดหยาบ ตัวเครื่องมือผลิตจากเหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (HSS-E) เคลือบผิวด้วยไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์ (TiCN) และผลิตเป็นขนาดหน่วย inch ตามมาตรฐาน ANSI

    คุณสมบัติเด่น

    • โปรไฟล์ฟันกัดหยาบแบบ HR ฟันละเอียด พร้อมร่องหักเศษโปรไฟล์โค้งมน ทาง Dormer ระบุว่าโปรไฟล์ฟันละเอียดให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและใช้งานได้นานกว่าเอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์ฟันหยาบทั่วไป
    • การเคลือบ TiCN ช่วยลดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้การไหลของเศษดีขึ้นและเครื่องมือมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
    • เนื้อวัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ มีความแข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS ทั่วไป
    • มุมเกลียว 30° สำหรับงานกัดทั่วไป
    • ก้าน Weldon ช่วยให้จับยึดได้แน่นหนาในหัวจับแบบ Weldon
    • 4 ฟันสำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/4 ถึง 3/4 inch และ 5 ฟันสำหรับขนาด 1 inch

    การใช้งาน

    • งานกัดบ่า งานกัดร่อง และงานกัดเอียงลาด
    • วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กฟรีคัตติ้ง เหล็กกล้าคาร์บอน ทองแดงและโลหะผสมทองแดง
    • ผู้ผลิตยังเผยแพร่ค่าเริ่มต้นของเงื่อนไขการตัดสำหรับเหล็กกล้าผสมและเหล็กกล้าเครื่องมือ สแตนเลส เหล็กหล่อ อะลูมิเนียมผสม ไทเทเนียม และโลหะผสมทนความร้อนสูงด้วย (ดูตารางข้อมูลการตัดในหน้านี้)

     

    ซีรีส์C609
    ประเภทสินค้าเอ็นมิลกัดหยาบ ปลายแบน ความยาวมาตรฐาน (ระยะคมตัดปานกลาง)
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์)
    การเคลือบผิวTiCN (ไทเทเนียมคาร์โบไนไตรด์)
    โปรไฟล์ฟันกัดหยาบHR ฟันละเอียดแบบมาตรฐาน พร้อมร่องหักเศษโปรไฟล์โค้งมน
    มุมเกลียว30°
    จำนวนฟัน4 (1/4 - 3/4 inch), 5 (1 inch)
    ช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1/4 - 1 inch
    ก้านก้าน Weldon เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 3/8 - 1 inch
    มาตรฐานANSI
    ลักษณะงานงานกัดบ่า งานกัดร่อง งานกัดเอียงลาด

     

    ขนาดในซีรีส์ C609 (inch)

    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 แบบทศนิยม (inch)ความยาวคมตัด l2 (inch)ความยาวรวม l1 (inch)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch)จำนวนฟันหมายเลข EDP
    1/40.25005/82-7/163/847647927
    5/160.31253/42-1/23/847647928
    3/80.37503/42-1/23/847647929
    7/160.43751-1/43-1/41/247647930
    1/20.50001-1/43-1/41/247647931
    5/80.62501-5/83-3/45/847647932
    3/40.75001-5/83-7/83/447647933
    11.000024-1/2157647934

    ข้อมูลละเอียดของ C6091 (1 inch)

    รหัสสั่งซื้อ ANSIC6091
    หมายเลข EDP7647934
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)1 inch / 25.4 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้านจับ (DCON)1 inch / 25.4 mm
    ความลึกการตัดสูงสุด (APMX)2 inch / 50.8 mm
    ความยาวรวม (OAL)4-1/2 inch / 114.3 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางคอ (DN)24.9 mm
    ความยาวคอ (LN)56.3 mm
    จำนวนฟัน (NOF)5
    มุมคายเศษแนวรัศมี (GAMF)15°
    น้ำหนักสุทธิ360 g

     

    C609 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบตันชิ้นเดียว มีก้าน Weldon ทรงกระบอกตรงพร้อมหน้าแบนสำหรับจับยึด ต่อด้วยส่วนคมตัดที่มีร่องฟัน คมตัดมีโปรไฟล์ฟันกัดหยาบแบบลอนฟันละเอียดตลอดแนวร่องฟันเกลียว และปลายเครื่องมือเป็นแบบปลายแบน

    • d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
    • d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • l2: ความยาวคมตัด
    • l1: ความยาวรวม

    สำหรับขนาด 1 inch (C6091) ผู้ผลิตระบุว่ามีส่วนคอด้วย โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางคอ 24.9 mm และความยาวคอ 56.3 mm

     

    การเลือกเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E ของ Dormer

    โปรไฟล์ฟันละเอียดของ C609 ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและอายุการใช้งานยาวนานกว่าเอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์ฟันหยาบ ส่วนโปรไฟล์ฟันหยาบเหมาะสำหรับการกำจัดเนื้อวัสดุให้ได้มากที่สุดในการกัดเพียงรอบเดียว ซีรีส์ที่เกี่ยวข้องจากแคตตาล็อก Dormer เล่มเดียวกัน:

    ซีรีส์โปรไฟล์ฟันกัดหยาบผิวเคลือบความยาวช่วงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (inch)
    C608ฟันละเอียดผิวเงา (ไม่เคลือบ)มาตรฐาน1/4 - 1
    C609ฟันละเอียดTiCNมาตรฐาน1/4 - 1
    C610ฟันหยาบผิวเงา (ไม่เคลือบ)มาตรฐาน1/4 - 1
    C611ฟันหยาบTiCNมาตรฐาน1/4 - 1
    C612ฟันหยาบผิวเงา (ไม่เคลือบ)ยาว1/4 - 1
    C613ฟันละเอียดผิวเงา (ไม่เคลือบ)ยาว1/4 - 3/4

    ค่าเริ่มต้นของเงื่อนไขการตัดสำหรับ C609 แยกตามวัสดุชิ้นงาน

    ค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer ได้แก่ ความเร็วตัดเป็น SFM และรหัสอัตราป้อนแบบตัวอักษร อัตราป้อนต่อฟันของแต่ละรหัสตัวอักษรแสดงอยู่ในตารางถัดไป

    WMGวัสดุชิ้นงานความแข็งความเร็วตัด (SFM)รหัสอัตราป้อน
    P1.1เหล็กฟรีคัตติ้ง ผสมกำมะถันต่ำกว่า 240 HB213F
    P1.2เหล็กฟรีคัตติ้ง ผสมกำมะถันและฟอสฟอรัสต่ำกว่า 180 HB240F
    P1.3เหล็กฟรีคัตติ้ง ผสมกำมะถัน/ฟอสฟอรัส และตะกั่วต่ำกว่า 180 HB246F
    P2.1เหล็กกล้าคาร์บอน C ต่ำกว่า 0.25%ต่ำกว่า 180 HB184F
    P2.2เหล็กกล้าคาร์บอน C ต่ำกว่า 0.55%ต่ำกว่า 240 HB161F
    P3.1เหล็กกล้าผสม อบอ่อนต่ำกว่า 180 HB148F
    P3.2เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว180-260 HB118E
    P4.1เหล็กกล้าเครื่องมือ อบอ่อนต่ำกว่า 26 HRC89E
    M1.1สแตนเลสเฟอร์ริติกต่ำกว่า 160 HB144F
    M1.2สแตนเลสเฟอร์ริติก160-220 HB121F
    M2.1สแตนเลสมาร์เทนซิติก อบอ่อนต่ำกว่า 200 HB128F
    M2.2สแตนเลสมาร์เทนซิติก ชุบแข็งและอบคืนตัว200-280 HB105E
    K1.1เหล็กหล่อเทาต่ำกว่า 180 HB128F
    K1.2เหล็กหล่อเทา180-240 HB95F
    K1.3เหล็กหล่อเทา240-280 HB72F
    K2.1เหล็กหล่ออบเหนียวต่ำกว่า 160 HB226F
    K2.2เหล็กหล่ออบเหนียว160-200 HB184F
    K2.3เหล็กหล่ออบเหนียว200-240 HB148E
    K3.1เหล็กหล่อเหนียวต่ำกว่า 180 HB200F
    K3.2เหล็กหล่อเหนียว180-220 HB154F
    K3.3เหล็กหล่อเหนียว220-260 HB125E
    K4.1เหล็กหล่อเทาออสเทนนิติกต่ำกว่า 180 HB184E
    K4.2เหล็กหล่อเหนียวออสเทนนิติกต่ำกว่า 240 HB141E
    K4.3เหล็กหล่อเหนียวผ่านการออสเทมเปอร์ต่ำกว่า 280 HB102E
    K4.4เหล็กหล่อเหนียวผ่านการออสเทมเปอร์280-320 HB89D
    K4.5เหล็กหล่อเหนียวผ่านการออสเทมเปอร์320-360 HB72D
    K5.1เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่นต่ำกว่า 180 HB210E
    K5.2เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น180-220 HB157E
    K5.3เหล็กหล่อกราไฟต์อัดแน่น220-260 HB121E
    N1.3อะลูมิเนียมผสมแปรรูป สภาพแข็งเต็มที่100-150 HB161G
    N2.1อะลูมิเนียมผสมหล่อต่ำกว่า 75 HB161F
    N2.2อะลูมิเนียมผสมหล่อ75-90 HB144F
    N2.3อะลูมิเนียมผสมหล่อ90-140 HB105F
    N3.1โลหะผสมทองแดงฟรีคัตติ้ง 167F
    N3.2โลหะผสมทองแดงประเภทเศษสั้น 98F
    N3.3ทองแดงอิเล็กโทรไลต์และโลหะผสมทองแดงประเภทเศษยาว 49F
    N4.1พอลิเมอร์เทอร์โมพลาสติก 167F
    S1.1ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียมต่ำกว่า 200 HB128E
    S1.2ไทเทเนียมและโลหะผสมไทเทเนียม200-280 HB105E
    S2.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานเหล็กต่ำกว่า 200 HB79D
    S3.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานนิกเกิลต่ำกว่า 280 HB59D
    S4.1โลหะผสมทนความร้อนสูงฐานโคบอลต์ต่ำกว่า 240 HB46D

    อัตราป้อนต่อฟัน (IPT) สำหรับการกัดด้วยเครื่องมือ HSS ที่ระยะกินงานด้านข้าง 50% ขึ้นไป

    เส้นผ่านศูนย์กลาง (inch)เส้นผ่านศูนย์กลาง (mm)รหัส Dรหัส Eรหัส Fรหัส G
    0.23626.000.00040.00050.00060.0007
    0.31508.000.00060.00070.00080.0009
    0.393710.000.00070.00090.00110.0013
    0.472412.000.00090.00110.00130.0015
    0.629916.000.00110.00140.00170.0020
    0.787420.000.00140.00180.00210.0026
    0.984325.000.00180.00220.00260.0032

    ค่าในตารางมีหน่วยเป็น inch ต่อฟัน ให้ใช้แถวที่ใกล้เคียงกับเส้นผ่านศูนย์กลางของเครื่องมือมากที่สุด
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
    เอ็นมิลกัดหยาบ_C609 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย