เอ็นมิลกัดหยาบ_C608

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C608 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบความยาวมาตรฐาน ผลิตจาก HSS-E มีโปรไฟล์คมกัดหยาบแบบละเอียด มุมเกลียว 30° ผิวเงาไม่เคลือบ และก้านแบบ Weldon มีให้เลือกในขนาดระบบ inch ตามมาตรฐาน ANSI ตั้งแต่ 1/4 ถึง 1 inch โปรไฟล์แบบละเอียดช่วยให้คมตัดแข็งแรงกว่าและใช้งานได้นานกว่าเอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์หยาบทั่วไป
มาตรฐานและการสั่งซื้อ
- ขนาดระบบ inch ตามมาตรฐาน ANSI พร้อมก้านแบบ Weldon
- รหัสสั่งซื้อประกอบด้วยรหัสซีรีส์ตามด้วยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เช่น C6081/2 สำหรับขนาด 1/2 inch
- หมายเลข EDP 7647917 ถึง 7647926 ครอบคลุมทุกขนาดในซีรีส์ C608
วัสดุเครื่องมือและการติดตั้ง
HSS-E (HSCo) แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS แต่รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า สภาพการตัดที่ไม่มั่นคงอาจทำให้คมบิ่นหรือเครื่องมือหักได้ จึงควรติดตั้งเครื่องจักรให้แข็งแรงมั่นคงและจับยึดเครื่องมือให้แน่น หัวจับแบบ Weldon เป็นที่นิยมใช้ทั่วไป ขณะที่หัวจับคุณภาพสูงกว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเมื่อใช้กับเครื่องมือ HSS-E
ข้อมูลการตัด
Dormer Pramet ระบุค่าเริ่มต้นของความเร็วตัด (SFM) และรหัสอัตราป้อนไว้สำหรับวัสดุชิ้นงานแต่ละกลุ่มตาม ISO (WMG) ให้หากลุ่ม WMG ของชิ้นงาน แล้วอ่านค่า SFM และตัวอักษรรหัสอัตราป้อนของ C608 จากนั้นใช้ตารางอัตราป้อนงานกัด HSS ในแคตตาล็อกเพื่อหาอัตราป้อนต่อฟัน (IPT) ตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ เมื่อความกว้างการกัดในแนวรัศมีน้อยกว่า 50% ให้ใช้ค่าตัวคูณปรับแก้ของความเร็วตัดและอัตราป้อนตามแคตตาล็อก
เอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E โปรไฟล์ละเอียด Dormer C608
ซีรีส์ Dormer C608 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบปลายตัดตรง ความยาวมาตรฐาน ในกลุ่มเอ็นมิล HSS, HSS-E และ HSS-E-PM ของ Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) และมีโปรไฟล์คมกัดหยาบ HR แบบ fine pitch มาตรฐานบนร่องฟัน ตามข้อมูลของ Dormer Pramet โปรไฟล์แบบละเอียดนี้ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าและใช้งานได้นานกว่าเอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์หยาบทั่วไป ขณะที่คมตัดแบบลอนสำหรับงานกัดหยาบช่วยให้ปาดเนื้องานได้ปริมาณมากในรอบเดียว
คุณสมบัติเด่น
- โปรไฟล์คมกัดหยาบ HR แบบ fine pitch ให้คมตัดแข็งแรงและอายุการใช้งานยาวนาน
- เนื้อวัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ แข็งและทนการสึกหรอได้ดีกว่า HSS ทั่วไป
- มุมเกลียว 30° เหมาะกับงานกัดทั่วไปในวัสดุหลากหลายชนิด
- ผิวเงา (ไม่เคลือบ) หากต้องการรุ่นเคลือบ TiCN เลือกซีรีส์ C609
- ก้านแบบ Weldon และขนาดระบบ inch ตามมาตรฐาน ANSI
- 4 ฟันสำหรับขนาด 1/4 ถึง 3/4 inch และ 5 ฟันสำหรับขนาด 7/8 และ 1 inch
การใช้งาน
C608 เหมาะสำหรับงานกัดหยาบที่ต้องปาดเนื้อวัสดุออกปริมาณมากอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตระบุข้อมูลการตัดเริ่มต้นไว้สำหรับเหล็ก (ISO P) สเตนเลสกลุ่มเฟอร์ริติกและมาร์เทนซิติก (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) อะลูมิเนียมผสม ทองแดงผสม และเทอร์โมพลาสติก (ISO N) รวมถึงไทเทเนียมและโลหะผสมทนความร้อน (ISO S)
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | C608 |
| ประเภทเครื่องมือ | เอ็นมิลกัดหยาบ ปลายตัดตรง ความยาวมาตรฐาน |
| โปรไฟล์คมกัดหยาบ | โปรไฟล์ HR แบบ fine pitch มาตรฐาน |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| ผิวสำเร็จ | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) |
| มุมเกลียว | 30° |
| จำนวนฟัน | 4 (1/4 – 3/4 inch), 5 (7/8 – 1 inch) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | 1/4 – 1 inch |
| ความยาวคมตัด | 5/8 – 2 inch |
| ความยาวรวม | 2-7/16 – 4-1/2 inch |
| ก้าน | ก้านแบบ Weldon, 3/8 – 1 inch |
| มาตรฐานขนาด | ANSI |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด d1 (inch) | d1 แบบทศนิยม (inch) | ความยาวคมตัด l2 (inch) | ความยาวรวม l1 (inch) | เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 (inch) | จำนวนฟัน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C6081/4 | 7647917 | 1/4 | 0.2500 | 5/8 | 2-7/16 | 3/8 | 4 |
| C6085/16 | 7647918 | 5/16 | 0.3125 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 4 |
| C6083/8 | 7647919 | 3/8 | 0.3750 | 3/4 | 2-1/2 | 3/8 | 4 |
| C6087/16 | 7647920 | 7/16 | 0.4375 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | 4 |
| C6081/2 | 7647921 | 1/2 | 0.5000 | 1-1/4 | 3-1/4 | 1/2 | 4 |
| C6089/16 | 7647922 | 9/16 | 0.5625 | 1-3/8 | 3-3/8 | 1/2 | 4 |
| C6085/8 | 7647923 | 5/8 | 0.6250 | 1-5/8 | 3-3/4 | 5/8 | 4 |
| C6083/4 | 7647924 | 3/4 | 0.7500 | 1-5/8 | 3-7/8 | 3/4 | 4 |
| C6087/8 | 7647925 | 7/8 | 0.8750 | 1-7/8 | 4-1/8 | 3/4 | 5 |
| C6081 | 7647926 | 1 | 1.0000 | 2 | 4-1/2 | 1 | 5 |
ขนาดและหมายเลข EDP อ้างอิงจากแคตตาล็อกเอ็นมิลของ Dormer Pramet บรรจุแพ็กละ 1 ชิ้น
เอ็นมิล HSS-E แบบชิ้นเดียว ปลายตัดตรง (ปลายแบน) ส่วนคมตัดมีร่องฟันเกลียว 4 หรือ 5 ฟัน ที่มุมเกลียว 30° พร้อมโปรไฟล์คมกัดหยาบแบบลอนละเอียดตลอดความยาวคมตัด ต่อด้วยก้านทรงกระบอกที่มีบ่าแบนสำหรับยึดแบบ Weldon
- d1: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด
- l2: ความยาวคมตัด (ความยาวร่องฟัน)
- l1: ความยาวรวม
- d2: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
ตัวอย่างรุ่น C6081: d1 = 1 inch, l2 = 2 inch, l1 = 4-1/2 inch, d2 = 1 inch, จำนวน 5 ฟัน
การเลือกเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E ของ Dormer
| ซีรีส์ | โปรไฟล์คมกัดหยาบ | ผิวสำเร็จ | ความยาวร่องฟัน | เหมาะเมื่อ |
|---|---|---|---|---|
| C608 | ละเอียด | ผิวเงา | มาตรฐาน | ต้องการคมตัดแข็งแรงกว่าและใช้งานได้นานกว่าเอ็นมิลกัดหยาบโปรไฟล์หยาบ |
| C609 | ละเอียด | TiCN | มาตรฐาน | ผิวเคลือบช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอ |
| C610 | หยาบ | ผิวเงา | มาตรฐาน | ต้องการปาดเนื้องานให้ได้มากที่สุดในรอบเดียว |
| C611 | หยาบ | TiCN | มาตรฐาน | ปาดเนื้องานได้มากที่สุดพร้อมความทนทานต่อการสึกหรอที่ดีขึ้น |
| C612 | หยาบ | ผิวเงา | ยาว | งานกัดหลุมลึก และปาดเนื้องานได้มากที่สุด |
| C613 | ละเอียด | ผิวเงา | ยาว | งานกัดหลุมลึกที่ต้องการคมตัดแข็งแรง |
ความเร็วตัดเริ่มต้นสำหรับ C608 (ค่าจากแคตตาล็อก)
| WMG | วัสดุชิ้นงาน | ความเร็วตัด (SFM) | รหัสอัตราป้อน |
|---|---|---|---|
| P1.1 | เหล็กกลึงง่าย ผสมกำมะถัน | 151 | F |
| P2.1 | เหล็กกล้าคาร์บอน คาร์บอนต่ำกว่า 0.25% | 131 | F |
| P2.2 | เหล็กกล้าคาร์บอน คาร์บอนต่ำกว่า 0.55% | 115 | F |
| P3.1 | เหล็กกล้าผสม สภาพอบอ่อน | 105 | F |
| P3.2 | เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | 85 | E |
| P4.1 | เหล็กกล้าเครื่องมือ สภาพอบอ่อน | 62 | E |
| M1.1 | สเตนเลสเฟอร์ริติก | 105 | F |
| M2.1 | สเตนเลสมาร์เทนซิติก สภาพอบอ่อน | 92 | F |
| K1.1 | เหล็กหล่อเทา | 92 | F |
| K3.1 | เหล็กหล่อเหนียว โครงสร้างเฟอร์ริติก | 144 | F |
| N1.3 | อะลูมิเนียมผสมรีดขึ้นรูป สภาพแข็งเต็มที่ | 135 | G |
| N3.1 | ทองแดงผสมกลึงง่าย | 141 | F |
| S1.1 | ไทเทเนียมหรือไทเทเนียมผสม | 92 | E |
ใช้ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น แล้วปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และสภาพสารหล่อเย็น อัตราป้อนต่อฟัน (IPT) อ่านได้จากตารางอัตราป้อนงานกัด HSS ในแคตตาล็อก โดยใช้รหัสอัตราป้อนร่วมกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ