ชุดดอกเคาเตอร์ซิงค์_G236

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet G2361 คือชุดดอกเคาเตอร์ซิงค์ HSS จำนวน 6 ชิ้น (ชุดที่ 1 ของซีรีส์ G236) ประกอบด้วยดอกเคาเตอร์ซิงค์รุ่น G136 มุมลบมุม 90° ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6.30 mm ถึง 20.50 mm ผลิตตามมาตรฐาน DIN 335 C สำหรับทำบ่ารูทรงกรวยรองรับสกรูหัวเตเปอร์เกลียวเมตริก ISO และจัดส่งมาในกล่องบรรจุ DIAL-A-TOOL

    มาตรฐาน

    ดอกเคาเตอร์ซิงค์ผลิตตามมาตรฐาน DIN 335 C สำหรับทำบ่ารูทรงกรวยรองรับสกรูหัวเตเปอร์เกลียวเมตริก ISO

    สิ่งที่อยู่ในชุด

    ชุดที่ 1 ของซีรีส์ G236 จาก Dormer Pramet: ดอกเคาเตอร์ซิงค์รุ่น G136 จำนวน 6 ดอก มุมลบมุม 90° ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.30, 8.30, 10.40, 12.40, 16.50 และ 20.50 mm บรรจุในกล่อง DIAL-A-TOOL

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้ได้กับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือและงานบนเครื่องจักร
    • สอดก้านดอกเข้าหัวจับดอกสว่านให้สุด และจับยึดชิ้นงานให้แน่นก่อนผายปากรู
    • เลือกดอกเคาเตอร์ซิงค์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด d เล็กกว่ารูที่เจาะไว้ และมีเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด d1 ใหญ่กว่าขนาดปากรูที่ต้องการ
    • สวมแว่นตานิรภัยทุกครั้ง เนื่องจากเศษตัดและครีบมีความคม

     

    ซีรีส์ G236 ของ Dormer Pramet คือชุดดอกเคาเตอร์ซิงค์ที่รวมดอกเคาเตอร์ซิงค์ 90° หลายขนาดไว้ในกล่องเดียว รุ่น G2361 (ชุดที่ 1) ประกอบด้วยดอกเคาเตอร์ซิงค์ HSS รุ่น G136 จำนวน 6 ดอก ผิวเงามาตรฐาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.30, 8.30, 10.40, 12.40, 16.50 และ 20.50 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ดอกเคาเตอร์ซิงค์รุ่น G136 จำนวน 6 ดอก มุมลบมุม 90° และมี 3 ร่องคายเศษ
    • ผลิตตามมาตรฐาน DIN 335 C สำหรับทำบ่ารูทรงกรวยรองรับสกรูหัวเตเปอร์เกลียวเมตริก ISO
    • ผลิตจาก HSS ผิวเงามาตรฐาน เหมาะกับงานทั่วไป
    • ก้านตรงทรงกระบอก พิกัดความเผื่อ h9 ก้านแบบลดขนาดช่วยให้จับยึดดอกเคาเตอร์ซิงค์ขนาดใหญ่ด้วยตัวจับยึดและหัวจับดอกสว่านขนาดมาตรฐานได้
    • ตัดขวา (หมุนขวา)
    • บรรจุในกล่อง DIAL-A-TOOL ช่วยเก็บทุกขนาดไว้ด้วยกันอย่างเป็นระเบียบ

    การใช้งาน

    ใช้ผายปากรูเพื่อให้สกรูหัวเตเปอร์จมเรียบเสมอผิวชิ้นงาน ลบมุมขอบรู และลบครีบจากรูที่เจาะแล้ว ใช้ได้ทั้งกับเครื่องมือไฟฟ้าแบบมือถือและงานบนเครื่องจักร

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    รหัสสินค้า (ISO / ANSI)G2361
    หมายเลขสั่งซื้อ5972710
    ซีรีส์G236 (ชุดที่ 1)
    รุ่นดอกเคาเตอร์ซิงค์ในชุดG136
    จำนวนชิ้น6
    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในชุด6.30, 8.30, 10.40, 12.40, 16.50, 20.50 mm
    มุมลบมุม90°
    จำนวนร่องคายเศษ3
    วัสดุดอกHSS
    ผิวสำเร็จผิวเงามาตรฐาน
    ก้านก้านตรงทรงกระบอก h9 ขนาด 5 mm ถึง 10 mm
    ทิศทางการตัดตัดขวา
    มาตรฐานDIN 335 C
    บรรจุภัณฑ์กล่องบรรจุ DIAL-A-TOOL
    น้ำหนักสุทธิ180 g

     

    รหัสดอกเคาเตอร์ซิงค์เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด d1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด d (mm)ความยาวรวม l1 (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน d2 h9 (mm)จำนวนร่องคายเศษ
    G1366.36.31.54553
    G1368.38.32.05063
    G13610.410.42.55063
    G13612.412.42.85683
    G13616.516.53.260103
    G13620.520.53.563103

    ขนาดของดอกเคาเตอร์ซิงค์รุ่น G136 (90°) แต่ละดอก ทั้ง 6 ดอกที่อยู่ในชุด G2361

     

    ดอกเคาเตอร์ซิงค์แต่ละดอกในชุดเป็นเครื่องมือปลายเดียว มีหัวตัดทรงกรวย 90° และก้านตรงทรงกระบอก

    • หัวตัด: ทรงกรวยมุมรวม 90° มี 3 ร่องคายเศษ คมตัดไล่จากเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด d1 ที่ด้านบนของหัวลงไปจนถึงเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด d ที่ปลายดอก
    • ก้าน: ก้านตรงทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง d2 (พิกัดความเผื่อ h9) เล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของหัว (ก้านแบบลดขนาด)
    • ความยาวรวม l1 วัดจากปลายหัวตัดถึงปลายก้าน
    • ช่วงขนาดในชุดนี้: d1 6.3 mm ถึง 20.5 mm, l1 45 mm ถึง 63 mm, d2 5 mm ถึง 10 mm (ดูขนาดแต่ละดอกในตารางสเปก)

     

    วิธีเลือกขนาดให้เหมาะสม

    เลือกดอกเคาเตอร์ซิงค์ที่ช่วงการทำงานครอบคลุมทั้งรูที่เจาะไว้และปากรูที่ต้องการ รูที่เจาะต้องใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด d และขนาดปากรูที่ต้องการสำหรับหัวสกรูต้องเล็กกว่าเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด d1 ดูค่า d และ d1 ของทั้ง 6 ขนาดได้ในตารางสเปก

    วัสดุชิ้นงาน

    ดอกเคาเตอร์ซิงค์รุ่น G136 ในชุดนี้ผลิตจาก HSS ผิวเงามาตรฐาน เหมาะสำหรับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม รวมถึงทองแดงและโลหะผสมทองแดง

    ชุดอื่นในซีรีส์ G236

    • G2361 (ชุดที่ 1): ดอกเคาเตอร์ซิงค์รุ่น G136 จำนวน 6 ดอก ขนาด 6.30, 8.30, 10.40, 12.40, 16.50, 20.50 mm
    • G2362 (ชุดที่ 2): ดอกเคาเตอร์ซิงค์รุ่น G136 จำนวน 4 ดอก ขนาด 6.30, 10.40, 16.50, 20.50 mm
    • G2363 (ชุดที่ 3): ดอกเคาเตอร์ซิงค์รุ่น G560 จำนวน 6 ดอก ขนาด 6.30, 8.30, 10.40, 12.40, 16.50, 20.50 mm