เอ็นมิลกัดหยาบ_C492

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C492 คือเอ็นมิลกัดหยาบแบบซีรีส์ยาว ผลิตจาก HSS-E แบบผงโลหะ เคลือบผิว Alcrona (AlCrN) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L พร้อมก้าน Weldon ตาม DIN 1835B โปรไฟล์ร่องหักเศษ HRA แบบระยะพิทช์ละเอียดไม่สมมาตรและมุมเฮลิกซ์ 35° ออกแบบมาสำหรับงานกัดหยาบบ่าและร่องลึกในเหล็กกล้า สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    มาตรฐาน

    • ขนาดตามมาตรฐาน DIN 844 L (เอ็นมิลซีรีส์ยาว)
    • ก้านตามมาตรฐาน DIN 1835B (ผิวแบน Weldon)
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด k12

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้สำหรับงานกัดหยาบ คมตัดแบบโปรไฟล์จะทิ้งผิวงานเป็นขั้น จึงควรวางแผนกัดเก็บผิวแยกด้วยเอ็นมิลคมเรียบเมื่อต้องการความแม่นยำหรือผิวงานที่ดี
    • จับยึดด้วยหัวจับแบบ Weldon ล็อกด้านข้างที่ล็อกกับผิวแบนของก้าน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต
    • การกัดบ่าลึกและร่องลึกเป็นงานหลัก ส่วนการกัดบ่าตื้น ร่องตื้น และการกัดแบบเอียงลาดลง ทำได้แต่เป็นการใช้งานรอง
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงานและเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใช้

    ข้อควรระวัง

    • Dormer Pramet ระบุว่าผลิตภัณฑ์นี้อาจทำให้ผู้ใช้สัมผัสสารเคมีรวมถึงโคบอลต์ ควรปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการจัดการ โดยเฉพาะเมื่อลับคมเครื่องมือใหม่

     

    C492 คือเอ็นมิลกัดหยาบแบบซีรีส์ยาวของ Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E แบบผงโลหะ (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ) ผสานโปรไฟล์ร่องหักเศษ HRA แบบระยะพิทช์ละเอียด ไม่สมมาตร ขอบโค้งมน เข้ากับผิวเคลือบ Alcrona (AlCrN) เพื่อปาดเนื้อวัสดุออกอย่างรวดเร็วในงานบ่าและร่องลึก ซึ่งความยาวคมตัดที่ยาวและช่วงคอลดขนาดช่วยให้เข้าถึงได้ลึกกว่าเอ็นมิลความยาวมาตรฐาน

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือ HSS-E-PM: เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ ซึ่งเป็น HSS เกรดพรีเมียมที่มีโครงสร้างละเอียดสม่ำเสมอ สำหรับงานกัดหยาบที่หนักหน่วง
    • ผิวเคลือบ Alcrona (AlCrN): ชั้นเคลือบอะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่ช่วยเพิ่มความต้านทานการสึกหรอ รวมถึงเมื่อกัดวัสดุที่ตัดเฉือนยาก
    • โปรไฟล์ร่องหักเศษ HRA: โปรไฟล์ขอบโค้งมนแบบระยะพิทช์ละเอียดและไม่สมมาตร ช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นสั้น
    • เรขาคณิตคมตัด: มุมเฮลิกซ์ 35° และมุมคายเศษ 12°
    • ซีรีส์ยาวตาม DIN 844 L: ความยาวคมตัดยาว และมีช่วงคอลดขนาดในขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มระยะยื่น
    • ก้าน Weldon ตาม DIN 1835B: มีผิวแบนสำหรับยึดจับอย่างมั่นคงระหว่างการกัดหนัก
    • 3, 4 หรือ 6 ร่องคม ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง

    การใช้งาน

    • การใช้งานหลัก: การกัดบ่าลึกและการกัดร่องลึก
    • ใช้ได้เช่นกัน: การกัดบ่าตื้น การกัดร่องตื้น และการกัดแบบเอียงลาดลง
    • วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือ สเตนเลส เหล็กหล่อ ทองแดงและโลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดหยาบแบบซีรีส์ยาว
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กกล้าไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ)
    ผิวเคลือบAlcrona (AlCrN, อะลูมิเนียมโครเมียมไนไตรด์)
    โปรไฟล์HRA – โปรไฟล์ร่องหักเศษแบบระยะพิทช์ละเอียด ไม่สมมาตร ขอบโค้งมน
    มุมเฮลิกซ์35°
    มุมคายเศษ12°
    จำนวนร่องคม3, 4 หรือ 6 (ขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลาง)
    ความยาวคมตัดยาว
    ก้านก้าน Weldon ตาม DIN 1835B
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางk12
    มาตรฐานDIN 844 L
    ทิศทางการกัดแนวรัศมี แนวทแยง แนวแกน
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าผสม และเหล็กกล้าเครื่องมือ; สเตนเลส; เหล็กหล่อ; ทองแดงและโลหะผสมทองแดง; โลหะผสมทนความร้อนสูง

     

    ตัวอย่างขนาดจากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ Dormer Pramet (หน่วย mm):

    รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (mm)จำนวนร่องคมความยาวคมตัด (mm)ระยะยื่นช่วงคอลดขนาด (mm)ความยาวรวม (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (mm)
    C4926.06324 686
    C49220.02047590.514120
    C49225.025690109.516625

    ขนาดอื่นในซีรีส์ C492 ใช้การออกแบบเดียวกัน โปรดตรวจสอบขนาดที่แน่นอนตามรหัสสินค้าที่เลือก

     

    เอ็นมิลกัดหยาบแบบชิ้นเดียว ประกอบด้วยสามส่วน:

    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกแบบ Weldon ตาม DIN 1835B มีผิวแบนสำหรับยึดด้วยสกรูล็อก
    • คอลดขนาด: ช่วงที่ลดขนาดระหว่างก้านกับร่องคม ในขนาดที่ระบุระยะยื่น (เช่น 90.5 mm สำหรับ Ø20 mm และ 109.5 mm สำหรับ Ø25 mm) ช่วยให้มีระยะหลบในงานบ่าและร่องลึก
    • ส่วนคมตัด: ร่องคมแบบซีรีส์ยาว มุมเฮลิกซ์ 35° พร้อมโปรไฟล์ร่องหักเศษ HRA แบบระยะพิทช์ละเอียด ไม่สมมาตร ขอบโค้งมน ตลอดแนวคมตัด

    ขนาดหลักของแต่ละขนาด: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ความยาวคมตัด ระยะยื่นช่วงคอลดขนาด ความยาวรวม และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (ดูตารางสเปก)

     

    การเลือกเอ็นมิลกัดหยาบให้เหมาะสม

    • งานบ่าและร่องลึก: เลือก C492 ความยาวคมตัดที่ยาวและช่วงคอลดขนาด (เช่น ระยะยื่น 90.5 mm ที่ Ø20 mm) ช่วยให้กัดได้ลึกโดยตัวเครื่องมือไม่เสียดสีผนังชิ้นงาน
    • งานตื้นที่เน้นความแข็งแรงมากกว่าระยะยื่น: เครื่องมือซีรีส์สั้นจะแข็งแรงกว่า โดย C922 (DIN 844 K) ของ Dormer Pramet ใช้โปรไฟล์ HRA วัสดุ HSS-E-PM และผิวเคลือบ Alcrona แบบเดียวกันในความยาวที่สั้นกว่า
    • วัสดุเหนียวหรือมีความขัดสีสูง: โครงสร้าง HSS-E-PM เคลือบ Alcrona รองรับสเตนเลส เหล็กกล้าเครื่องมือ เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อนสูง รวมถึงเหล็กกล้าคาร์บอนและเหล็กกล้าผสม
    • เส้นผ่านศูนย์กลางและจำนวนร่องคม: ขนาดเล็กมีร่องคมน้อยกว่า (Ø6 mm: 3 ร่องคม) เพื่อเพิ่มพื้นที่คายเศษ ส่วนขนาดใหญ่มีร่องคมมากกว่า (Ø25 mm: 6 ร่องคม) เพื่ออัตราป้อนต่อรอบที่สูงขึ้น
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
    เอ็นมิลกัดหยาบ_C492 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย