เอ็นมิลกัดหยาบ_C413

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer C413 คือเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E แบบ 4 ฟัน เคลือบ TiCN ออกแบบมาสำหรับงานกัดหยาบด้านข้าง โปรไฟล์ตัดเศษแบบ NF ช่วยหักเศษให้การปาดเนื้อวัสดุมีประสิทธิภาพ ขณะที่มุมเกลียว 30° ช่วยลดการสั่นสะเทือน มีให้เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด 6.00 – 20.00 mm พร้อมก้านแบบ Weldon ตามมาตรฐาน DIN 1835 B
มาตรฐาน
- ขนาดเอ็นมิล: DIN 844 K (ซีรีส์สั้น)
- ก้าน: DIN 1835 B พร้อมหน้าแบน Weldon
- สัญลักษณ์ขนาด: ISO 13399 (DC, DCON MS, APMX, OAL, NOF, LU, DN)
พิกัดความเผื่อ
- เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC): k12
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS): h6
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- ผู้ผลิตกำหนดให้เอ็นมิลนี้ใช้สำหรับงานกัดหยาบด้านข้างเท่านั้น ให้ใช้กัดผนังและบ่าชิ้นงานด้วยคมด้านข้าง ไม่ใช่การกัดจุ่มลงตามแนวแกนดอก
- โปรไฟล์กัดหยาบจะทิ้งผิวเป็นคลื่นบนผนังชิ้นงาน หากต้องการผิวเรียบหรือขนาดสุดท้ายที่แม่นยำ ควรกัดเก็บผิวอีกรอบด้วยเอ็นมิลสำหรับงานเก็บผิว
- จับยึดดอกในหัวจับที่รองรับก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ความเร็วตัดที่ระบุในแคตตาล็อกของผู้ผลิตเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร ความแข็งแกร่งของการจับยึด และการสึกหรอของดอกที่สังเกตได้
- แคตตาล็อกไม่ได้ระบุข้อมูลการตัดสำหรับวัสดุชุบแข็ง (ISO H)
เอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E 4 ฟัน เคลือบ TiCN – Dormer C413
ซีรีส์ Dormer C413 จาก DORMER PRAMET เป็นเอ็นมิลกัดหยาบความยาวคมตัดสั้น ผลิตจาก HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) และเคลือบผิวด้วย TiCN ออกแบบมาสำหรับงานกัดหยาบด้านข้าง โดยโปรไฟล์กัดหยาบแบบ NF จะหักเศษให้เป็นชิ้นเล็ก ช่วยให้ปาดเนื้อวัสดุปริมาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติเด่น
- โปรไฟล์ตัดเศษแบบ NF – โปรไฟล์กัดหยาบระยะพิตช์หยาบทรงแบน ช่วยหักเศษเพื่องานกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพ
- มุมเกลียว 30° – ลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มสมรรถนะในงานกัดหยาบ มุมคายเศษแนวรัศมี 12°
- เคลือบ TiCN – ยืดอายุการใช้งานของดอกกัด และเพิ่มสมรรถนะเมื่อกัดวัสดุแข็งและวัสดุที่มีความขัดสีสูง
- 4 ฟัน ความยาวคมตัดสั้น – ตามมาตรฐาน DIN 844 K
- ก้าน Weldon ตาม DIN 1835 B – มีหน้าแบนบนก้านเพื่อการจับยึดที่มั่นคง พิกัดความเผื่อก้าน h6
- 8 ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 6.00 mm ถึง 20.00 mm โดยขนาดตั้งแต่ 14.00 mm ขึ้นไปมีคอลดขนาด
การใช้งาน
งานกัดหยาบด้านข้างของผนังและบ่าชิ้นงาน บนเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ ผู้ผลิตระบุข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็ก (ISO P) สเตนเลส (ISO M) เหล็กหล่อ (ISO K) โลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ISO N) และโลหะทนความร้อนสูง / ไทเทเนียม (ISO S)
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET (Dormer) |
| ซีรีส์ | C413 |
| ประเภทสินค้า | เอ็นมิลกัดหยาบ โปรไฟล์ NF |
| วัสดุดอกกัด | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| สารเคลือบ | TiCN |
| จำนวนฟัน (NOF) | 4 |
| มุมเกลียวร่องคายเศษ (FHA) | 30° |
| มุมคายเศษแนวรัศมี (GAMF) | 12° |
| ความยาวคมตัด | สั้น (DIN 844 K) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) | 6.00 – 20.00 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) | 6.00 – 20.00 mm |
| ความยาวรวม (OAL) | 57.0 – 104.0 mm |
| ชนิดก้าน | DIN 1835 B (หน้าแบน Weldon) |
| พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด | k12 |
| พิกัดความเผื่อก้าน | h6 |
| การใช้งาน | กัดหยาบด้านข้าง |
| รหัสสินค้า | DC (mm) | DCON MS (mm) | APMX (mm) | OAL (mm) | NOF | LU (mm) | DN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C4136.0 | 6.00 | 6.00 | 13.00 | 57.0 | 4 | ||
| C4138.0 | 8.00 | 10.00 | 19.00 | 69.0 | 4 | ||
| C41310.0 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 72.0 | 4 | ||
| C41312.0 | 12.00 | 12.00 | 26.00 | 83.0 | 4 | ||
| C41314.0 | 14.00 | 12.00 | 26.00 | 83.0 | 4 | 37.50 | 11.50 |
| C41316.0 | 16.00 | 16.00 | 32.00 | 92.0 | 4 | 43.50 | 15.50 |
| C41318.0 | 18.00 | 16.00 | 32.00 | 92.0 | 4 | 43.50 | 15.50 |
| C41320.0 | 20.00 | 20.00 | 38.00 | 104.0 | 4 | 53.50 | 19.50 |
DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, APMX = ระยะกินลึกสูงสุด (ความยาวคมตัด), OAL = ความยาวรวม, NOF = จำนวนฟัน, LU = ความยาวใช้งาน, DN = เส้นผ่านศูนย์กลางคอ โดย LU และ DN ระบุเฉพาะขนาดที่มีคอลดขนาด (ตั้งแต่ 14.00 mm ขึ้นไป) สัญลักษณ์เป็นไปตาม ISO 13399 ข้อมูลจากแคตตาล็อก Solid Milling ของ Dormer Pramet
รูปทรงของเอ็นมิลกัดหยาบ C413 อธิบายจากปลายดอกไปจนถึงปลายก้าน:
- ส่วนคมตัด: ส่วนตัดทรงกระบอกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง DC และความยาวคมตัด APMX มีร่องคายเศษแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 30°
- คมตัด: คมด้านข้างแต่ละคมขึ้นรูปเป็นโปรไฟล์กัดหยาบแบบ NF – ร่องตัดเศษระยะพิตช์หยาบทรงแบน – แทนที่จะเป็นคมตรงเรียบ
- คอ: ขนาดตั้งแต่ 14.00 mm ขึ้นไปมีคอลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง DN อยู่หลังร่องคายเศษ ทำให้ได้ความยาวใช้งาน LU (ตัวอย่าง C41316.0: DN 15.50 mm, LU 43.50 mm) ส่วนขนาดที่เล็กกว่าไม่มีการระบุคอลดขนาด
- ก้าน: ก้านทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS มีหน้าแบนสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 1835 B ขนาดก้านไม่ได้เท่ากับขนาดคมตัดเสมอไป: C4138.0 มีคมตัด 8.00 mm บนก้าน 10.00 mm, C41314.0 มีคมตัด 14.00 mm บนก้าน 12.00 mm และ C41318.0 มีคมตัด 18.00 mm บนก้าน 16.00 mm
- ความยาวรวม: OAL ตั้งแต่ 57.0 mm (C4136.0) ถึง 104.0 mm (C41320.0)
การเลือกขนาดที่เหมาะสม
- เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดที่ใหญ่ที่สุดและดอกที่สั้นที่สุดเท่าที่ลักษณะชิ้นงานอนุญาต – เพื่อให้การตั้งงานกัดหยาบมีความแข็งแกร่งสูงสุด
- ตรวจสอบความยาวคมตัด APMX (13.00 – 38.00 mm) ให้เพียงพอกับความสูงผนังที่ต้องการ ขนาดตั้งแต่ 14.00 mm ขึ้นไปยังมีระยะเอื้อมเพิ่มจากส่วนคอ (LU 37.50 – 53.50 mm)
ความเร็วตัดเริ่มต้นตามวัสดุชิ้นงาน
| กลุ่ม ISO | วัสดุชิ้นงาน | Vc เริ่มต้น (m/min) |
|---|---|---|
| P | เหล็ก | 24 – 108 |
| M | สเตนเลส | 20 – 48 |
| K | เหล็กหล่อ | 25 – 80 |
| N | โลหะนอกกลุ่มเหล็ก | 26 – 86 |
| S | โลหะทนความร้อนสูงและไทเทเนียม | 8 – 35 |
ช่วงค่าดังกล่าวนำมาจากค่าในแคตตาล็อก Dormer Pramet สำหรับ C413 ค่าที่แน่นอนขึ้นกับกลุ่มย่อยของวัสดุชิ้นงาน โดยกลุ่มย่อยที่แข็งกว่าและมีความแข็งแรงสูงกว่าจะอยู่ที่ค่าต่ำของแต่ละช่วง ค่าฟีดต่อฟันดูได้จากตารางฟีดในแคตตาล็อก
เลือก C413 หรือ C400?
Dormer C400 มีขนาดและรูปทรงเรขาคณิตเหมือนกัน แต่เป็นผิวไม่เคลือบ (ผิวเงา) และมุ่งเน้นงานกัดหยาบวัสดุอ่อน เลือก C413 สำหรับวัสดุที่แข็งกว่าหรือมีความขัดสีสูง หรือเมื่อต้องการความเร็วตัดที่สูงขึ้น – สำหรับกลุ่มวัสดุชิ้นงาน P1.1 แคตตาล็อกระบุ 93 m/min สำหรับ C413 เทียบกับ 46 m/min สำหรับ C400