เอ็นมิลกัดหยาบ_C407

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet C407 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบ 4 ฟัน ช่วงคมตัดสั้น ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ (HSS-E-PM) ผิวเงาแบบ Bright โปรไฟล์ NRA ที่มีระยะพิทช์หยาบแบบไม่สมมาตรช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นเล็ก และมุมเกลียว 35° ช่วยลดการสั่นสะเทือน ทำให้กัดเนื้อวัสดุออกได้อย่างมีประสิทธิภาพในงานเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะผสมทองแดง และโลหะผสมทนความร้อนสูง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาดต่าง ๆ ระบุด้วยรหัสพารามิเตอร์ตามมาตรฐาน ISO 13399 (DC, DCON MS, APMX, OAL, NOF, LU, DN)
    • คลาสพิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: k12
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน: h6

    ตำแหน่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dormer Pramet

    C407 อยู่ในกลุ่มเครื่องมือกัด HSS ของ Dormer Pramet สำหรับงานผลิตพื้นฐาน งานซ่อมบำรุง และงานยกเครื่อง (MRO) เครื่องมือกลุ่มนี้มักใช้กับเครื่องจักรแบบธรรมดาและเหมาะกับค่าพารามิเตอร์การตัดต่ำ

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ความเร็วตัดที่ประกาศไว้สำหรับ C407 เป็นค่าเริ่มต้น ส่วนอัตราป้อนต่อฟันและค่าแก้ไขให้ดูจากตารางอัตราป้อนเอ็นมิล HSS ของ Dormer Pramet โดยใช้ Alpha Code ที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละกลุ่มวัสดุชิ้นงาน
    • ค่าเริ่มต้นไม่ได้คำนึงถึงกำลังเครื่องจักร ความมั่นคงของเครื่องจักร ระยะยื่นของเครื่องมือ หรือวิธีการจับยึด ควรปรับค่าให้เหมาะกับการตั้งค่าจริง
    • จับยึดเครื่องมือให้แน่นหนาและให้ระยะยื่นน้อยที่สุด เพื่อลดการสั่นสะเทือนระหว่างกัดหยาบ
    • เนื่องจาก C407 เป็นเครื่องมือกัดหยาบ ควรเหลือเนื้อวัสดุไว้สำหรับการกัดกึ่งละเอียดหรือกัดละเอียดในขั้นตอนถัดไป
    • Dormer Pramet ไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับวัสดุชุบแข็ง (กลุ่ม H)

     

    เอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E-PM Dormer Pramet C407

    C407 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบ 4 ฟัน ในกลุ่มเครื่องมือกัดแบบตันของ Dormer Pramet ออกแบบมาเพื่อกัดเนื้อวัสดุออกอย่างรวดเร็วก่อนขั้นตอนกัดกึ่งละเอียดและกัดละเอียด คมตัดมีโปรไฟล์กัดหยาบ NRA ที่มีระยะพิทช์หยาบแบบไม่สมมาตร ซึ่งช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นเล็กที่จัดการได้ง่าย ช่วยลดภาระของสปินเดิล และทำให้เศษไหลออกจากร่องคายเศษได้ดี

    ตัวเครื่องมือผลิตจาก HSS-E-PM ซึ่งเป็นเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบผงโลหะเผาผนึก ให้ทั้งความทนแรงกระแทกและความทนทานต่อการสึกหรอ มุมเกลียว 35° ช่วยลดการสั่นสะเทือนระหว่างกัดหยาบ มุมคายเศษด้านรัศมีเท่ากับ 12° และเครื่องมือมีผิวเงาแบบ Bright ทั้งนี้ C407 มีคอหลบด้านหลังร่องฟันเพื่อลดการสัมผัสกับผนังชิ้นงาน

    คุณสมบัติเด่น

    • วัสดุเครื่องมือ HSS-E-PM: เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ ให้ความเหนียวและความทนทานต่อการสึกหรอที่สมดุล
    • โปรไฟล์กัดหยาบ NRA ระยะพิทช์หยาบแบบไม่สมมาตร ช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นเล็ก
    • 4 ฟัน มุมเกลียว 35° ช่วยลดการสั่นสะเทือน
    • มุมคายเศษด้านรัศมี 12°
    • ออกแบบให้มีช่วงคมตัดสั้น
    • ผิวเงาแบบ Bright
    • มีคอหลบด้านหลังร่องฟัน
    • มีให้เลือก 12 ขนาดระบบเมตริก เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตั้งแต่ 6.00 ถึง 20.00 mm

    การใช้งาน

    งานกัดหยาบในเหล็กและเหล็กกล้าหล่อ (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) โลหะผสมทองแดง (N กลุ่ม N3.1 และ N3.2) และโลหะผสมทนความร้อนสูง (S) Dormer Pramet จัด C407 ไว้ในกลุ่มเครื่องมือ HSS สำหรับงานผลิตพื้นฐาน งานซ่อมบำรุง และงานยกเครื่อง โดยทั่วไปใช้กับเครื่องกัดแบบธรรมดาที่ค่าพารามิเตอร์การตัดต่ำ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์C407
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดหยาบ
    วัสดุเครื่องมือHSS-E-PM (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์แบบผงโลหะ)
    ผิวเครื่องมือผิวเงา (Bright)
    โปรไฟล์กัดหยาบNRA (ระยะพิทช์หยาบแบบไม่สมมาตร)
    จำนวนฟัน4
    มุมเกลียว35°
    มุมคายเศษด้านรัศมี12°
    ความยาวคมตัดสั้น
    เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC)6.00 – 20.00 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดk12
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS)6.00 – 20.00 mm
    พิกัดความเผื่อก้านh6
    ความยาวรวม (OAL)57.0 – 104.0 mm
    คอหลบมี
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานP, M, K, N (N3), S

     

    รหัสสินค้าDC (mm)DCON MS (mm)APMX (mm)OAL (mm)NOFLU (mm)
    C4076.06.006.0013.0057.04 
    C4077.07.0010.0016.0066.04 
    C4078.08.0010.0019.0069.04 
    C4079.09.0010.0019.0069.04 
    C40710.010.0010.0022.0072.0431.50
    C40711.011.0012.0022.0079.04 
    C40712.012.0012.0026.0083.0437.50
    C40713.013.0012.0026.0083.0437.50
    C40714.014.0012.0026.0083.0437.50
    C40716.016.0016.0032.0092.0443.50
    C40718.018.0016.0032.0092.0443.50
    C40720.020.0020.0038.00104.0453.50

    DC = เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด, DCON MS = เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, APMX = ความลึกตัดสูงสุด, OAL = ความยาวรวม, NOF = จำนวนฟัน, LU = ความยาวใช้งาน (ระยะเอื้อมพร้อมคอหลบ) ช่อง LU ที่เว้นว่างหมายความว่าไม่มีการระบุความยาวใช้งานสำหรับขนาดนั้น

     

    C407 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบตันที่มีก้านแบบ Weldon เมื่อมองจากด้านข้างจะแบ่งออกเป็นสามส่วน:

    • ส่วนคมตัด: ร่องฟันแบบเกลียว 4 ร่อง มุมเกลียว 35° พร้อมโปรไฟล์กัดหยาบ NRA ตลอดแนวคมตัด มีเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC และความลึกตัดสูงสุด APMX
    • ส่วนคอ: ช่วงที่ลดขนาดลงเป็นเส้นผ่านศูนย์กลาง DN ด้านหลังร่องฟัน ซึ่งเป็นตัวกำหนดความยาวใช้งาน LU
    • ส่วนก้าน: ก้านแบบ Weldon เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS พิกัดความเผื่อ h6 โดยความยาวรวมของเครื่องมือคือ OAL

    ตัวอย่างรุ่น C40710.0: DC 10.00 mm, APMX 22.00 mm, LU 31.50 mm, DCON MS 10.00 mm, OAL 72.0 mm

     

    การเลือกความเร็วตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    Dormer Pramet จำแนกวัสดุชิ้นงานออกเป็นกลุ่มวัสดุชิ้นงาน (WMG) ภายใต้กลุ่มสีตาม ISO ตารางนี้สรุปความเร็วตัดเริ่มต้น (vc) ที่ Dormer Pramet ประกาศไว้สำหรับ C407 ในแต่ละกลุ่ม

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานWMG ที่มีการประกาศค่าvc เริ่มต้น (m/min)
    Pเหล็กและเหล็กกล้าหล่อP1.1 – P4.313 – 58
    MสแตนเลสM1.1 – M4.113 – 34
    Kเหล็กหล่อK1.1 – K5.317 – 54
    NโลหะผสมทองแดงN3.1 – N3.225 – 43
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูงS1.1 – S4.25 – 30

    เคล็ดลับการเลือก

    • วัสดุที่แข็งกว่าภายในกลุ่มเดียวกันควรใช้ความเร็วด้านต่ำของช่วง เช่น S1.1 เริ่มที่ 30 m/min ขณะที่ S1.3 เริ่มที่ 11 m/min
    • สำหรับโลหะผสมทองแดง มีการกำหนดค่าเริ่มต้นไว้สำหรับกลุ่ม N3.1 และ N3.2
    • Dormer Pramet ไม่ได้กำหนดค่าเริ่มต้นสำหรับอะลูมิเนียมผสม (N1, N2) หรือวัสดุชุบแข็ง (H) ควรเลือกเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับวัสดุเหล่านั้น
    • เลือกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางให้ค่า APMX ครอบคลุมความสูงของผนังที่จะกัดหยาบ สำหรับขนาด 10.00 mm และ 12.00 – 20.00 mm คอหลบ (LU) ช่วยเพิ่มระยะเอื้อมสำหรับผนังที่ลึกกว่า
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
    C4076.0 | เอ็นมิลกัดหยาบ_C407 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย