เอ็นมิลกัดหยาบ_C403

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET C403 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบซีรีส์ยาว ผลิตจาก HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) มีโปรไฟล์ตัดเศษแบบ NF ทรงแบนระยะพิทช์หยาบ มุมเกลียว 30° และผิวแบบ Bright (ไม่เคลือบ) ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 L พร้อมก้านแบบ Weldon ตาม DIN 1835B ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่าลึกและงานกัดร่องลึกเป็นหลัก ในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐาน

    • ขนาด: DIN 844 L (ซีรีส์ยาว)
    • ก้าน: ก้านแบบ Weldon ตาม DIN 1835B
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลาง: k12 (โซนพิกัดความเผื่อมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง)

    ลักษณะงานที่แนะนำ (ตามการจัดระดับของผู้ผลิต)

    • งานกัดบ่าลึก – การใช้งานหลัก
    • งานกัดร่องลึก – การใช้งานหลัก
    • งานกัดบ่าตื้น – ใช้งานได้
    • งานกัดร่องตื้น – ใช้งานได้
    • งานกัดเอียงลง – ใช้งานได้

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือกัดหยาบ ควรเหลือเนื้อวัสดุไว้สำหรับงานเก็บผิว แล้วใช้เอ็นมิลกัดเก็บผิวในกรณีที่ต้องการผิวงานดีหรือพิกัดขนาดที่แม่นยำ
    • จับยึดเครื่องมือในหัวจับแบบ Weldon (side-lock) ที่ตรงกับบ่าแบนตาม DIN 1835B และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่งานอนุญาต
    • ใช้การติดตั้งเครื่องจักร หัวจับ และชิ้นงานที่แข็งแรง โดยเฉพาะเมื่อกัดด้วยความยาวคมตัดเต็มช่วง
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนจากข้อมูลการตัดของ Dormer Pramet ตามวัสดุชิ้นงานที่ใช้

     

    ภาพรวม

    เอ็นมิลกัดหยาบซีรีส์ DORMER PRAMET C403 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบหลายฟันสำหรับงานกัดเนื้อวัสดุออกปริมาณมาก ผสานวัสดุเครื่องมือ HSS-E ที่มีโคบอลต์เป็นส่วนผสม ความยาวคมตัดยาวตามมาตรฐาน DIN 844 L และโปรไฟล์ตัดเศษแบบ NF ทรงแบนระยะพิทช์หยาบ ซึ่งเหมาะสำหรับงานกัดหยาบโปรไฟล์ลึก บ่าลึก และร่องลึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    คุณสมบัติเด่น

    • โปรไฟล์ NF ทรงแบนระยะพิทช์หยาบ: โปรไฟล์ตัดเศษบนคมตัดช่วยแบ่งเศษให้เป็นชิ้นสั้น ๆ ลดแรงตัด และช่วยให้คายเศษได้ดีในงานกัดหยาบหนัก
    • ซีรีส์ยาว (DIN 844 L): ความยาวคมตัดยาวสำหรับงานกัดบ่าลึกและร่องลึก
    • วัสดุเครื่องมือ HSS-E: เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ ที่มีความแข็งที่อุณหภูมิสูงและความทนทานต่อการสึกหรอสูงกว่า HSS ทั่วไป
    • มุมเกลียว 30° และมุมคายเศษ 12°: รูปทรงคมตัดแบบบวกสำหรับงานกัดบ่าและงานกัดร่อง
    • ผิวแบบ Bright (ไม่เคลือบ): เครื่องมือไม่เคลือบผิว มีผิวแบบขัดเงา
    • ก้านแบบ Weldon ตาม DIN 1835B: มีบ่าแบนบนก้านสำหรับการจับยึดที่มั่นคงและไม่ลื่นไถลในหัวจับแบบ Weldon (side-lock)
    • โซนพิกัดความเผื่อ k12: พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับเครื่องมือกัดหยาบ ขึ้นอยู่กับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง

    การใช้งานทั่วไป

    งานกัดหยาบเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง เช่น การกัดเนื้อวัสดุออกปริมาณมากก่อนงานกัดเก็บผิว และการกัดหลุมลึก ร่องลึก และบ่าสูงบนเครื่องกัดและเครื่องแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    ซีรีส์C403
    แบรนด์DORMER PRAMET (Dormer)
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดหยาบแบบหลายฟัน ซีรีส์ยาว
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    ผิว / การเคลือบBright (ไม่เคลือบ)
    โปรไฟล์ตัดเศษNF – โปรไฟล์ทรงแบน ระยะพิทช์หยาบ
    มุมเกลียว30°
    มุมคายเศษ12°
    มาตรฐานขนาดDIN 844 L
    ก้านก้านแบบ Weldon ตาม DIN 1835B
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางk12
    ตัวอย่างขนาด (C40312.0)เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 mm ความยาวคมตัด 53 mm ความยาวรวม 110 mm ก้าน 12 mm จำนวน 4 ฟัน
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    C403 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบแบบตัน มีก้านทรงกระบอกตรงและช่วงคมตัดที่มีร่องคายเศษยาว

    • ช่วงคมตัด: ร่องคายเศษแบบเกลียว มุมเกลียว 30° คมตัดรอบนอกมีโปรไฟล์ตัดเศษแบบ NF ทรงแบนระยะพิทช์หยาบ
    • ความยาวคมตัด: แบบซีรีส์ยาวตามมาตรฐาน DIN 844 L
    • ก้าน: ก้านทรงกระบอกพร้อมบ่าแบนสำหรับจับยึดแบบ Weldon ตาม DIN 1835B
    • ขนาดหลัก: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด (DC) ความยาวคมตัด (LCF) ความยาวรวม (OAL) และเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • ตัวอย่าง (C40312.0): DC 12 mm, LCF 53 mm, OAL 110 mm, เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 12 mm, จำนวน 4 ฟัน

     

    วิธีเลือกเอ็นมิลกัดหยาบของ Dormer

    • วัสดุชิ้นงาน: ผู้ผลิตกำหนดให้ C403 ใช้กับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอนธรรมดา และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง
    • วัสดุที่เหนียวหรือแข็งกว่า: สำหรับเหล็กกล้าผสม เหล็กเครื่องมือ เหล็กกล้าไร้สนิม หรือเหล็กหล่อ Dormer มีเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E ที่ผลิตด้วยกรรมวิธีโลหะผง เคลือบ Alcrona (AlCrN) มุมเกลียว 35° เช่น ซีรีส์ C948 ที่มีโปรไฟล์ NRA แบบอสมมาตรระยะพิทช์หยาบ และซีรีส์ C492 ที่มีโปรไฟล์ HRA แบบอสมมาตรระยะพิทช์ละเอียด ทั้งสองซีรีส์ผลิตตาม DIN 844 L
    • ความลึกในการกัด: เลือก C403 แบบซีรีส์ยาวเมื่อความลึกของบ่าหรือร่องต้องการความยาวคมตัดมาก สำหรับงานตื้น เครื่องมือที่สั้นกว่าจะให้การติดตั้งที่แข็งแรงกว่า
    • เส้นผ่านศูนย์กลางและก้าน: เลือกเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดตามความกว้างร่องหรือระยะเหลื่อมที่ต้องการ และตรวจสอบว่ามีหัวจับแบบ Weldon สำหรับขนาดก้านนั้น
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
    C40310.0 | เอ็นมิลกัดหยาบ_C403 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย