เอ็นมิลกัดหยาบ_C400

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET C400 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบซีรีส์สั้น ผลิตจาก HSS-E ผสมโคบอลต์ ผิวเงาไม่เคลือบ มี 4 ฟัน พร้อมโปรไฟล์หักเศษแบบ NF ระยะพิทช์หยาบยอดเรียบ มุมเฮลิกซ์ 30° และมุมคาย 12° ผลิตตามมาตรฐาน DIN 844 K พร้อมก้าน Weldon ตาม DIN 1835B ออกแบบมาสำหรับงานกัดบ่า กัดร่อง และกัดเอียงลงแบบแรมป์ ในเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และโลหะผสมทองแดง

    มาตรฐานและพิกัดความเผื่อ

    • ขนาดเอ็นมิล: DIN 844 K (ซีรีส์สั้น)
    • ก้าน: ก้าน Weldon ตาม DIN 1835B พิกัดความเผื่อ h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด: k12
    • สัญลักษณ์มิติ: ISO 13399

    คำแนะนำการใช้งาน

    • งานหลัก: การกัดบ่าแบบตื้น การกัดร่องแบบตื้น และการกัดเอียงลงแบบแรมป์ ส่วนการกัดวนแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชันสามารถใช้งานได้
    • การออกแบบ 4 ฟันนี้ไม่มีคมตัดกลาง ใช้สำหรับการกัดหยาบด้านข้าง ห้ามกัดเจาะลงตรงในเนื้อวัสดุตัน
    • HSS-E แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS แต่รับแรงกระแทกและการสั่นสะเทือนได้น้อยกว่า ควรจัดการติดตั้งให้แข็งแรงและใช้หัวจับที่ดี เพื่อป้องกันคมตัดบิ่นหรือแตก
    • จับยึดเครื่องมือด้วยหัวจับแบบ Weldon ที่ล็อกบนผิวแฟลตของก้าน หัวจับคุณภาพสูงจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าสำหรับเอ็นมิล HSS-E
    • โปรไฟล์กัดหยาบจะทิ้งผิวงานเป็นลอน จึงควรวางแผนกัดเก็บผิวแยกต่างหากเมื่อต้องการขนาดหรือผิวงานขั้นสุดท้าย
    • เลือกความเร็วตัดและอัตราป้อนเริ่มต้นจากข้อมูลในแคตตาล็อก Dormer Pramet ตามกลุ่มวัสดุงาน (WMG) และเส้นผ่านศูนย์กลาง

    ความปลอดภัย

    วัสดุเครื่องมือมีส่วนผสมของโคบอลต์ ควรสวมแว่นตานิรภัยขณะกัดงาน และใช้ระบบดูดฝุ่นพร้อมอุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจเมื่อลับคมใหม่

     

    เอ็นมิลกัดหยาบ DORMER PRAMET C400

    ซีรีส์ C400 คือเอ็นมิลกัดหยาบซีรีส์สั้นจาก Dormer Pramet ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) และจำหน่ายแบบผิวเงาไม่เคลือบ ฟันทั้ง 4 ฟันมีโปรไฟล์หักเศษแบบ NF ระยะพิทช์หยาบยอดเรียบ ช่วยหักเศษให้เป็นชิ้นเล็ก เพื่อการกัดหยาบที่มีประสิทธิภาพและอัตราการขจัดเนื้อโลหะสูง

    คุณสมบัติเด่น

    • เนื้อวัสดุ HSS-E ผสมโคบอลต์ แข็งและทนการสึกหรอมากกว่า HSS ทั่วไป
    • โปรไฟล์หักเศษแบบ NF ระยะพิทช์หยาบยอดเรียบ หักเศษได้ดีในงานกัดหยาบ
    • มุมเฮลิกซ์ 30° ช่วยลดการสั่นสะเทือนและเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อกัดหยาบวัสดุอ่อน
    • มุมคายด้านรัศมี 12°
    • ความยาวคมตัดสั้นตามมาตรฐาน DIN 844 K
    • ก้าน Weldon ตาม DIN 1835B พิกัดความเผื่อก้าน h6
    • พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด k12
    • เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 6 ถึง 20 mm โดยขนาดตั้งแต่ 14 mm ขึ้นไปมีคอหลบด้านหลังร่องฟัน

    การใช้งาน

    ผู้ผลิตระบุให้ใช้งานหลักสำหรับการกัดบ่าแบบตื้น การกัดร่องแบบตื้น และการกัดเอียงลงแบบแรมป์ ส่วนการกัดวนแบบเฮลิคอลอินเตอร์โพเลชันสามารถใช้งานได้ วัสดุงานที่แนะนำ ได้แก่ เหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์C400
    ประเภทเครื่องมือเอ็นมิลกัดหยาบ ซีรีส์สั้น
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    การเคลือบ / ผิวผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    จำนวนฟัน4
    โปรไฟล์กัดหยาบNF ร่องหักเศษระยะพิทช์หยาบยอดเรียบ
    มุมเฮลิกซ์30°
    มุมคายด้านรัศมี12°
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด6 ถึง 20 mm
    พิกัดความเผื่อเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดk12
    ก้านก้าน Weldon ตาม DIN 1835B พิกัดความเผื่อ h6
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน6 ถึง 20 mm
    มาตรฐานDIN 844 K
    วัสดุงานเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน ทองแดงและโลหะผสมทองแดง

     

    รหัสสินค้าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด DC (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm)ความยาวคมตัด APMX (mm)ความยาวรวม OAL (mm)จำนวนฟัน NOFความยาวใช้งาน LU (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางคอ DN (mm)
    C4006.06.006.0013.0057.04––
    C4008.08.0010.0019.0069.04––
    C40010.010.0010.0022.0072.04––
    C40012.012.0012.0026.0083.04––
    C40014.014.0012.0026.0083.0437.5011.50
    C40016.016.0016.0032.0092.0443.5015.50
    C40018.018.0016.0032.0092.0443.5015.50
    C40020.020.0020.0038.00104.0453.5019.50

    LU คือความยาวใช้งาน DN คือเส้นผ่านศูนย์กลางคอ (เฉพาะขนาดที่มีคอหลบ) – หมายถึงไม่มีคอหลบ พิกัดความเผื่อก้าน h6 ขนาดอ้างอิงจากแคตตาล็อก Solid Milling 2024 ของ Dormer Pramet

     

    C400 เป็นเอ็นมิลกัดหยาบทรงกระบอกตรง ส่วนหน้าเป็นช่วงคมตัดที่มีร่องฟัน และส่วนท้ายเป็นก้าน Weldon ตาม DIN 1835B สัญลักษณ์มิติเป็นไปตาม ISO 13399

    • DC: เส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด วัดที่คมตัดของโปรไฟล์กัดหยาบ
    • APMX: ความลึกกัดสูงสุด คือความยาวของช่วงคมตัดที่มีร่องฟัน (ซีรีส์สั้นตาม DIN 844 K)
    • OAL: ความยาวรวมของเครื่องมือ
    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน พิกัดความเผื่อ h6 มีผิวแฟลตสำหรับยึดแบบ Weldon โดยรุ่น C4008.0 มีก้าน (10 mm) ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัด ส่วนรุ่น C40014.0 (ก้าน 12 mm) และ C40018.0 (ก้าน 16 mm) มีก้านเล็กกว่า
    • LU และ DN: รุ่น C40014.0 ถึง C40020.0 มีคอหลบอยู่ระหว่างร่องฟันกับก้าน LU คือความยาวใช้งาน และ DN คือเส้นผ่านศูนย์กลางคอ
    • ช่วงคมตัด: ร่องฟันเกลียว 4 ร่อง มุม 30° พร้อมโปรไฟล์หักเศษแบบ NF ระยะพิทช์หยาบยอดเรียบ หน้าปลายไม่มีคมตัดกลาง

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • วัสดุงาน: C400 เหมาะกับเหล็กกลึงง่าย เหล็กกล้าคาร์บอน และทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง สำหรับเหล็กกล้าผสม เหล็กเครื่องมือ หรือสแตนเลส ให้พิจารณาเอ็นมิลกัดหยาบ HSS-E (PM) เคลือบ Alcrona ของ Dormer Pramet เช่น C908 หรือ C922 ซึ่งระบุวัสดุงานครอบคลุมเหล็กกล้าผสม เหล็กเครื่องมือ และสแตนเลส
    • ความลึกผนัง: C400 มีความยาวคมตัดสั้น (DIN 844 K) สำหรับบ่าที่ลึกกว่า รุ่นซีรีส์ยาว C403 (DIN 844 L) มีความยาวคมตัดมากกว่า เช่น 53 mm ในขนาด 12 mm
    • ก้านและหัวจับ: ตรวจสอบเส้นผ่านศูนย์กลางก้านให้ตรงกับหัวจับ รุ่น C4008.0 ใช้ก้าน 10 mm รุ่น C40014.0 ใช้ก้าน 12 mm และรุ่น C40018.0 ใช้ก้าน 16 mm
    • ระยะเอื้อม: ขนาดตั้งแต่ 14 mm ขึ้นไปมีคอหลบ (LU 37.50 ถึง 53.50 mm) ซึ่งเพิ่มระยะหลบด้านหลังร่องฟัน
    • ผิวเครื่องมือ: C400 เป็นแบบผิวเงา (ไม่เคลือบ) ผู้ผลิตระบุว่าผิวเงาช่วยให้เศษไหลออกได้ดีในวัสดุอ่อนหรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
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
    C4008.0 | เอ็นมิลกัดหยาบ_C400 | DORMER | MISUMI ประเทศไทย